С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом у вас есть полностью универсальное решение для вашей внутренней логистики. Оно идеально для систем, в которых маршрут тележки-спутника пересекают другие транспортные пути.
Высокая мощность и надежность: Бесконтактная передача энергии посредством индукции
Наш вариант с пересекаемым маршрутом – полностью децентрализованное транспортное решение для внутренней логистики при маршруте примерно до 40 м. С этим решением вы достигнете максимальной гибкости и функциональной независимости.
Центральным системным модулем здесь является бесконтактная передача энергии с помощью нашей проверенной технологии MOVITRANS®. С ней вы надежно обеспечиваете энергоснабжение тележки и можете отказаться от контактного провода или шлейфового кабеля. Воспользуйтесь преимуществами бесконтактного электропитания и организуйте простые пересечения маршрутов – так вы будете эффективнее использовать свое помещение!
Связь осуществляется через излучающий кабель. Короче: Вариант пакета для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом – оптимальное комплексное решение для сложной внутренней логистики.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Оптимизация маршрута
поскольку благодаря технологии MOVITRANS® для бесконтактной передачи энергии рельсы можно сделать пересекаемыми -
Экономия расходов
потому что тележкам-спутникам с пересекаемым маршрутом нужно очень мало обслуживания -
Гибкое планирование
поскольку с MOVITRANS® маршруты можно адаптировать гибко и с учетом конкретной системы -
Применение комплексных решений
потому что общее решение верифицировано и таким образом обеспечивает эксплуатационную надежность
Выбор компонентов
- Децентрализованная система управления приводами и позиционированием MOVIPRO® для MAXOLUTION®
- Привод перемещения DR.. или CMP..
- До 4 вспомогательных приводов MOVIMOT®
- Индуктивная передача энергии MOVITRANS®
- Связь по сети WLAN с помощью излучающего кабеля
- Штекерная технология подключения
- Программный модульдля тележек-спутников