Наш вариант для тележки-спутника с экранированной сетью WLAN предоставляет вам высокий уровень безопасности и гибкости. Используйте эту комплексную систему для целенаправленной оптимизации своей внутренней логистики.
Надежная связь: пакет для тележки-спутника с экранированной сетью WLAN
Это прикладное решение позволяет вам использовать современную технологию тележек-спутников, связь с которыми осуществляется прямо через экранированную сеть WLAN. Поэтому вы можете отказаться от прокладки дополнительных кабелей передачи данных, избежать помех другим абонентам радиосвязи и использовать для коммуникации проверенную технологическую платформу.
При этом весь пакет работает без шлейфовых кабелей – электроэнергия снимается с тяговых линий бесконтактным способом. Можно без проблем реализовать участки перемещения более 100 м длиной. Кроме того, за счет децентрализованных компонентов пакет полностью независим от электрошкафа. Так возникает высокий уровень вариативности и ориентированной на задачу гибкости. При этом все компоненты нашего варианта пакета для тележки-спутника полностью совместимы друг с другом и оптимально адаптируются к конкретным условиям применения.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Надежная связь
потому что экранированное WLAN-соединение не мешает другим беспроводным сетям -
Простой монтаж
поскольку компоненты полностью совместимы друг с другом и в любое время могут быть адаптированы в соответствии с проектом -
Экономия расходов
потому что вы можете полностью отказаться от прокладки дополнительных кабелей для связи -
Параметрирование без проблем
поскольку все программные компоненты оптимально согласованы друг с другом -
Применение комплексных решений
потому что общее решение верифицировано и таким образом обеспечивает эксплуатационную надежность
Выбор компонентов
- Децентрализованная система управления приводами и позиционированием MOVIPRO® для решений MAXOLUTION®
- Привод перемещения DR.. или CMP..
- До 4 вспомогательных приводов MOVIMOT®
- Связь по сети WLAN с помощью щелевого волновода
- Штекерная технология подключения
- Программные модули для тележек-спутников