Пакет "Стеллажный кран-штабелер"

Это стандартное прикладное решение отвечает требованиям современных складов к применяемой приводной технике. Используя возможности пакета, вы добьетесь более быстрого и экономичного планирования системы.

Отличительные особенности стеллажных кранов-штабелеров

Пакет MAXOLUTION® "Стеллажный кран-штабелер"
Оптимизируйте планирование системы с помощью прикладного решения для стеллажных кранов-штабелеров
Оптимизируйте планирование системы с помощью прикладного решения для стеллажных кранов-штабелеров

Стеллажные краны-штабелеры находят свое применение на складах мелких деталей или складах с палетными стеллажами. Эти склады различаются не только типом несущей конструкции, но и весом перемещаемого груза. Решающее значение имеет и необходимое число двойных циклов в час и размеры склада. Наше прикладное решение для стеллажных кранов-штабелеров даст вам точный ответ на эти требования.

С прикладным решением для стеллажных кранов-штабелеров мы предлагаем вам специальные энергосберегающие алгоритмы для координации приводов подъема и перемещения. Так, имеющаяся в этом решении программа обеспечивает экономию электроэнергии до 25 %. Кроме того, оно поддерживает оптимизированные процессы и простое распределение компонентов при разработке проекта. Благодаря стандартным прикладным модулям и модулям рекуперации экономия электроэнергии доходит до 50 %. Более того: при этом вы достигаете единообразного ввода в эксплуатацию и намного снижаете трудоемкость монтажа и технического обслуживания.

С помощью функций ПЛК через интерфейс к верхнеуровневому контроллеру вы реализуете высокую степень готовности. Стандартные варианты облегчают выбор подходящих компонентов.

Преимущества для вас

  • Мощная приводная техника

    со множеством опций.
  • Простое конфигурирование

    потому что с нашим стандартным программным модулем вам нужен только пакет ПО для комплексного инжиниринга.
  • Снижение расходов

    за счет сокращения ввода вашего оборудования в эксплуатацию.
  • Совершенствование процессов

    потому что с помощью нашего ПО вы оптимизируете рабочие циклы приводов подъема и перемещения. Тем самым можно сэкономить до 25 % электроэнергии.
  • Минимизация технического обслуживания

    так как вы достигаете единообразного ввода в эксплуатацию и намного снижаете трудоемкость монтажа и технического обслуживания.

Оптимальные решения через стандартные варианты

Вариант для складов с палетными стеллажами со средними требованиями к динамике

Вариант пакета "Стеллажный кран-штабелер для многоярусных складов": предназначен для складов с палетными стеллажами со средними требованиями к динамике. При этом варианте привод для захвата груза уже встроен.

Во всех отраслях и условиях применения стеллажные краны-штабелеры выполняют, по существу, схожие функции. Однако по эффективной мощности, динамике, а также по размерам склада на практике возникают различия. Стандартные варианты нашего прикладного решения для стеллажного крана-штабелера облегчат вам выбор компонентов.

Отличительные особенности вариантов стеллажного крана-штабелера

Закрыть таблицу
Отличительные особенности Стеллажный кран-штабелер для многоярусных складов Стеллажный кран-штабелер для автоматических складов мелких деталей Стеллажный кран-штабелер с устройством рекуперации для энергоэффективности
Вес груза Примерно до 2000 кг Примерно до 300 кг Примерно до 2000 кг
Динамика Средняя Очень высокая Высокая
Эффективная мощность До 200 кВт До 75 кВт До 75 кВт
Стандартная энергоэффективность Оптимизированная диаграмма рабочего цикла Оптимизированная диаграмма рабочего цикла + соединение звеном постоянного тока Оптимизированная диаграмма рабочего цикла + соединение звеном постоянного тока
Приводная техника Асинхронная техника Синхронная техника Синхронная или асинхронная техника
Серии продуктов SEW-EURODRIVE MOVIDRIVE®, MOVI-PLC®, мотор-редукторы с тормозом DRL.. и DR.. MOVIAXIS®, MOVI-PLC®, двигатели CMP MOVIAXIS®, MOVI-PLC®, мотор-редукторы с тормозом DR..
Точность / управляемость Средняя Очень высокая Высокая
Перегрузочная способность ≥ 150 % ≥ 250 % ≥ 250 %
Внешние шинные системы (опция) PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet IP, Modbus TCP PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet IP, Modbus TCP PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet IP, Modbus TCP
Внутренняя шинная система CAN CAN CAN
Здесь находится сохраненная таблица.
Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших концепций.