• Подобрать промышленный редуктор из серии X..e в онлайн каталоге.
  • Скачать каталог и выбрать промышленный редуктор.
  • Запросить CAD данные и описание редуктора по email.
  • Заполнить форму обратной связи и запросить консультацию специалиста.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Эффективная и инновационная технология охлаждения
Отсутствует потребность во внешних системах охлаждения, оптимизация веса и габаритов редуктора

Высокая надежность и производительность
промышленных редукторов благодаря прочному корпусу даже в самых суровых условиях

Эффективная реализация проекта
благодаря комплексному подходу и онлайн инструментам SEW-EURODRIVE

Высокоэффективные и производительные индустриальные редукторы для ленточных конвейеров

Растущий мировой спрос на сырьевые материалы увеличивает потребность в ускоренной добыче и переработке. Следовательно, перед операторами и производителями конвейерных систем встают новые задачи: производство надежных конвейерных системы, чтобы обеспечить эффективную добычу, переработку и утилизацию сырья и материалов. Технологические системы должны выдерживать большие нагрузки и быстро транспортировать материалы.

Ленточные конвейеры играют в этом контексте важную роль: они транспортируют сырье и другие материалы на большие расстояния. Высокоэффективные и надежные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE обеспечивают необходимую мощность для бесперебойного процесса транспортировки.

Все элементы конвейерной системы должны выдерживать жесткие условия эксплуатации. Проверенная надежность и доступность компонентов промышленных редукторов сокращает время простоя до минимума и увеличивает срок службы приводных систем SEW-EURODRIVE.

Индустриальные редукторы SEW-EURODRIVE: специально для ленточных конвейеров

Основное различие ленточных конвейеров - режим эксплуатации: одни конвейерные системы работают периодически, другие - круглосуточно. Проверенные и надежные индустриальные редукторы SEW-EURODRIVE отвечают самым высоким требованиям и обеспечивают эффективную и бесперебойную работу в любом режиме эксплуатации.

Как ведущий производитель промышленных редукторов мы знаем вашу отрасль и технологические процессы. Мы предлагаем проверенные решения и помогаем подобрать промышленный редуктор, отвечающий требованиям конвейерных систем, установленных на вашем предприятии.

Высокомоментные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE созданы для эффективной работы в любой среде, даже в самых сложных условиях. Модульная концепция подбора и прочный корпус редукторов обеспечивает выбор оптимального решения даже для рыботы при высоких температурах окружающей среды.

Улучшенная конструкция для отвода тепла

Увеличенная площадь поверхности корпуса редуктора и осевой вентилятор, установленный в стандартной комплектации, обеспечивает лучший отвод тепла и самые высокие показатели без использования внешних систем охлаждения.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация
  • Трех-ступенчатый коническо-цилиндрический редуктор из серии X
  • Специальный корпус из чугуна (GG25) с увеличенной площадью для лучшего отвода тепла
  • Возможно применение с вспомогательным редуктором
  • Различное исполнение валов
  • Эффективные системы смазки компонентов: разбрызгивание или смазка под давлением насоса на конце вала

Подробнее о промышленных редукторах из серии X.e

Индивидуальные опции в зависимости от применения редуктора:

  • Эффективная система уплотнений (taconite)
  • Масляный щуп и указатель уровня масла
  • Дыхательный клапан от Des-Case
  • Взрывозащищенное исполнение по запросу

Индивидуальные аксессуары в зависимости от применения редуктора

  • Жесткая муфта
  • Блокиратора обратного хода и/или ограничение крутящего момента
  • Подвижное основание или опорная рама
  • Датчик температуры масла PT100
  • Механические или гидравлические муфты
  • Тормозные системы

Индустриальные редукторы для ленточных конвейеров

  • Перемещение сыпучих материалов
  • Системы перемещения материалов в строительстве и сырьевой промышленности
  • Дробилки
  • Отсеивающие устройства
  • Системы погрузки/разгрузки