Индивидуальные решения
благодаря совместимым и проверенным компонентам, обеспечивающим сочетание промышленных редукторов, отвечающих вашим потребностям.
Высокая эксплуатационная надежность
благодаря эффективной технологии охлаждения, которая обеспечивает надежность всей системы.
Высокая передача мощности
благодаря высокому крутящему моменту в компактном корпусе с надежной технологией.
Современные тоннелепроходческие машины состоят из вращающейся буровой головки, за которой находится главная опора, двигательная установка и системами безопасности. Выбор типа тоннелепроходческой машины напрямую зависит от геологических условий и наличия грунтовых вод. Комплексное применение коническо-цилиндрических редукторов из серии X и планетарных редукторов из серии P обеспечивает оптимальное решение для любого типа буровой машины, независимо от условий эксплуатации. Огромный ассортимент доступных аксессуаров и опций обеспечит самые высокие требования к приводу тоннелепроходческой машины.
Режущее кольцо или буровая головка проходческой машины, как правило, имеет круговой привод: по окружности подшипника установлены несколько шестерен, которые приводятся в движение с помощью планетарных и коническо-цилиндрических редукторов. Муфты скольжения с системой контроля проскальзывания также расположены между двигателями и редукторами. Это предотвращает перегрузку всей системы привода в случае блокировки режущей головки.
Эта надежная технология машиностроения требует таких же надежных промышленных редукторов. Все компоненты приводной системы SEW-EURODRIVE созданы для того, чтобы выдерживать сложные условия эксплуатации. Технология эффективного охлаждения для тоннелепроходческих машин обеспечивает высокий уровень надежности и долгий срок службы вашей системы - и при этом вы экономите на необходимости использования внешних охлаждающих устройств и более крупного редуктора.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.