С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Клиент: Haloila Oy

Местоположение:
Финляндия

Отрасль:
Упаковочная промышленность

Применение:
Упаковочная машина Octopus

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Комплексное децентрализованное решение для автоматизации на базе нашей модульной системы

Упаковочные машины Octopus компании Haloila за считанные секунды обертывают поддоны полиэтиленовой пленкой. Те, что с 1983 года тысячи таких оберточных машин были проданы в более чем 100 странах, в немалой степени стало возможным благодаря технологиям SEW-EURODRIVE. Финская компания Haloila уже более 40 лет является символом инновационной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Haloila входит в состав «Signode Industrial Group» — одного из крупнейших в мире поставщиков упаковки, расходных материалов, машин и оборудования в сфере промышленной упаковки.

В начале сотрудничества компания Haloila в основном использовала наши двигатели и децентрализованные частотные преобразователи. В настоящее время контроллер для управления машинами серии Octopus осуществляется с помощью комплексного децентрализованного решения для автоматизации из нашей модульной системы. Для успешной автоматизации процессов необходимы компоненты, оптимально согласованные друг с другом. В случае машин Octopus это контроллер SEW-EURODRIVE с MultiMotion, который обеспечивает как управление движением (Motion Control), так и логику машины, а также управление всей машиной в целом. Электронный двигатель DRC.. также входит в нашу модульную систему.

Благодаря этим модульным компонентам и поставке аппаратного и программного обеспечения из одних рук ввод в эксплуатацию за считанные часы становится реальностью, равно как и упрощение управления станками. Таким образом, Haloila может ещё быстрее реагировать на индивидуальные пожелания клиентов. Кроме того, благодаря измененной конструкции рамы — все двигатели теперь установлены близко к полу — станки серии Octopus обеспечивают надежное производство и позволяют быстро и без проблем проводить техническое обслуживание всего за несколько простых действий.

Контроллер MultiMotion также позволяет подключаться к любой распространенной в мире системе управления производственными процессами благодаря открытым интерфейсам, таким как Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP или Ethernet TCP/IP. Кроме того, благодаря оптимизированной автоматизации упаковочных машин удалось снизить затраты на электроэнергию и производственные издержки — при этом значительно улучшился ход процесса.

Компания Haloila нашла в лице SEW-EURODRIVE надёжного и компетентного партнёра, поставщика и поставщика услуг — это настоящая ситуация, выгодная для обеих сторон.

Требования заказчика

Требовалось обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию и простоту эксплуатации машин, чтобы иметь возможность быстро и индивидуально реализовывать пожелания клиентов. Кроме того, требовалась высокая стабильность технологического процесса и, как следствие, удобство технического обслуживания системы Octopus. И, конечно же, машины должны быть приспособлены для использования по всему миру.

Наше решение

Модульные компоненты и системные решения от одного поставщика обеспечивают легкий и быстрый ввод в эксплуатацию. Измененная конструкция, при которой все двигатели размещены вблизи пола, еще больше упрощает техническое обслуживание. А благодаря открытым интерфейсам возможна интеграция с любой распространенной системой управления технологическими процессами по всему миру.

Благодаря этим технологиям нам удалось создать совершенно новый уровень клиентского опыта — простота в эксплуатации и новые функции, которые улучшают качество упаковки, снижают затраты на электроэнергию и увеличивают емкость.
Юри Лехтиё, менеджер по продажам компании Haloila
Технология управления, применяемая в машинах Octopus, в будущем произведёт революцию в сфере упаковочного оборудования.
Янне Коскела, менеджер по технологиям и инжинирингу компании Haloila