При выдаче багажа ленточные конвейеры должны вращаться с соответствующей скоростью, чтобы при извлечении багажа не произошло повреждение ни чемоданов, ни людей. Наши приводы соответствуют этим условиям и, кроме того, работают бесшумно.
При выдаче багажа ленточные конвейеры должны вращаться с соответствующей скоростью, чтобы при извлечении багажа не произошло повреждение ни чемоданов, ни людей. Наши приводы соответствуют этим условиям и, кроме того, работают бесшумно.
Карусельные ленточные конвейеры
Большой наплыв людей у багажной ленты: пассажиры, увидев проходящий мимо свой багаж, хватают его и снимают с ленты. Или же возвращают на место, если ошиблись. Оборудование должно выдерживать высокие нагрузки и одновременно обеспечивать плавную и бесшумную эксплуатацию. Ведь ни багаж, ни пассажиры не должны подвергнуться повреждению.
Операторы аэропортов отлично справляются с этим сложным процессом благодаря нашей надёжной и малошумной приводной технике. При этом они значительно снижают энергопотребление за счёт высокоэнергоэффективных мехатронных компонентов.
Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®
Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высокой энергоэффективностью до 50 %.
Электронный двигатель DRC..
Вы хотите гибкости, возможности свободного выбора редуктора и его прямого монтажа? Тогда синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов класса эффективности IE4 со встроенной приводной электроникой станет для вас оптимальным выбором.
Стандартные редукторы
Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных редукторов, идеально подходящих для прямого монтажа на электронный двигатель DRC..
У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.
Запросить сейчас