Досмотр / проверка багажа в аэропорту

  • Автоматический контроль безопасности багажа

    Безопасно и бережно: транспортировка багажа через пункт досмотра.

Без досмотра на борт ничего не попадает: наши интеллектуальные и эффективные приводы надежно транспортируют багаж через пункт досмотра — а отсортированные предметы после успешного ручного досмотра возвращают обратно в распределитель.

Ваши преимущества

  • Значительная экономия энергии

    до 50 % — благодаря мехатронным приводам, которые при децентрализованной установке особенно эффективно обеспечивают высокую производительность.
  • Бесперебойный досмотр

    благодаря надёжной и эффективной приводной технике, которая пропускает багаж через досмотр с регулируемой скоростью.
  • Низкий уровень шума

    благодаря бесшумным и вибрационно-незаметным двигателям. Большой плюс для пассажиров и персонала.
  • Низкие эксплуатационные расходы

    за счет минимизации запасов благодаря сокращению разнообразия моделей и высокой перегрузочной способности приводов.

Наши решения для обеспечения надёжности процесса досмотра

Энергоэффективные решения

На всех этапах процесса досмотра ленточные конвейеры обеспечивают бережную транспортировку багажа. Ни один из них не должен попасть на борт самолета без тщательной проверки на безопасность. По мере того как требования к безопасности постоянно растут, повышаются и требования к надежности оборудования. Кроме того, все более важную роль играют принципы устойчивого развития и охрана окружающей среды.

Но вам всё равно нужно снизить эксплуатационные расходы? Наши мехатронные приводы помогут вам во всех отношениях: обеспечивая высокую надёжность благодаря перегрузочной способности и значительное снижение затрат за счёт высокой энергоэффективности. Кроме того, вращающий момент остается постоянным во всем диапазоне регулирования частоты вращения (до 1:2000). Это сокращает количество вариантов приводов и, следовательно, ваши складские запасы. Итог: вы экономите вдвойне — на затратах на техническое обслуживание и до 50 % энергии.

Наше предложение для вашего применения

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД класса IE4.

Электродвигатель DRC..

Вы хотите гибкости, возможности свободного выбора редуктора и его прямого монтажа? Тогда синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов класса эффективности IE4 со встроенной приводной электроникой станет для вас оптимальным выбором.

Стандартные редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных редукторов, идеально подходящих для прямого монтажа на электронный двигатель DRC.. .

Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение с вашими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение