• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества приводов, разработанных для мешалок

Безопасная эксплуатация
благодаря высоким допустимым радиальным нагрузкам

Вал мешалки не требует дополнительного подшипника,
что делает его конструктивно более простым и, в целом, более экономичным

Универсальные варианты сочетаний
благодаря тому, что типоразмеры вала и фланца совместимы со стандартными типоразмерами, представленными на рынке.

Также подходит для вашей мешалки
благодаря наличию множества опций и вариантов конструкции редуктора

Доступность 24 часа в сутки
SEW-EURODRIVE всегда рядом, где бы вы ни находились

Для агрегатов, предназначенных для мешалок, доступны следующие опции:

  • Двойное масляное уплотнение на выходном валу для дополнительной защиты от утечек.
  • Усиленные подшипники входного вала. Это увеличивает допустимую радиальную нагрузку, особенно при высоких выходных скоростях и низких передаточных числах.
  • Система для дополнительной смазки подшипников выходного вала.
  • Конструкция без смазки с датчиком утечки предотвращает загрязнение вытекающей смазкой.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Защита поверхности и коррозии Долгосрочная гарантия
  • Плоский цилиндрический редуктор с удлиненной ступицей выходного подшипника:
    • FAM.. с полым валом
    • FM.. со сплошным валом
  • Возможные варианты:
    • Двойное уплотнение
    • Конструкция без смазки
    • Устройство для повторной смазки выходных подшипников
    • Допустимые радиальные нагрузки от 25 000 Н до 176 500 Н
    • Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу от 820 Нм до 20 000 Нм.
Технические данные
  • 7 типоразмеров от 820 до 18 000 Нм
  • Типоразмеры 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157
Передаточное число редуктора i 3,97 – 281,71
Макс. крутящий момент на выходном валу Нм 820 – 20 000
Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) кВт 0,12 – 90

  • Конический редуктор с удлиненной ступицей выходного подшипника, доступный в следующих исполнениях
    • KAM.. с полым валом
    • KM.. со сплошным валом
  • Возможные варианты
    • Двойное уплотнение
    • Конструкция без смазки
    • Пополнение смазки выполняется через выходной подшипник
  • Допустимые радиальные нагрузки от 25 000 Н до 176 500 Н
  • Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу от 820 Нм до 20 000 Нм.
Технические данные
  • 7 типоразмеров от 820 до 18 000 Нм
  • Типоразмеры 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157
Передаточное число редуктора i 3,97 – 281,71
Макс. крутящий момент на выходном валу Нм 820 – 20 000
Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) кВт 0,12 – 90

Характеристики

  • Цилиндрический редуктор с удлиненной ступицей выходного
    подшипника, доступен в исполнении RM со сплошным валом
  • Специально разработаны для мешалок
  • Выдерживает высокие радиальные и осевые нагрузки,
    а также изгибающие моменты
Технические данные
  • 10 типоразмеров от 450 – 18 000 Нм
  • Типоразмеры 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167
Передаточное число редуктора i 4,29 – 289,74
Макс. крутящий момент на выходном валу Нм 450 – 20 000
Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) кВт 0,12 – 90

Привод мешалки X с увеличенным межосевым расстоянием

Приводы серии X от SEW-EURODRIVE, разработанные для мешалок, могут использоваться в условиях, в которых требуется высокая интенсивность перемешивания и смешивания больших количеств жидких или пастообразных веществ, например, в химической, пищевой промышленности, при очистке сточных вод или в горнодобывающей промышленности.