• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Встроенная автоматизация
Комплексное инженерное решение в одном пакете: запуск, управление, диагностика, обмен данными и визуализация

Бесперебойная эксплуатация
Готовые к использованию прикладные модули для различных приложений, предназначенные для конфигурирования, ввода в эусплуатации и эксплуатации оборудования с минимальными усилиями

Отстутствие ограничений в выборе оборудования
Благодаря совместимости большинства моделей наших инверторов вы можете конфигурировать, программировать и диагностировать любое оборудование на Ваш выбор

Прозрачное управление
Функция управления проектами позволяет вам организовывать и контролировать работу всего оборудования в зависимости от его функций.

Средства визуализации для контроллеров Платформа для контроля движения MultiMotion

Бесперебойные планирование и автоматизация с помощью MOVITOOLS® MotionStudio

Чтобы оставаться конкурентноспособными, производители оборудования и его операторы вынуждены серьезно отнестись к тенденции роста автоматизации промышленных процессов. Современное производство стремится к увеличению объемов, повышению качества готовой продукции и снижению эксплуатационных расходов. Единственная возможность добиться поставленных задач – использовать верно подобранное современное оборудование. Наше универсальное, встраиваемое приводное оборудование повысит надежность и эффективность производственных процессов с одновременным увеличением производительности на годы вперед, а значит, Вы сможете укрепить свои позиции на рынке.

Наше инженерное ПО MOVITOOLS® – важный фактор Вашего успеха. В нем собраны все необходимые инструменты для оптимальной поддержки процессов с самого начала и в дальнейшем для организации бесперебойной работы. По отдельности и все вместе, эти инструменты являются к лючом к быстрой и эффективной автоматизации.

Кроме того, Вы без сомнения оцените тот факт, что ПО MOVITOOLS® MotionStudio не привязано к конкретному оборудованию. ПО сканирует, автоматически регистрирует все станции, подключенные к сконфигурированным интерфейсам, и отображает их в виде дерева. С помощью контекстного меню вы сможете без труда выбрать любой узел дерева и запустить необходимые инструменты. С помощью одного модульного ПО Вы можете конфигурировать, программировать и диагностировать большинство наших инверторов.

Вы также не ограничены в выборе каналов передачи данных. Благодаря нашему коммуникационному серверу MOVITOOLS® вы можете конфигурировать различные коммуникационные среды и до четырех каналов одновременной передачи данных. Кроме того, сервер поддерживает централизованное хранение данных и современную дистанционную технологию управления данными.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Если быть кратким: комплексное, удобное в использовании решение, не зависящее от установленного оборудования

  • Разработка прикладных программ по стандарту языка Cи с использованием компилятора или по стандарту IEC 61131-3
  • Диагностика обмена данными по полевой шине с помощью монитора шины
  • Плавные ввод в эксплуатацию и конфигурирование
  • Диагностика приводов с помощью встроенного осциллографа
  • Одно модульное ПО представляет собой комплексное инженерное решение: запуск, управление, диагностика, обмен данными и визуализация
  • Возможность просмотреть состояние каждого подключенного оборудования
  • Для конфигурирования, программирования и диагностики большинства моделей инверторов компании SEW-EURODRIVE – широкая универсальность
  • Управление технологическими функциями
  • Готовые к использованию модули для различных приложений
  • Использование данных с заводских табличек электронных мотор-редукторов SEW‑EURODRIVE для автоматической настройки согласования с двигателем
  • Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP, MODBUS TCP
  • EtherCAT®
  • PROFIBUS-DPV1, CAN, DeviceNet
  • Универсальный интерфейс Tool Calling Interface (TCI)

Запуск

  • Конфигурирование и пусконаладка: Для адаптации настроек преобразователя под подключенный двигатель и оптимизации силы тока, частоты вращения и работы контроллеров позиционирования.
  • Ручной режим: Оборудование может управляться вручную непосредственно с ПК

Конфигурация

  • Дерево параметров: Стандартизованный редактор для конфигурирования параметров под различные типы оборудования.
  • Редактор PDO: Редактор объектов данных процесса для графической конфигурации данных процесса в сервоусилители для многоосевых систем MOVIAXIS® многоосевой сервоусилитель
  • Конфигуратор шлюзов: Стандартизованный инструмент для диагностики и конфигурирования шлюзов UFx41B and DFx с функциональными уровнями MOVIFIT® Classic и Technology

Диагностика и визуализация

  • Состояние: поддержка диагностики оборудования, передача информации о состоянии оборудования, возможность ручного сброса
  • Разработчик приложений: редактор для разработки функций визуализации и диагностики конкретных процессов. Процесс визуализации осуществляется с помощью программы преобразователя IPOS, настройка параметров осуществляется посредством загрузки данных
  • Монитор полевой шины: диагностика процесса коммуникации осуществляется за счет обмена данными между полевой шиной и подключенным оборудованием (режим мониторинга), при этом выбор установочного значения осуществляется в самом оборудовании вне зависимости от контроллера (режим управления)
  • Область: диагностика с использования осциллографа для всех моделей инверторов компании

Программирование

  • Редактор ПЛК: для программирования контроллеров MOVI‑PLC® с помощью прикладных программ пользователя, универсального сборщика
  • IPOS® ассемблер и компилятор