• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Your benefits

Increased productivity
MOVITRANS® offers maximum system reliability and is wear-free and maintenance-free

Easy to configure
With its individual system components, MOVITRANS® can be easily adapted to suit changing system tasks and modifications

Cut costs
MOVITRANS® increases system availability and minimizes maintenance requirements in the long term

Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® Производственное ПО MOVIVISION® Платформа для контроля движения MultiMotion

Reliable contactless power supply system with our own MOVITRANS® system solution

Do your systems span lengthy distances? Meaning that you need to transport your goods at high speed? Do you want to avoid contamination caused by energy transfer in contamination-sensitive areas?

Then MOVITRANS® is the perfect power supply system for you. It operates on the principle of inductive energy transfer. Electrical energy is transferred from a fixed conductor to one or more mobile consumers without contact. Time-consuming, cumbersome drag-chain systems have become a thing of the past.

The electromagnetic connection is made via an air gap and is maintenance-free and wear-free. This contactless energy supply enables high speeds of more than 10 m/s. And as line cables are routed under the floor, there are no longer any obstacles disrupting transverse traffic.

Another major advantage: this type of power supply is emission-free and resistant to contamination. The system does not produce any noise emissions either. All of this contributes significantly to higher productivity levels, as maintenance and installation are more efficient.

Cost savings on project planning, assembly, and startup

Achieve cost efficiencies thanks to our lean, compelling system design, from simple track segmentation to flexible track design with curves and points. Fast, easy assembly also cuts costs, as only two cables have to be routed along the travel distance.

The use of the MOVITOOLS® engineering software means that starting up and using the technology is extremely simple.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Универсальность и независимость от оборудования

  • Технология основана на принципе индуктивной передачи энергии
  • Передача электрической энергии осуществляется бесконтактно от стационарно проложенного проводника к одному или нескольким мобильным потребителям
  • электромагнитная связь осуществляется через зазор и не требует технического обслуживания, а также не подвержена износу
  • бесконтактная передача энергии сама по себе не вызывает загрязнения и нечувствительна к посторонним загрязнениям
  • Простой принцип действия, обеспечивающий чрезвычайно высокую практическую пользу при эксплуатации установки

Идеально подходит для транспортировки материалов

  • тележка поперечного перемещения
  • Транспортные системы в логистических центрах
  • Движущиеся платформы с подъемным столом
  • Электрические подвесные дороги (EMS)
  • Наземные транспортные системы (например, беспилотные транспортные системы AGV)
  • Передвижные подъемники для многоярусных складов
  • Подъемники или «сателлиты»

MOVITRANS® состоит из стационарных и мобильных системных компонентов. Их можно легко и быстро интегрировать в существующие системы автоматизации.

Если тяговая линия проложена на поверхности или в земле, используется плоский энергоприемник. Зазор между тяговой линией и энергоприемником может достигать 20 мм. Поэтому высокая мощность передачи возможна даже в тех случаях, когда энергоприемник не проходит над тяговой линией на постоянном расстоянии.

У-образные энергоприемники необходимы в тех случаях, когда доступно лишь ограниченное монтажное пространство или когда оператор желает заменить существующую систему токовых шин на бесконтактную передачу энергии. При этом прокладка тяговой линии всегда осуществляется в профильной системе электропитания. Поскольку U-образная энергоприемник «обхватывает» проводник, он может обеспечивать очень высокую мощность передачи энергии при своем компактном типоразмере. Зазор между тяговой линией и энергоприемником трансформатора составляет около 10 мм со всех сторон.

Подробнее о MOVITRANS (PDF, 81 KB)

Системные компоненты для стационарной части установки

Исполнительный элемент TPS для подачи питания

  • Встраиваемый в распределительный шкаф с встроенным вентилятором
  • Мощность: 4,0 кВт или 16,0 кВт
  • Напряжение электросети UСеть:380 В – 500 В ± 10 %
  • Степень защиты: IP20 (4 кВт) или IP10 (16 кВт)

трансформаторный модуль TAS

  • Мощность: 4,0 кВт или 16,0 кВт
  • Сила тока: IA: 60 А или 85 А
  • Степень защиты: IP10

Распределительный щит TVS

  • Степень защиты: IP65
  • Выходной ток: 60 А или 85 А

Компенсатор TCS

  • Степень защиты: IP65
  • Выходной ток: 60 А или 85 А
  • обеспечивает компенсацию на участке длиной от 25 м до 30 м

Среднечастотный кабель TLS для прокладки в грунте

  • Двойная кабельная оболочка
  • Выходной ток: 60 А или 85 А
  • Сечение провода: 25 мм²2, 41 мм²2

Компоненты для прокладки линейных проводников TIS

  • Держатель для профильной планки
  • Профильная планка жесткая или гибкая
  • Среднечастотный кабель TLS, сечение 8 мм2, уложенный в профильную планку
  • Подводящий кабель TLS, сечение 6 x 6 мм2 (не показан на изображении)

Системные компоненты для мобильных транспортных установок

Плоский энергоприемник THM10E

  • Мощность: 1,5 кВт
  • Степень защиты: IP65




U-образный энергоприемник THM10C

  • Номинальная мощность: 0,8 кВт
  • Пиковая мощность: 0,9 кВт
  • Степень защиты: IP65


Выпрямительный модуль TPM12B

  • Номинальная выходная мощность:
    • при подключении 4x THM10C: макс. 3,6 кВт
    • при подключении 2x THM10E: макс. 3,0 кВт
  • Выходное напряжение: 500 В постоянного тока
  • Напряжение дополнительного выхода: 24 В, макс. 2 А
  • Степень защиты: IP65

Соединительный кабель (гибридный кабель) для выхода TPM12B

  • Со стороны входа с штекерным разъемом
  • Со стороны выхода открытый с наконечниками