• Выбрать промышленный редуктор из серии X..e в нашем онлайн каталоге.
  • Получить рекомендации по выбору редуктора в онлайн конфигураторе.
  • Написать на email запрос о получении CAD данных и информации о редукторе.
  • Напрямую связаться с нашими специалистами, заполнив форму и отправив запрос.
Настроить продукт
Ваши преимущества

Надежное комплексное решение
благодаря широкому выбору опций и взаимозаменяемых компонентов, которые можно подобрать для конкретного применения.

Сокращение расходов
благодаря увеличенному расстоянию между подшипниками, что позволяет отказаться от дополнительного подшипника мешалки.

Увеличенный срок эксплуатации
так как механическое уплотнение дольше сохраняет целостность благодаря снижению уровня вибрации.

Мощный индустриальный редуктор для агитаторов, миксеров и аэраторов

Агитаторы применяются во многих отраслях промышленности. Перемешиваться могут самые разные материалы, например химические или минеральные вещества. Процессы и условия окружающей среды также могут сильно отличаться. Высокомоментные и надежные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X разработаны с учетом ваших требований.

Независимо от того, где установлен смеситель или мешалка - снаружи или внутри здания: индустриальные редукторы SEW-EURODRIVE работают безупречно, даже при экстремальных температурах окружающей среды и высоких рабочих температурах.

Неважно, как установлен редуктор - вертикально (на баке) или горизонтально (на боковой стенке бака), а в особых случаях, даже под баком: промышленные редукторы SEW-EURODRIVE обеспечивают необходимый крутящий момент, даже в самых сложных условиях монтажа. Универсальный корпус позволяет подобрать монтажное положение и установить индустриальный редуктор в любом положении. Он позволяет использовать один промышленный редуктор как в левом, так и в правом положении. Это обеспечивает гибкие возможности применения, а универсальный корпус гарантирует наличие редуктора на заводах по всему миру.

Надежный промышленный редуктор для аэраторов: индустриальные редукторы из серии X.e

Ищите надежный промышленный редуктор? Компания SEW-EURODRIVE является ведущим производителем промышленных редукторов. Модульная система и большой ассортимент дополнительного оборудования обеспечивают возможность выбрать надежный промышленный редуктораэратора.

Аэраторы используются для очистки сточных вод на очистных сооружениях, а также для многих других целей. В этом случае воздух циркулирует внутри бака. В некоторых конструкциях аэраторов нагрузка и вес распределяются между выходным подшипником редуктора и опорным подшипником. Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE серии X идеально подходят и для этих целей.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

Редукторы из серии X – привод агитатора

  • Допустимые высокие нагрузки на вал редуктора. Использование дополнительных подшипников в данном случае не требуется
  • 8 габаритов – промышленные редукторы из серии производятся из проверенных и надежных компонентов
  • Подбор подшипников с учетом выских требований к устойчивости в применении редуктора (внешние нагрузки и др.)
  • Трехступенчатый цилиндрический редуктор со специальным вертикальным корпусом для оптимального рассеивания тепла
  • Модульная конструкция цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов на основе универсального корпуса серии X
  • Крепление редуктора на лапах или фланце
  • Эффективная система герметизации
  • Надежная система смазки внутренних компонентов редуктора
  • Возможно исполнение в соответствии со стандартами взрывозащиты ATEX
Промышленные цилиндрические и коническо-цилиндрических редукторах из серии X
  • Уплотнение с защитой от утечек
  • Монтаж на лапах
  • Блокиратор обратного хода
  • Жесткое фланцевое соединение
  • Монтаж с гибким фланцем
  • Расширительный бак для масла
  • Защита поверхности от коррозии
Тезхнические характеристики редукторов для агитаторов
Тип редуктора Ступени Передаточное число i Номинальный крутящий моментMN2
kNm
Цилиндрические редукторы с вертикальным корпусом 3 ступени 20 – 100 22 – 90
Цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы с универсальным корпусом от 2 до 4 ступеней 6.3 – 450 22 – 90

Миксеры и агитаторы:

  • Пищевая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Фармацевтическая промышленность
  • Переработка полезных ископаемых
  • Полимерная промышленность

Аэраторы:

  • Переработка сточных вод
  • Очистка сточных вод
  • Водоочистные сооружения