Индустриальные редукторы серии X

Надежные индустриальные редукторы серии X отличаются модернизируемым корпусом и широким диапазоном передаточных чисел. Частая градация типоразмеров обеспечивает дополнительный уровень гибкости при установке и эксплуатации.

Надежные цилиндрические и конические редукторы для работы в неблагоприятных условиях

Индустриальные редукторы серии X с модернизируемым корпусом и малошумной передачей
Надежные индустриальные редукторы серии X имеют много вариантов установки.
Надежные индустриальные редукторы серии X имеют много вариантов установки.

Для пользователей или производителей оригинального индустриального оборудования и конвейерных систем ключевым условием являются надежность, бесперебойная эксплуатация и удобство технического обслуживания. Индустриальные редукторы серии X в точности отвечают этим требованиям.

Интеллектуальный, интегрированный редуктор SEW-EURODRIVE отличается исключительной надежностью конструкции и низким уровнем шума передачи. Он имеет частую градацию вращающего момента и типоразмеров. Вот почему наши компактные индустриальные редукторы идеально подойдут к любым, даже неблагоприятным условиям эксплуатации. По сравнению с другими современными цилиндрическими и коническими редукторами наша серия X отличается исключительно широким диапазоном передаточных чисел.

Возможность расположения вала справа и слева в одном редукторе

Широкий выбор готового дополнительного оборудования обеспечивает высокий уровень гибкости. К нему относятся: адаптеры двигателя, ограничители обратного хода, уплотнительные системы, насосы со стороны вала, посадочные поверхности и многое другое. Это позволяет Вам использовать практически все возможные монтажные положения и варианты исполнения валов при установке нашего оборудования на Ваши машины. И все это с сохранением максимальной эксплуатационной готовности.

Возможность расположения вала справа и слева в одном редукторе

Широкий выбор готового дополнительного оборудования обеспечивает высокий уровень гибкости. К нему относятся: адаптеры двигателя, ограничители обратного хода, уплотнительные системы, насосы со стороны вала, посадочные поверхности и многое другое. Это позволяет Вам использовать практически все возможные монтажные положения и варианты исполнения валов при установке нашего оборудования на Ваши машины. И все это с сохранением максимальной эксплуатационной готовности.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • У нас есть ноу-хау и инструменты, обеспечивающие оптимальную поддержку и консультирование.

Ваши преимущества

  • Меньшее количество вариантов устанавливаемого оборудования

    с возможностью расположения вала справа или слева в одном и том же корпусе.
  • Надежность эксплуатации

    благодаря исключительно прочному корпусу, малошумной передаче и эффективной системе охлаждения.
  • Эффективная разработка проектов

    благодаря уникальному опыту наших экспертов и эффективным инструментам для планирования.

Особенности

Характеристики и особенности индустриальных редукторов серии X

  • Независимая платформа индустриального редуктора, поддерживающая 23 типоразмера
  • Цилиндрические / конические редукторы
  • Цельные и разъемные корпуса редукторов
  • Модернизируемый корпус редуктора
  • Универсальные монтажные положения
  • Характерная модульная технология
  • Разнообразное дополнительное оборудование и опции
  • Возможность индивидуальной настройки

Технические данные

Передаточное число и вращающий момент редуктора

Закрыть таблицу
Тип редуктора Количество ступеней Передаточное число редуктора i Номинальный момент МN2
кНм 1)
Цилиндрический редуктор X.F..: 4 / 2 / 3 6.3 – 450 6.8 – 475
Конический редуктор X.K..: 2-, 3- и 4-ступенчатый 6.3 – 450 6.8 – 475
Конический редуктор X.T..: 3- и 4-ступенчатый 12.5 – 450 6.8 – 175
Здесь находится сохраненная таблица.

1) При необходимости мы предоставим Вам индивидуальное решение с диапазоном вращающего момента от 475 до 1200 кНм. Для получения дополнительной информации свяжитесь с SEW-EURODRIVE!

Узнать больше
SEW-EURODRIVE
Heavy industrial solutions

Загрузка видео...

SEW-EURODRIVE

Индустриальные редукторы: Искусство движения

Испытайте надежные приводные решения с большим вращающим моментом и высокими динамическими характеристиками

SEW-EURODRIVE
Heavy industrial solutions

Загрузка видео...

SEW-EURODRIVE

Индустриальные редукторы – международный опыт

Ознакомьтесь с преимуществами серии X на динамических изображениях – доступно по всему миру

Последнее посещение