• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Индивидуальная адаптация
к имеющимся монтажным возможностям без проблем обеспечивается благодаря корпусу из сварной стальной конструкции.

Простота ремонта
обеспечивается за счёт разъёмного соединения, благодаря которому корпуса можно без труда разобрать для проведения технического обслуживания.

Быстрая доступность
благодаря нашим представительствам по всему миру.

Цилиндрические и коническо-цилиндрические шестерни для тяжелых условий эксплуатации

Промышленные редукторы серии ML..2, представленные в восьми типоразмерах и с диапазоном вращающих моментов от 470 до 1480 кН·м, расширяют наш проверенный ассортимент цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов поколения X.e вверх. Для этих мощных редукторов доступно множество опций и компонентов специального исполнения, которые позволяют создать индивидуальное решение в полном соответствии с вашими требованиями. Таким образом вы обеспечите надёжную эксплуатацию вашего оборудования в условиях тяжёлых нагрузок.

Кроме того, наша универсальная концепция редукторов обеспечивает простоту монтажа и ввода в эксплуатацию. Горизонтально разделённый корпус редуктора значительно облегчает техническое обслуживание. Благодаря тому, что корпус выполнен в виде сварной стальной конструкции, его можно без проблем адаптировать к конкретным условиям монтажа.

Универсальное применение

Цилиндрические редукторы или коническо-цилиндрические промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии ML..2 могут применяться во многих отраслях промышленности и на различных узлах с высокими требованиями к эксплуатации.

Все компоненты редуктора, такие как системы уплотнения, роликовые подшипники и др., подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную эффективность в тяжелых условиях экплуатации.

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Автономная платформа промышленных редукторов в восьми типоразмерах
  • Цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы
  • гибкость благодаря сварной стальной конструкции корпуса
  • удобство обслуживания благодаря разъемному корпусу у всех редукторов
  • подходят для горизонтального и вертикального монтажа
  • Возможность использования всех стандартных соединительных элементов на входе и выходе
  • опционально с увеличенным межосевым расстоянием для применения в подъемных механизмах
Тип редуктора Число ступеней Передаточное число
i
Номинальный крутящий момент MN2 kNm
Цилиндрическая зубчатая передача ML.P.. 2-, 3- и 4-ступенчатая 5,6 – 315 470 – 1480
Коническо-цилиндрическая зубчатая передача ML.R.. 3- и 4-ступенчатые 14 – 280 470 – 1480

Надежные и универсальные цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы серии ML..2 служат оптимальной основой для многих наших индивидуальных решений.

  • Приводы конвейерных лент в системе транспортировки сыпучих материалов
  • Приводы мельниц в сфере переработки сырья
  • Кранное производство (редукторы подъемных механизмов и втяжных устройств)
  • Специализированное и индивидуальное оборудование во всех областях промышленного применения
  • Горнодобывающая промышленность