Независимо от того, для каких целей вы собираетесь использовать наши приводы, типа электроники, к которому должен быть подключен канал передачи данных по скорости от приводов, вы всегда подберете xxx из нашего широкого ассортимента энкодеров.
Вам нужно управлять скоростью, крутящим моментом или позиционированием? Мы можем удовлетворить вашим требованиям с помощью наших инкрементальных и абсолютных энкодеров.
Хотите сократить расходы, связанные с подключением? Однокабельные технологии, такие как MOVILINK® DDI, — это то, что вам нужно.
Электронные паспортные таблички, встроенные в синусоидальные и абсолютные энкодеры, обеспечивают простой ввод в эксплуатацию.
Энкодеры с интерфейсом MOVILINK® DDI автоматически обеспечивают обмен данными за считанные секунды и сводят процедуру ввода в эксплуатацию к системным настройкам и оптимизации.
Оптимальное взаимодействие отдельных компонентов системы особенно важно при решении задач по управлению электродвигателем. В частности, электродвигатели должны точно реагировать на команды приводной электроники. Мы можем предоставить вам необходимые решения для управления системой.
Они гарантируют, что система сможет идентифицировать положение или изменение положения вала и передавать его приводной электронике. С абсолютными энкодерами вы экономите драгоценное время при инициализации установки.
Широкий выбор энкодеров позволяет вам контролировать и позиционировать свой привод в соответствии с требованиями:
Для определения функциональности, независимо от используемой приводной системы, используются функциональные классы. Это базовый класс, средний класс и высокий класс. Это позволяет найти идеальное решение для вашей приводной техники.
Найдите подходящий энкодер для электродвигателя здесь.
Классы энкодеров | |||
Базовый класс | Средний класс | Высокий класс | |
Основные функции | Мониторинг скорости и простое позиционирование | Базовый класс | Средний класс |
Контроль скорости | – | Средняя динамика, средняя скорость и шум, обусловленный крутящим моментом | Высокая динамика, минимальная скорость и шум, обусловленный крутящим моментом |
Контроль положения | – | Высокое разрешение хорошая точность | Высокое разрешение, максимальная точность |
Режим управления | – | CFC, VFC | CFC |
Встроенные энкодеры для асинхронных двигателей серии DR.. уникальны. Они доступны в базовом и среднем классах и идеально интегрированы в электродвигатель. Это означает, что установка энкодера не увеличивает длину электродвигателя.
Например, при использовании стандартного преобразователя MOVITRAC® с прикладным модулем «Простого позиционирования», вы можете успешно реализовывать приложения, которые ранее требовали переключения между высокой и низкой скоростью с оценкой инициатора.
Встроенные энкодеры также очень эффективны при использовании в синхронных электродвигателях SEW-EURODRIVE серий CMP.. и CM3C... В сочетании с технологией MOVILINK® интерфейсами DDI и MOVI-C® модульной системой автоматизации, вы можете идеально интегрировать энкодер в электродвигатели и оцифровать привод. Например, для автоматического запуска привода через инвертор требуется всего несколько секунд. Наряду с энкодером, также оцифровываются функции контроля состояния привода.
Внешние энкодеры SEW-EURODRIVE приобретает у известных производителей. Они полностью отвечают нашим внутренним стандартизации и требованиям по производительности и точности.
Они доступны для всех серий асинхронных, синхронных и линейных электродвигателей.
Внешние энкодеры используются при возникновении необходимости в различных электрических интерфейсах внашей модульной системе и при необходимости специальных функций, например, взрывозащита и функциональная безопасность.
Как и встроенные энкодеры, внешние энкодеры можно свободно комбинировать с нашими преобразователями частоты и контроллерами. Таким образом, модульная система SEW-EURODRIVE обеспечивает быстрое решение ваших задач.
EI71 | EI72 | EI76 | EI7C | EI8R | EI8C | EI8Z | |
Электродвигатель | DRN../DR2. 63 (только EI7C), 71 - 132S | DRN../DR2. 71 - 132S | |||||
Преобразователь частоты |
|
| |||||
Усиленный класс | Базовый класс | Средний класс | |||||
Тип энкодера | Инкрементный | ||||||
Аналоговое разрешение, инкрементный периодов/оборот приращений/оборот | 1 4 | 2 8 | 6 24 | 24 96 | 1024 4096 | 12 бит | |
Электрический интерфейс | HTL | TTL | HTL | MOVILINK® DDI, внешний по отношению к электродвигателю | |||
Технология подключения | M12 блок подключения (клеммная колодка) | M23 блок подключения | Однокабельная технология: M23/M40 прямой гибридный разъем (питание и передача данных) Клеммная коробка с гибридным штекером или кабельным вводом | ||||
Электронная табличка и автоматический запуск | - | Да | |||||
Функциональная безопасность | - | - | - | SIL, PLd | - | - | - |
EK8C, EV8C | EK8R, EV8R | EK8S, EV8S | AK8H, AV8H | AK8Y, AV8Y | AK8W, AV8W | |
Электродвигатель | DRN../DR2. 71 - 315* | |||||
Преобразователь частоты |
| |||||
Усиленный класс | Средний класс | Высокий класс | ||||
Тип энкодера | Инкрементный | Многооборотный | ||||
Аналоговое разрешение, инкрементный периодов/оборот приращений/оборот | 1024 4096 | 2048 8192 | ||||
Цифровое разрешение, абсолютный однооборотный | - | - | - | 15 бит | 12 бит | 16 бит |
Цифровое разрешение, абсолютный многооборотный | - | - | - | 12 бит | 12 бит | 16 бит |
Электрический интерфейс | HTL | TTL | SinCos + RS485 | HIPFERFACE® (SinCos + RS485) | SinCos + SSI | SEW-EURODRIVE SinCos + RS485 |
Технология подключения |
| |||||
Электронная табличка и автоматический запуск | - | - | Да | Да | - | Да |
Функциональная безопасность | - | - | SIL2, PLd | - | SIL2, PLd | SIL2, PLd |
Взрывозащита 2014/34/EU (ATEX) / IECEx | II3GD (3GD, 3G, 3D) / EPL –c (GDc, Gc, Dc) | - | II3GD (3GD, 3G, 3D) / EPL – c (GDc, Gc, Dc) |
Тип | Замена для |
EI8R/EK8R | ES7R, EG7R, EH7R |
EI8C/EK8C | ES7C, EG7C, EH7C |
EK8S | ES7S, EG7S, EH7S |
AK8W | AS7W, AG7W |
AK8Y | AS7Y, AG7Y, AH7Y |
AK8H | AS3H, AS4H, AS7H |
Вам не удалось найти энкодер, отвечающий вашим требованиям? Просто свяжитесь с нами!
E | I | 7 | C |
Тип энкодера | Крепление/вал | Поколение | Тип сигнала |
А Многооборотный абсолютный энкодер E Инкрементальный энкодер / однооборотный энкодер N Датчик приближения R Резольвер X Специальное решение | F Положительный G Вставной вал H Полый вал I Интегрированный K Конусный вал L Линейный энкодер S Распорный вал В Сплошной вал Z По центру вала | 0–8 | А Конструкция монтажного адаптера C U=4,75 (9)–30 В пост. тока, HTL или TTL E EnDat H Hiperface® J Hiperface® DSL® R U=DC 7 (9)-30 V, TTL S U=DC 7 (9)-30 V, Sin/Cos 1 Vss T U=DC 5V, TTL W U=DC 7-30 V, RS485, Sin/Cos 1Vss Y SSI (синхроный последовательный интерфейс) Z MOVILINK® DDI |
EZ2Z | AZ2Z | EZ4Z* | AZ4Z* | AZ1Z | AZ3Z* | |
Электродвигатель | CMP.. CM3C.. | CMP.. CM3C.. | CMP.. CM3C.. | CMP.. CM3C.. | MOVIGEAR® | |
Преобразователь частоты |
|
| ||||
Усиленные классы | Средний класс | Высокий класс | Средний класс | Высокий класс | ||
Тип энкодера | Однооборотный | Многооборотный | Однооборотный | Многооборотный | ||
Цифровое разрешение, абсолютный однооборотный | 12 бит | 18 бит | 12 бит | 18 бит | ||
Цифровое разрешение, абсолютный многооборотный | - | 16 бит | - | 16 бит | ||
Электрический интерфейс | MOVILINK® DDI, внешний по отношению к электродвигателю | MOVILINK® DDI, встроенный в устройство | ||||
Технология подключения | Однокабельная технология:
Двухкабельная технология:
| Интегрированный | ||||
Электронная табличка и автоматический запуск | Да | |||||
Функциональная безопасность | - | - | SIL2, PLd | - | SIL2, PLd |
RH1M | EK0H | AK0H | EH0E / EH1E | AH0E / AH1E | EK0J | AK0J | |
Электродвигатель | CMP.. CM3C.. | ||||||
Преобразователь частоты |
|
| |||||
Усиленный класс | Средний класс | Высокий класс | |||||
Тип энкодера | Однооборотный | Многооборотный | Однооборотный | Многооборотный | Однооборотный | Многооборотный | |
Аналоговое разрешение, инкрементный | 1 период/об. модулированный | 128 SinCos периодов/об. | 128 SinCos периодов/об. | - | - | - | - |
Цифровое разрешение, абсолютный однооборотный | - | 12 бит | 19 бит | 20 бит | |||
Цифровое разрешение, абсолютный многооборотный | - | - | 12 бит | - | 12 бит | - | 12 бит |
Электрический интерфейс | SinCos, модулированный | HIPFERFACE® (SinCos + RS458) | EnDat2.2 | HIPFERFACE® DSL | |||
Технология подключения | Двухкабельная технология: Прямой штекер передачи данных M23 + штекер питания M23/M40/M58 Клеммная коробка с разъемом для передачи данных или кабельным вводом | Однокабельная технология: Прямой гибридный разъем M23/M40 (питание и передача данных) | |||||
Электронная табличка и автоматический запуск | - | Да | |||||
Функциональная безопасность | - | SIL2, PLd | - | SIL2, PLd | - | SIL2, PLd | |
Взрывозащита 2014/34/EU (ATEX) / IECEx | II3GD | - |
Вы не нашли энкодер, отвечающий вашим требованиям? Когда речь заходит о монтаже, сигналах и точности, для вашего устройства существует множество вариантов. Просто свяжитесь с нами!
E | I | 7 | C |
Тип энкодера | Крепление/вал | Поколение | Тип сигнала |
E Инкрементный энкодер / однооборотный А Абсолютный энкодер N Датчик приближения R Резольвер X Специальное решение | F Положительный S Распорный вал G Вставной вал I Интегрированный В Сплошной вал H Полый вал K Конусный вал L Линейный энкодер | 0–8 | H HIPERFACE Y SSI (синхроный последовательный интерфейс) T U=DC 5V, TTL А Конструкция монтажного адаптера C U=4,75 (9)–30 В пост. тока, HTL или TTL S U=DC 7 (9)-30 V, Sin/Cos 1 Vss R U=DC 7 (9)-30 V, TTL W U=DC 7-30 V, RS485, Sin/Cos 1Vss |
NL16 | EL3Z* | |
Электродвигатель | SLC | |
Преобразователь частоты | MOVIDRIVE® компактный MCV40 |
|
Усиленный класс | Базовый класс | Средний класс |
Тип энкодера | Инкрементный | Линейный абсолютный |
Датчики энкодера | Магнитное, сканирование вторичных частей электродвигателя | |
Аналоговое разрешение, инкрементное | 60 приращений/м | - |
Цифровое разрешение, абсолютный линейный | - | 1 приращение/1 мм (абсолютное расстояние 10 см) |
Электрический интерфейс | TTL, 3×120° | MOVILINK® DDI |
Технология подключения | M12 | Штекерный разъем M23 |
Электронная табличка и автоматический запуск | - | Да |
AL1H | AL2H | |
Электродвигатель | Синхронные линейные серводвигатели SL2 | |
Преобразователь частоты |
| |
Усиленный класс | Высокий класс | |
Тип энкодера | Линейный абсолютный | |
Аналоговое разрешение, инкрементный | 1 период SinCos/5 мм | 1 период SinCos/1 мм |
Цифровое разрешение, абсолютный линейный | 1 приращение/156,25 мкм (абсолютное расстояние 40 м) | 1 приращение/0,244 мкм (абсолютное расстояние 4 м) |
Электрический интерфейс | HIPERFACE® (SinCos+RS485) | |
Технология подключения | M23 | M12 |
Электронная табличка и автоматический запуск | Да | Да |
Вы не нашли энкодер, отвечающий вашим требованиям? Когда речь заходит о монтаже, сигналах и точности, для вашего устройства существует множество вариантов. Просто свяжитесь с нами!
E | I | 7 | C |
Тип энкодера | Крепление/вал | Поколение | Тип сигнала |
E Инкрементный энкодер / однооборотный А Абсолютный энкодер N Датчик приближения R Резольвер X Специальное решение | F Положительный S Распорный вал G Вставной вал I Интегрированный В Сплошной вал H Полый вал K Конусный вал L Линейный энкодер | 0–8 | H HIPERFACE Y SSI (синхроный последовательный интерфейс) T U=DC 5V, TTL А Конструкция монтажного адаптера C U=4,75 (9)–30 В пост. тока, HTL или TTL S U=DC 7 (9)-30 V, Sin/Cos 1 Vss R U=DC 7 (9)-30 V, TTL W U=DC 7-30 V, RS485, Sin/Cos 1Vss |