Стремясь к совершенству в области технологий, мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача, и вы хотели бы получить консультацию?
Местоположение:
Санта-Роза, Техас (США)
Отрасль:
Сахарная промышленность
Задача:
Модернизация сахарного завода
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Конечный заказчик: Rio Grande Valley, Sugar Growers, Inc.
Местоположение: Санта-Роза, Техас (США)
Отрасль: Сахарная промышленность
Область применения: Модернизация сахарного завода
Капитальный ремонт устаревших приводов обошёлся бы очень дорого и едва ли принёс бы какие-либо преимущества с точки зрения мощности и производительности оборудования. В результате были заменены неэффективные паротурбинные приводы сахарного завода.
Мы усовершенствовали наши промышленные редукторы серии XP — это высокопроизводительный трехступенчатый планетарный редуктор, оптимизированный для использования на сахарных заводах. Серия XP отвечает всем требованиям, предъявляемым к измельчению сахарного тростника, таким как высокий вращающий момент, высокая амортизация ударов и низкая частота вращения. Благодаря этому она особенно хорошо подходит для дробилок сахарного тростника и диффузоров. Серия XP уже доказала свою надёжность в нескольких сотнях установок по всему миру.
В сочетании с нашим двухступенчатым редуктором скорости планетарный редуктор серии XP от SEW-EURODRIVE представляют собой проверенное на практике решение для модернизации устаревших приводов на сахарных заводах.
По мере реализации проекта инженеры и сервисные техники компании SEW-EURODRIVE оказывали всестороннюю поддержку на этапах демонтажа, подготовки площадки, монтажа новой приводной системы и центрирования.
Перед вводом в эксплуатацию компания SEW-EURODRIVE провела анализы вибраций, прогиба фундамента и центрирования. Оправдав свою отличную репутацию в отрасли, SEW-EURODRIVE успешно завершила испытания. И настолько успешно, что мы решили пойти ещё дальше.
В сахарной промышленности высокопроизводительная приводная техника является залогом бесперебойного процесса переработки сахарного тростника. Сахарный тростник выращивается преимущественно в Карибском бассейне и в США. Жара и грязь являются там одними из самых серьезных проблем. Требования к используемым редукторам очень высоки. Сахар — это пищевой продукт, который, кроме того, требует соблюдения соответствующих гигиенических норм. Выход приводов из строя обходится операторам дорого и должен быть предотвращён любой ценой. Модернизация и мониторинг состояния оборудования предоставляют здесь хорошие возможности для минимизации рисков выхода из строя.
Приводная техника на сахарном заводе Rio Grande Valley Sugar Growers устарела. Она перестала надежно выполнять свои функции. Поэтому устаревшие редукторы были заменены на современные и эффективные трехступенчатые планетарные редукторы и понижатели оборотов компании SEW-EURODRIVE. Таким образом, был не только модернизирован завод, но и снижены затраты на его эксплуатацию и техническое обслуживание.
В ходе модернизации завода в Рио-Гранде директор завода Марк Ниттлер в первую очередь должен был заменить неэффективные паротурбинные приводы мельницы. Капитальный ремонт устаревших приводов обошёлся бы очень дорого и вряд ли принёс бы какие-либо преимущества с точки зрения мощности и производительности оборудования.
Компания SEW-EURODRIVE смогла предоставить Ниттлеру ноу-хау, необходимое для успешной модернизации — от проектирования системы до монтажа и анализа.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
«Я действительно впечатлён этим ноу-хау. Если нам что-то понадобится, мы позвоним вам. Вы всегда находите действительно хорошее решение, мы его внедряем, и всё работает очень надёжно. Больше всего меня впечатлило то, что компания SEW направила к нам специалистов со всего мира для проверки. В любом случае никаких проблем не возникло», — с восторгом отмечает начальник завода.
По мере реализации проекта инженеры и сервисные техники SEW-EURODRIVE оказывали всестороннюю поддержку на этапах демонтажа, подготовки площадки, монтажа новой приводной системы и центровки.
«Замена обошлась примерно столько же, сколько капитальный ремонт одного из других приводов — за исключением монтажа. Пока прошло всего несколько месяцев, но я думаю, время покажет», — добавляет Ниттлер.
«Компания SEW была здесь и оказала нам значительную техническую поддержку при монтаже. Инженеры проверили то, что мы сделали, и убедились, что всё — с их точки зрения — прослужит долго».Марк Ниттлер — директор завода в Рио-Гранде