Стремясь к совершенству в области технологий, мы разрабатываем оптимальные решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вам нужна консультация?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Südzucker AG

Производители оборудования:
Westa подъемно-транспортное оборудование GmbH

Место:
Офштайн (Германия)

Отрасль:
Продукты питания

Применение:
Приводная техника для ленточного конвейера по транспортировке сахарной свеклы

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: Südzucker AG
  • Производитель оборудования: Westa подъемно-транспортное оборудование GmbH
  • Местоположение: Офштайн (Германия)
  • Отрасль: пищевая промышленность
  • Применение: Приводная техника для ленточного конвейера по транспортировке сахарной свеклы

Дополнительная информация о компании Südzucker AG:

  • Числосотрудников (2019): 16 500
  • Штаб-квартира: Маннхайм
  • Основной акционер: 56 % капитала принадлежит производителям сахарной свеклы, объединенным в кооператив Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG).
  • Производство: 4,7 млн тонн сахара в год
  • Предприятия: международная сеть, 9 предприятий в Германии
  • 1883 год: основан сахарный завод в Оффштайне
  • 1920 год: слияние сахарных заводов в Оффштайне и Гросс-Герау, создание объединения «Интерессгенмеиншафт южногерманских сахарных заводов»
  • 1926: В результате слияния пяти региональных сахарных компаний создана «Южногерманская сахарная акционерная компания» (Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft), Маннхайм
  • 1988: «Южногерманское акционерное общество по производству сахара» и «Зукерфабрик Франкен ГмбХ» объединяются в акционерное общество «Зюдцукер» (Маннхайм/Оксенфурт)
  • 2001: 75-летие компании «Südzucker»
  • 2015: Акционерное общество «Südzucker» Мангейм/Оксенфурт переименовано в «Südzucker AG»

Дополнительная информация о компании «Westa подъемно-транспортное оборудование»:

  • Производитель подъемно-транспортного оборудования и принадлежностей для транспортировки сыпучих и кусковых грузов, автомобильной промышленности, отрасли переработки отходов
  • Числосотрудников (2019): 80
  • Головной офис: Гёльхайм
  • Год основания: 1972
  • Площадь производственных помещений: > 4000м²
  • Модернизация (сервисный ретрофит) ленточного конвейера для сахарной свеклы в рамках частичной замены производственного оборудования
  • Увеличение пропускной способности установки до макс. 1 100 тонн в час
  • Ленточный конвейер длиной 132 метра
  • Безусловное обеспечение производственной безопасности и срока службы
  • Использование смазочных материалов, пригодных для применения в пищевой промышленности
  • Два резервных приводных устройства
    • По одному трехфазному двигателю IE3 серии DRN.. мощностью 200 кВт с плавным пуском
    • Трехступенчатые промышленные редукторы типа X3KS20/HU/B (коническо-цилиндрические редукторы) с номинальным крутящим моментом 90 кНм
    • Резерв мощности для обеспечения безопасной эксплуатации и увеличения срока службы
    • Два резервных приводных устройства: в случае выхода из строя одного из них можно переключиться на второе приводное устройство
    • Двигатели сменные
  • Специальные решения
    • Не требующий обслуживания и имеющий высокую степень безаварийности осевой вентилятор для охлаждения
    • Термодатчик в редукторе
    • Редукторное масло, пригодные для использования в пищевой промышленности
    • Консистентная смазка, пригодная для использования с пищевыми продуктами, для радиальных шарикоподшипников двигателей
  • Комплексная сервисная служба по модернизации
    • Анализ и проектирование приводной техники
    • Подбор и монтаж подходящих приводных компонентов
    • Оперативная и надежная сервисная служба
  • Увеличение пропускной способности по переработке сахарной свеклы на предприятии
  • Высокая надежность производства и технологических процессов в критические периоды производства
  • Высокая резервированность и длительный срок службы
  • Упрощенное техническое обслуживание и хранение запасных частей

На заводе в Оффштайне компании Südzucker AG ежегодный урожай сахарной свеклы транспортируется по центральному ленточному конвейеру. Ежедневно — до 16 000 тонн. Для модернизации этого ленточного конвейера была выбрана приводная техника компании SEW-EURODRIVE. Наше индивидуальное решение состояло из комбинации резервированных приводных устройств, мощных двигателей и надёжных промышленных редукторов. Обеспечив повышенную надёжность производства, мы смогли увеличить пропускную способность конвейера до 11 000 тонн свеклы — в час, разумеется.

На заводе в Оффштайне мы установили множество приводов SEW-EURODRIVE, и благодаря многолетнему положительному опыту SEW-EURODRIVE фактически стала одной из наших «домашних» марок. Когда мы объявляем конкурс, SEW-EURODRIVE входит в число наших предпочтительных поставщиков. Мы полагаемся на двигатели и редукторы из Брухзаля не только при использовании шнековых или ленточных конвейеров, но и при решении многих других задач, связанных с приводами, на нашем заводе.
Максимилиан Кранц, магистр наук, отвечающий в компании «Südzucker» за технологию производственных процессов
Даже особые пожелания выполняются без проблем (…). SEW-EURODRIVE предлагает нам не только впечатляющий ассортимент продукции, но и абсолютно безупречное сотрудничество, которое мы, следовательно, намерены продолжать и в будущем. Что касается приводов, для нас было совершенно очевидно, что мы сделаем ставку на SEW-EURODRIVE. Ведь благодаря нашему многолетнему опыту мы знаем, что получаем здесь продукцию чрезвычайно долговечного качества и всегда можем рассчитывать на оперативную сервисную службу со стороны SEW-EURODRIVE.
Марио Штольценберг, дипломированный инженер (FH), руководитель проекта в компании Westa Födertechnik
Когда по обе стороны стола сидят компетентные специалисты, работа доставляет удовольствие: каждый вносит свой вклад, делясь своими знаниями, и в конечном итоге это приводит к отличному результату.
Бернхард Ланг, инженер по продажам компании SEW-EURODRIVE

В период с сентября по декабрь на заводе в Оффштайне, принадлежащем компании Südzucker AG, наблюдается пик производственной активности. Здесь перерабатывается ежегодный урожай сахарной свеклы. Из до 16 000 тонн свеклы ежедневно производится около 2 000 тонн густого сиропа и сахара. Сердцем производственного комплекса является ленточный конвейер, который подает свеклу в производственный процесс. Сбои в работе этого компонента необходимо предотвращать любой ценой. В то же время капитальный ремонт ленточного конвейера был неизбежен.

Заказ на разработку новой конструкции компания Südzucker AG разместила у фирмы Westa подъемно-транспортное оборудование из Гёлльхайма — давнего поставщика и эксперта в своей области. С самого начала все участники проекта осознавали особую сложность задачи. На первом месте стояли эксплуатационная готовность и надёжность. Кроме того, в случае ленточного конвейера длиной 132 метра, у которого одна только лента весит девять тонн, существовало множество факторов, которые невозможно было точно определить. И это доставляло дополнительные головные боли.

Учитывая эти деликатные вопросы и стремление к высокой безопасности производства, к проекту были привлечены исключительно известные и надёжные поставщики. Компания SEW-EURODRIVE стала предпочтительным партнёром в области приводной техники, в частности, благодаря долговечному качеству продукции, высокой надёжности и оперативной сервисной службе. А также благодаря обширному опыту работы со стационарными конвейерными участками по всему миру.

На первом этапе — по согласованию с SEW-EURODRIVE — было решено обеспечить достаточный запас мощности при расчете привода. Кроме того, для большей надежности была увеличена расчетная скорость ленты, а редукторы были рассчитаны на более высокую нагрузку. Положительное влияние на срок службы при этом было весьма кстати.

Окончательный вариант приводной системы был полностью ориентирован на обеспечение безопасного и бесперебойного производства сахара. К ленточному конвейеру теперь прифланцованы не одна, а сразу две комбинации «двигатель-редуктор» — по одной направо и слева от конвейерного барабана. В случае выхода из строя одного привода компания Südzucker может легко переключиться на другой. Достаточно короткой механической перенастройки втулочно-пальцевой муфты между мотор-редуктором и конвейерным барабаном — и «караван» свеклы продолжает движение.

В каждом приводном устройстве установлен энергосберегающий трехфазный двигатель DRN класса IE3 с мощностью 200 кВт, плавным пуском и фиксированной частотой вращения. Крупные промышленные редукторы типа X3KS2010/HU/B — рассчитанные на номинальный вращающий момент 90 кН·м — передают вращающий момент двигателей на ленточный конвейер. Они снижают частоту вращения двигателя с 1 489 min-1 до 33 min-1 — это частота вращения выходного вала ленточного конвейера.

Трехступенчатые коническо-цилиндрические редукторы в основном идентичны, но работают с разными направлениями вращения. Конструктивная изюминка нашей модификации редуктора: направление вращения двигателей остается одинаковым — в экстренном случае их можно просто поменять местами. Благодаря этому компания «Südzucker» получает дополнительную резервированность и повышенную эксплуатационную готовность. В качестве небольшого бонуса упрощается также управление запасами, поскольку на полках хранятся только одинаковые запасные части.

Промышленные редукторы, используемые в Оффштайне, имеют высокое передаточное число, которое снижает высокую частоту вращения двигателя до низкой для конвейерной ленты. При этом выделяется тепло, что требует активного охлаждения. Обычно для таких задач мы используем воздушные маслоохладители. Однако, поскольку это был бы еще один узел, который мог бы выйти из строя, наши эксперты сделали ставку на специальное решение: специально оптимизированный осевой вентилятор, установленный между двигателем и редуктором. Он работает с частотой вращения двигателя, не требует технического обслуживания, прост и эффективен; отдельное управление агрегатом не требуется. Компания Südzucker получает преимущества в виде повышенной безопасности и снижения затрат на техническое обслуживание.

Осевой вентилятор был лишь одним из нескольких продуманных дополнительных решений. Для ленточного конвейера мы «предоставили» специально одобренные компанией Südzucker смазочные материалы, пригодные для использования с пищевыми продуктами. Как в виде масла для редукторов, так и в виде специальной консистентной смазки для радиальных шарикоподшипников двигателей. Кроме того, мы — также по просьбе заказчика — встроили в редуктор собственный термодатчик.

Наша гибкость при реализации таких специальных мер объясняется одной простой причиной: мы делаем почти всё сами. Практически все этапы производства проходят на нашем предприятии. От собственного производства редукторов до обмотки двигателей. И нам нравится удовлетворять потребности наших клиентов даже при самых взыскательных требованиях. Как, например, в случае с компанией Südzucker в Оффштайне. Следующий урожай свеклы может начинаться...