С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Частная пивоварня C. & A. Veltins

Местоположение:
Гревенштайн, Германия

Отрасль:
Производство напитков / Пивоварение

Область применения:
Технология транспортировки бутылок, линия подачи групповых упаковок, технология транспортировки поддонов, линии розлива

Эффективное производство напитков с помощью децентрализованной приводной техники

Совместно с производителем оборудования Krones компания SEW-EURODRIVE реализовала для новых линий розлива децентрализованную концепцию привода на базе MOVIGEAR® performance. Компактные приводные устройства объединяют двигатель, редуктор и преобразователь частоты в одном корпусе, что значительно сокращает объем кабельной разводки. Вместо сложных трасс прокладки кабелей между электрошкафом и двигателем подключаются лишь источник питания и полевая шина. Благодаря этому сокращаются занимаемая площадь, трудозатраты на монтаж и время ввода в эксплуатацию. Одновременно отпадает значительная часть оборудования электрошкафа, что является существенным фактором снижения затрат.

Энергоэффективные приводные устройства MOVIGEAR® также способствуют достижению целей пивоваренного завода в области устойчивого развития. По сравнению с традиционными асинхронными двигателями они обеспечивают значительный потенциал энергосбережения и способствуют постоянному снижению энергопотребления современных линий розлива. Закрытая конструкция Hygienic Design без вентилятора соответствует требованиям, предъявляемым к производству чувствительных напитков, и хорошо зарекомендовала себя даже в условиях интенсивной очистки, характерных для современных розливных предприятий.

Заказчик: Частная пивоварня C. & A. Veltins

Местоположение: Гревенштайн, Германия

Отрасль: Производство напитков / пивоварение

Области применения: Техника транспортировки бутылок, линия подачи групповых упаковок, техника транспортировки поддонов, линии розлива

В 2025 году компания достигла нового рекордного показателя — годовой объем производства составил 3,37 миллиона гектолитров. При этом около 750 сотрудников обеспечили оборот в размере 461 миллиона евро. Успеху компании способствует также чутье Veltins к потребительским тенденциям. Компания постоянно расширяет свой ассортимент и сегодня, помимо классического пилснера, предлагает также специальные сорта, пивные коктейли, бочковые напитки и безалкогольные варианты. Недавно ассортимент пополнился светлым лагерным пивом, целенаправленно ориентированным на молодую городскую аудиторию.

  • высокая производительность конвейера при растущих производственных мощностях
  • компактная концепция установки для площадки, ограничивающей пространство
  • высокая энергоэффективность и экологически устойчивая эксплуатация
  • максимальная эксплуатационная готовность оборудования в режиме круглосуточной эксплуатации
  • перспективная и простая в обслуживании приводная техника

Решение в пользу SEW-EURODRIVE также основано на многолетнем практическом опыте: уже с 2009 года компания Veltins успешно использует технологию MOVIGEAR® на существующей линии розлива. Высокая эксплуатационная готовность оборудования, а также индивидуальное сопровождение со стороны постоянного контактного лица подтверждают правильность выбранного пути и служат основой для дальнейших проектов по модернизации на данном предприятии.

С помощью MOVIGEAR® performance компания Veltins делает ставку на мехатронную приводную систему, состоящую из редуктора, синхронного двигателя и локального преобразователя частоты. Данное решение является частью модульной системы автоматизации MOVI-C® и сочетает в себе высокую энергоэффективность с компактной конструкцией.

Что было использовано?

  • новая приводная технология из модульной системы автоматизации MOVI-C®
  • около 630 приводов MOVIGEAR® performance на двух линиях розлива
  • синхронные двигатели класса IE5
  • децентрализованная преобразовательная техника с подключением по PROFINET
  • Функция DynaStop® для приложений, требующих торможения

Мощность и эксплуатационная готовность

  • 130 000 бутылок в час: Общая производительность обеих линий розлива при максимальной эксплуатационной готовности.
  • Перегрузочная способность до 300 %: Для надёжного и безопасного запуска оборудования даже в сложных условиях эксплуатации.
  • Проверенная технология с 2009 года: Многолетний практический опыт обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования и надежность инвестиций.

Пространство и проектирование

  • Значительно уменьшенная занимаемая площадь: Децентрализованная приводная техника освобождает ценное пространство на предприятии.
  • Меньший объем кабельного соединения: По сравнению с решениями с централизованным распределительным шкафом затраты на монтаж значительно снижаются.
  • Сокращение сроков реализации проектов: Установка и ввод в эксплуатацию осуществляются быстрее.

Энергоэффективность

  • 630 децентрализованных приводов MOVIGEAR® performance: Оснащены эффективной технологией IE5 и децентрализованной преобразовательной техникой.
  • Снижение потерь мощности до 50 %: По сравнению с самой высокой классификацией IES2, обеспечивающей максимальную энергоэффективность.
  • Содействие декарбонизации:Снижение энергопотребления способствует достижению целей Veltins в области устойчивого развития.

Отзывы об проекте

Мы не боимся внедрять новые технологии. Наши установки работают несколько десятилетий. С нашей точки зрения, это один из аспектов устойчивого развития. Поэтому мы предпочитаем использовать новейшие технологии и решения, доступные в долгосрочной перспективе. Приводы MOVIGEAR® performance с их высокой перегрузочной способностью также обеспечивают нам высокий уровень безопасности. Особенно при запуске тяжело нагруженных конвейерных участков это является для нас важным преимуществом.
Петер Пешманн
Директор по техническим вопросам, Veltins
Благодаря MOVIGEAR® performance мы смогли реализовать для Veltins концепцию привода, которая значительно сокращает занимаемую площадь, а также затраты на монтаж и прокладку кабелей. В то же время установки отличаются высокой энергоэффективностью, быстрым вводом в эксплуатацию и высокой эксплуатационной надёжностью. Кроме того, благодаря использованию DynaStop® во многих случаях можно обойтись без механических тормозов, что снижает износ и затраты на техническое обслуживание, а также повышает надёжность приводных устройств.
Свен Васкониг
Менеджер по работе с клиентами, Drive Office, Дортмунд, SEW-EURODRIVE