С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Eberhardt GmbH

Производители оборудования:
mb bergmann GmbH; Eberhardt GmbH

Место:
Хёсбах-Роттенберг

Отрасль:
Производство специального оборудования

Применение:
Упаковочная машина

Нюрнбергские жареные колбаски являются неотъемлемой частью истории этого крупного города Северной Баварии и не могут отсутствовать ни на одном столе. Этот уникальный по рецептуре и способу приготовления деликатес до сих пор подавался на упаковочную машину поштучно и вручную. Теперь эксперты в области машиностроения из компаний Eberhardt GmbH и mb bergmann разработали автоматическую загрузочную установку, которая благодаря своей конструкции и высококачественным компонентам из ассортимента приводной техники и систем автоматизации из нержавеющей стали компании SEW-EURODRIVE значительно повышает надёжность, безопасность технологического процесса и экономичность производства колбас.

В сборочном цехе компании mb bergmann в Хёсбахе под Ашаффенбургом уже несколько месяцев всё вращается вокруг колбас. Совместно с конструкторами компании Eberhardt из Лихтенау, специализирующейся на нержавеющей стали, производитель специального оборудования изготавливает установку для проверки, разделения и загрузки колбас в машину для упаковки в пленку.

Компания «Eberhardt GmbH» уже более 60 лет занимается обработкой нержавеющей стали и сегодня входит в число ведущих предприятий отрасли. Благодаря использованию новейшего оборудования, постоянному совершенствованию продукции и обширным профессиональным знаниям продукция компании представлена практически на всех известных мясоперерабатывающих предприятиях по всему миру.

Компания mb bergmann GmbH уже более 25 лет является надежным партнером в сфере строительства установок и машиностроения. Компания предлагает комплексные услуги в области проектирования, производства и изготовления специального оборудования — от планирования до окончательной приемки. Благодаря современному парку оборудования и сертифицированному качеству mb bergmann реализует индивидуальные решения для самых разных отраслей, таких как пищевая промышленность, упаковка и автоматизация.

  • Перемещаемые колбасы находятся в натуральной оболочке, они очень хрупкие и могут быстро разорваться. Каждая колбаса отличается по длине, диаметру и изгибу, что делает автоматизированную обработку серьезным вызовом.
  • Стабильное качество при производительности 1000 колбас в минуту.
  • Надёжность, безопасность технологического процесса и экономичность машины.
  • Гигиеничная и легко очищаемая конструкция компонентов.
  • Устойчивость компонентов: установка находится в охлаждаемом помещении при температуре <=7°, ежедневно очищается с помощью аппарата высокого давления, моющих и дезинфицирующих средств.

Комплексное решение на базе модульной системы автоматизации MOVI-C®:

  • MOVI-C® CONTROLLER UHX65A, включая модуль питания и тормозной резистор
  • Компактные приводные преобразователи: MOVIDRIVE® modular и MOVIDRIVE® technology
  • Редукторы из нержавеющей стали (серия KES... и WES…)
  • Сервомоторы из нержавеющей стали в гигиеничном исполнении (серия CM2H…)
  • Мотор-редукторы из нержавеющей стали (серия KES…/TENV…)

1. Автоматизация повышает эффективность и эргономику

Ручная загрузка колбас заменяется автоматизированным решением, что улучшает условия труда, сокращает количество монотонных операций и значительно повышает эргономику рабочего места.

2. Повышенная надежность процесса и стабильное качество

Благодаря автоматизированной системе обработки количество брака сводится к минимуму. Машина обеспечивает стабильное качество укладки, независимо от индивидуальной формы колбас.

3. Гигиеничная конструкция для пищевой промышленности

Установка соответствует самым высоким гигиеническим стандартам (например, IP69K) и полностью изготовлена из нержавеющей стали. Она проста в очистке, устойчива к коррозии и снижает риск перекрёстного загрязнения.

4. Интеграция в существующие производственные процессы

Машина имеет модульную конструкцию и может быть точно интегрирована в существующие линии без значительных переоборудований. Это повышает гибкость и снижает затраты на внедрение.

5. Высокая производительность при сохранении точности

С целевым показателем 1000 колбас в минуту установка демонстрирует впечатляющую мощность при одновременном точном разделении, контроле и обработке — идеальное решение для крупномасштабного промышленного производства.

«Эта машина для укладки колбас, полностью изготовленная из нержавеющей стали и имеющая степень защиты IP69K, поскольку в повседневной эксплуатации она должна выдерживать воздействие высоконапорных моющих аппаратов, мы оснащаем нашими мотор-редуктор из ассортимента изделий из нержавеющей стали», — поясняет Сара Хербергер, менеджер по решениям в компании SEW-EURODRIVE. «Они сконструированы таким образом, что их поверхность особенно легко очищается. Высококачественное исполнение из нержавеющей стали делает их устойчивыми к коррозии, а также к воздействию кислот и щелочей. Благодаря своей конструкции время очистки и расход ресурсов сводятся к минимуму , что делает их не только долговечными, но и эффективными, а также экономичными».
Сара Хербергер
Менеджер по решениям в компании SEW-EURODRIVE
Что касается приводной техники, у конечного заказчика также были конкретные пожелания: «Он ausdrücklich подчеркнул, что хочет, чтобы в системе была использована техника SEW, поскольку у него с ней сложился самый лучший опыт », — рассказывает г-н Швебель. «Мы с удовольствием учли это пожелание, поскольку и мы сами убеждены в высоком качестве продукции SEW».
Йорг Швебель
Инжиниринг аппаратного и программного обеспечения