С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Komptech Umwelttechnik Deutschland GmbH

Местонахождение:
Ольде

Отрасль:
машиностроение

Применение:
Сепаратор для переработки биомассы, гравия и отходов в сфере экологических технологий

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Запатентованные инновации из Олде — используются по всему миру

Компания Komptech Umwelttechnik Deutschland GmbH разрабатывает, производит и поставляет решения в области экологических технологий. Её особое ноу-хау заключается в разработке и производстве машин для переработки отходов и биомассы. Стационарные или мобильные установки (с барабанными или звездообразными грохотами) эффективно и энергосберегающе сортируют экологические материалы для дальнейшей переработки и обратной связи. При этом они способны достигать максимальной производительности с пропускной способностью до 500 м³/ч. Не зря говорят, что именно из Оэльде родом самые большие барабанные просеиватели в мире.

Проверенное качество — новая концепция

Уже около восьми лет растёт рыночный спрос на оборудование с более низкими эксплуатационными расходами. Традиционные машины уже не соответствуют современным требованиям из-за повышенных затрат на техническое обслуживание, обусловленных условиями периодической замены масла и наличием гидравлического редуктора.

Компания Komptech в своём новейшем поколении барабанных просеивателей реализует новую концепцию, направленную на сокращение затрат на электроэнергию, износ и техническое обслуживание. Теперь машины полностью оснащены электрическими приводами. Просеивающий барабан приводится в движение электродвигателем напрямую через фрикционное колесо. Эта запатентованная система «Wheelgrip» обеспечивает более высокий КПД и рассчитана на длительность работы, значительно превышающую 10 000 часов.

Экономия энергии, конечно, не является самоцелью. В конечном счёте для заказчика важна стоимость одного кубического метра просеянного материала. Мобильные машины могут достигать до 2 000 длительностей работы (ч) в год; это высокий показатель. При этом экономия затрат может составить до 40 000 евро. Таким образом, окупаемость инвестиций наступает уже при сроке эксплуатации менее одного года.

Для широкого диапазона мощностей просеивающих машин компания Komptech использует мотор-редукторы серии DR.. и частотно-регулируемые преобразователи MOVITRAC®® LTP-B от SEW-EURODRIVE. Преобразователи частоты полностью покрывают все задачи привода с номинальной мощностью до 160 кВт. Для широкого спектра примененийMOVITRAC®LTP-B доступен с степенью защиты IP55/66. В качестве опции предлагается вариант со степенью защиты корпуса IP20 для установки в электрошкафу.

Для экономичного использования преобразователи частоты MOVITRAC®® LTP-B могут работать без датчика для регулирования частоты вращения и регулирования вращающего момента синхронных и асинхронных двигателей. Для обеспечения соответствия требованиям средств обеспечения безопасности в стандартной комплектации предусмотрена функция «Safe Torque Off» (STO) в соответствии с EN ISO 13849-1 PL d. Встроенный панель управления и функция автоматической калибровки характеристик двигателя обеспечивают простоту ввода в эксплуатацию.

Требования заказчика и наше решение

Компания Komptech нуждалась в профессиональной приводной технике от одного поставщика. «Решающими факторами стали простота ввода в эксплуатацию, модуль памяти параметров и непрерывная серия до 160 кВт», — объясняет дипломированный инженер Йоахим Грундманн, инженер по продажам SEW-EURODRIVE в техническом офисе в Мюнстере.

«Сопровождение со стороны SEW-EURODRIVE — на высшем уровне. Проектирование с помощью Online Support очень просто осуществляется с помощью DriveConfigurator. В первую очередь проверка достоверности с использованием светофорной схемы очень удобна для пользователя».
Цитата Александра Опоры, руководителя отдела электропроектирования компании Komptech