С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: GEA

Местоположение:
Бельгия

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Область применения:
Чистая комната

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

GEA

Местоположение: Бельгия

Отрасль: Фармацевтическая промышленность

Область применения: Чистая комната

• Программное обеспечение, контроллер, преобразователи, приводная система и система передачи энергии должны были поставляться одним производителем.

• Реализация в условиях очень ограниченного пространства

• FA57BCMPZ71S Сервомотор плоского цилиндрического мотора-редуktora с мощностью привода 2 кВт

• Сервомотор с конической передачей KA57BCMPZ71S с мощностью 2 кВт

• Сервомотор плоского цилиндрического мотора-редуktora FA37BCMP63M

• Четыре сервомотора с конической передачей KA19CMP50S

• Все решения из одних рук

• Все требования были реализованы при минимальных габаритах.

Именно для своих лекарственных препаратов, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и рака, эта фармацевтическая компания, как само собой разумеющееся, применяет методы производства, выходящие за рамки стандартов. Кроме того, в соответствии с директивой FDA, для обеспечения стандарта качества этих лекарственных средств необходимо было исключить человеческий фактор как источник нестерильности и, следовательно, перейти на полностью автоматизированное производство.

На бельгийском производственном предприятии этой фармацевтической компании в настоящее время вводится в эксплуатацию новый чистый цех. Чистый цех? Нет! Речь идет о четырёх мобильных чистых помещениях, расположенных внутри самого чистого цеха. Идея этого решения родилась в Хюрте под Кёльном, у экспертов компании GEA Lyophil. Опираясь на богатый опыт экспертов GEA и уже работающие системы у этого производителя, перед GEA была поставлена задача: «Как можно расширить и интегрировать технологические этапы существующей установки таким образом, чтобы обеспечить работу предприятия на ближайшие 10–20 лет?»