Технические данные
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
| Признак | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диаметр ролика | 50 | mm |
| v min | 2,0 | m/min |
| v max | 20,3 | m/min |
| Ma Nenn | 2,67 | Nm |
| Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
| номинальный ток | 2,5 | A |
| Напряжение двигателя | 24 В= | V |
| Приводной комплект | Стандартное исполнение IP54 | |
| Передаточный механизм | Poly-V | |
| Length between frames | 355 | mm |
| Трубчатое исполнение | Оцинкованная сталь | |
| Осевое исполнение | M12x1,25 на шестигранник 11 мм со стороны двигателя – внутренняя резьба M8 с противоположной стороны | |
| Подключение двигателя | Штекерный разъем M8 с кабелем 1000 мм | |
| Температура окружающей среды | -10 / 40 | °C |
Предварительный просмотр продукта
Изображений продукта не найдено.
![]()
Исходные данные
Ваш № материала
Комментарий
Комментарий
| Нажмите кнопку "Завершить" для выполнения следующих функций: |
CAD-данные
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт