DriveConfigurator
{{ LayoutTitle }}
Параметры пользователя
Назад
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Сводка
Конструктивные параметры
Трубчатое исполнение
Оцинкованная сталь
нержавеющая сталь
2 мм трубка ПВХ на стали
2 мм уретан на стали
Конус 1.8 ° на стали
Конус 1.8 ° на нержавеющей стали
Crowned pipe in stainless steel design
2 мм трубка ПВХ на нержавеющей стали
2 мм уретан на нержавеющей стали
Подключение двигателя
Штекерный разъем M8 с кабелем 1000 мм
Изображений продукта не найдено.