DriveConfigurator
{{ LayoutTitle }}
Параметры пользователя
ECDriveS®
Далее
1
Поиск
2
Сводка
Поиск
Тип
:
Модуль управления
Модуль ввода/вывода
Питающее напряжение
:
24 В=
Supply voltage connection
:
Terminals
Тип интерфейса
:
PROFINET, Ethernet I/P и Modbus/TCP
EtherCAT
Communication connection
:
RJ45
Температура окружающей среды
:
0°C - 40°C
Результаты поиска
Обозначение
Тип
Тип интерфейса
Количество подключенных двигателей
Количество цифровых входов/выходов
ECIO-8-24-00
Модуль ввода/вывода
PROFINET, Ethernet I/P и Modbus/TCP
0
8