Оставайтесь в курсе последних новинок — пройдите обучение по нашим продуктам и решениям в области приводной техники, которое будет точно адаптировано к вашим потребностям.
Наши высококвалифицированные тренеры, разнообразные модели обучения и самые современные методы обучения обеспечивают практическую подготовку, точно адаптированную к вашей целевой аудитории. Благодаря последовательной ориентации на клиента и многолетнему опыту мы гарантируем вам устойчивый успех в обучении — практикоориентированный, эффективный и перспективный.
Мы предлагаем вам тренинги в нашем головном офисе в Брухзале, а также в различных региональных филиалах по всей Германии. Хотите провести тренинг у себя в офисе? С удовольствием — мы приедем к вам куда угодно.
Особенно практичные переносные учебные модели используются всегда тогда, когда обучение проводится непосредственно на объекте у заказчика. Они состоят из одного типа преобразователя частоты и одного типа двигателя с датчиком или без него. Таким образом можно, например, протестировать подключение к системе полевой шины, настроить обмен данными между преобразователями или отработать навыки обращения с различными компонентами и их ввод в эксплуатацию.
В ходе личной беседы мы определим желаемое содержание обучения, подберем подходящее время и подготовим для вас индивидуальное предложение.
Нина Райслехнер
Координация индивидуальных тренингов для клиентов
Тел. +49 7251 75-3939