• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Низкая стоимость приобретения
благодаря улучшенной системе теплообмена промышленных редукторов, что устраняет необходимость в дополнительной системе охлаждения.

Готовое комплексное решение
благодаря модульной системе, которая помогат подобрать совместимые и взаимозаменяемые компоненты и дополнительные опции.

Высокая надежность и эффективность
благодаря надежной работе даже в самых экстремальных условиях эксплуатации и окружающей среды.

Комплексные приводные системы для роторных экскаваторов

Роторные ковшовые экскаваторы используются там, где требуется постоянная обработка больших объемов материалов. Одна из основных областей применения - добыча угля. В этом случае ковшовые экскаваторы используются в основном для удаления мягких пород.

Мы предлагаем промышленные редукторы, адаптированные к высоким требованиям при эксплуатации роторных экскаваторов: меньшие крутящие моменты обеспечивают планетарные редукторы из серии P, которые идеально подходят для ленточных конвейеров. Для обеспечения максимальной эффективности, планетарные редукторы устанавливают вместе с коническо-цилиндрическими редукторами из серии X.e, обеспечивая комплексный приводной узел роторного экскаватора.

Работая в паре, эти промышленные редукторы обеспечивают исключительно мощный крутящий момент, который обеспечивает надежный привод ковшей экскаватора объемом более 15 кубических метров. Большой выбор опций и аксессуаров также обеспечивает высокую степень гибкости.

Запросить консультацию

Экстремальные условия эксплуатации? Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE справятся без проблем

Роторные ковшовые экскаваторы должны работать на полную мощность даже в экстремальных условиях. Такие машины часто проектируются даже для работы при температуре до -45°C.

Приводные узлы должны обеспечивать такую же мощность и надежность, как и экскаваторы. Промышленные планетарные редукторы SEW-EURODRIVE из серии P и коническо-цилиндрические редукторы серии X отличаются особой прочностью и идеально подходят для привода роторных экскаваторов. Их корпус имеет дополнительную защиту поверхности, что позволяет работать даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE отлично зарекомендовали себя на практике: являясь одним из ведущих производителей промышленных редукторов, SEW-EURODRIVE и наши специалисты имеют большой опыт в обеспечении правильного оборудования для промышленного оборудования машин.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Наше приводное решение для ковшовых экскаваторов сочетает в себе планетарный редуктор серии P с коническо-цилиндрической передачей серии X. Данное решение обладает следующими характеристиками:

  • Поворотное основание
  • Система уплотнений (Taconite)
  • Стальной воздухоотводчик
  • Клапан слива масла
  • Термодатчик масляного картера
  • защитное покрытие
  • Опора крутящего момента на главном фланце планетарной передачи
  • гидравлическая муфта входного вала с барабаном и диском
Подробнее о планетарных мотор-редукторах серии P Подробнее о коническо-цилиндрических редукторах серии X

Основной сферой применения ковшовых экскаваторов является удаление вскрышных пород на открытых карьерах, например, при добыче бурого угля.