Надежные решения
благодаря модульной системе и большому выбору взаимозаменямых компонентов для каждой области применения.
Эффективная эксплуатация
благодаря прочному корпусу редукторов из серии X даже в самых сложных условиях.
Международный опыт применения
благодаря многолетнему успеху в реализации проектов по установке редукторов крановых талей в самых разных отраслях.
Крановые тележки используются в самых рахных отраслях. Как и другие системы, они должны соответствовать определенным требованиям. Например, портовые и мостовые краны передвигаются с низкой скоростью и ограниченной рабочей частотой, мостовые краны и краны для штабелирования контейнеров передвигаются с высокой скоростью и высокой частотой.
Еще одной проблемой является переменное направление вращения (реверсивный режим), то есть возможность перемещать груз в обоих направлениях. В этом случае момент инерции массы чрезвычайно велик по сравнению с моментом инерции массы двигателя. В результате редукторы для крановых тележек отвечают в первую очередь за момент ускорения и замедления.
Проверенные промышленные редукторы из серии X.e представляют собой идеальное решение для таких условий эксплуатации. Огромный выбор аксессуаров и опций обеспечивает возможность подобрать редуктор, соответствующий вашим требованиям.
Крановые тележки используют силу, создаваемую всеми приводными механизмами, для преодоления сил трения и ускорения. Эта прочная и надежная технология требует приводных решений с соответствующей мощностью. Это означает, что все компоненты приводной системы должны выдерживать необходимые условия эксплуатации.
Все компоненты системы привода разработаны с учетом этих требований:
Воспользуйтесь нашим опытом разработки производства промышленных редукторов. Модульная концепция SEW-EURODRIVE позволяет найти оптимальное решение для ваших требований эксплуатации, даже в сложных условиях. Это гарантирует высокую надежность и долгий срок службы крановой тали.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Для привода крановых талей чаще всего используется 3- и 4-ступенчатые коническо-цилиндрические промышленные редукторы. Благодаря своим характеристикам индустриальные редукторы отвечают высоким требованиям, предъявляемым к данному применению:
Подбор осуществляется в соответствии с конкретным применением:
Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE используются в крановых тележках для следующих типов кранов: