Использование MOVIGEAR®
Здесь, в Вене, мы искали множество способов сократить углеродный след. Сегодня я могу сказать, что с помощью этой технологии нам удалось добиться 75 % экономии энергии. ...
И тогда компания SEW-EURODRIVE выступила с предложением оптимизировать редукторы, необходимые для наших конвейерных лент, с помощью новой технологии — мехатронной приводной системы MOVIGEAR®.Была выбрана установка, в которую было вмонтировано 40 таких приводов.
Тогда мы даже представить себе не могли, что это на самом деле будет для нас означать. Сегодня я могу сказать, что с помощью этой технологии мы добились 75-процентной экономии энергии. Для нас это означает, что как на этом предприятии, так и на заводе по производству минеральной воды мы вместе с SEW-EURODRIVE предпримем следующие шаги, чтобы воплотить эти улучшения в жизнь.