• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Безопасный мониторинг
Наши карты безопасности отвечают всем соответствующим стандартам безопасности и законодательным требованиям, касающимся функциональной безопасности.

Обеспечьте эффективность затрат при планировании
Вы можете постоянно обходиться без внешнего защитного оборудования.

Простая интеграция
Вы можете легко использовать наши карты безопасности в новых и существующих системах.

Используйте совместимость
DCS..B обеспечивает особенно компактную интеграцию в структуру шкафа управления.

Сократите расходы
Все наши приводные и защитные компоненты одинаково совместимы со всеми нашими приводными преобразователями.

Интегрированная функциональная безопасность для ваших приводов и преобразователей частоты

Функциональная безопасность имеет наивысший приоритет при эксплуатации систем любого типа. Наши карты безопасности DCS..B представляют собой компактные и функциональные решения в области безопасности, которые отличаются экономичностью и максимальной надежностью в эксплуатации.

Наши карты безопасности обеспечивают целенаправленный контроль движения и предлагают дополнительные практические функции для безопасной эксплуатации ваших систем. Важное значение имеет совместимость со всеми компонентами привода.

Мы предлагаем следующие карты безопасности:

  • MOVISAFE® DCS31B для контроля перемещения и положения
  • MOVISAFE® DCS32B для контроля перемещений

Карта безопасности MOVISAFE® DCS31B предназначена для выполнения сложных задач по обеспечению безопасности при контроле перемещений и положений. Эту карту можно просто встроить в приводной преобразователь MOVIDRIVE® B типоразмера от 1 до 7 и установить в электрошкаф. Карта представляет собой чрезвычайно компактное и экономящее место решение для обеспечения безопасности, которое можно легко и гибко переоборудовать в любое время по адресу .

MOVISAFE® DCS32B разработан с учетом практических аспектов и предназначен для интеграции в приводные преобразователи MOVIDRIVE® B. Это позволяет компактно установить данный компонент функциональной безопасности в каждом шкафу управления.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Интегрированная функциональная безопасность в шкафу управления:

  • Контроль перемещения с помощью MOVISAFE® DCS32B
  • Контроль движения и положения с помощью MOVISAFE® DCS31B
  • Функции безопасности в соответствии с IEC 61800-5-2:
  • Может быть расширен модулями ввода/вывода:
    • Карты безопасности DCS..B:
      • 8 цифровых безопасных входов и 3 цифровых безопасных выхода
  • Встроенная функция контроля осей
  • Встроенная логическая обработка для подключения входов/выходов по мере необходимости
  • Предназначен для интеграции в приводные инверторы:
    • Защитные карты DCS..B:
      • Для приводных преобразователей MOVIDRIVE® B (типоразмеры 1-7)

Спектр применения карт безопасности DCS..B в приводной технике шкафов управления:

  • Краны-штабелеры
  • Путевые каретки
  • Крановые системы
  • Порталы для погрузочно-разгрузочных работ
  • Системы обработки багажа
  • Сборочные участки: прессовое производство, кузовной цех, покраска, окончательная сборка