• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Экономия пространства при установке
Благодаря масштабируемой многоосевой концепции на базе технологии 48 В постоянного тока в чрезвычайно компактном исполнении.

Высокая производительность и впечатляющая мощность
благодаря чрезвычайно короткому времени цикла, что обеспечивает работу с большой инерцией нагрузки, высокую динамику, а также максимальные пиковые и длительные токи для быстрых процессов ускорения.

Безупречная координация
Благодаря многоосевым и кинематически сложным перемещениям, которые легко реализуются с помощью контроллера MOVI-C® CONTROLLER.

Простое обслуживание
благодаря опциям обеспечивающим децентрализованными технологиями, легкоразъемным соединениям и однокабельному решению.

SCM compact decentralized controller

Для мобильных и децентрализованных задач перемещения и обработки с использованием нескольких осей

Многоосевое исполнение компактного децентрализованного контроллера SCM позволяет комбинировать различные версии отдельных модулей в соответствии с вашими требованиями. Данная концепция позволяет реализовать различные приводные решения с 4, 6 или 8 осями на базе всего одного базового устройства. Минимальное количество вариантов исполнения обеспечивает значительный потенциал экономии и положительно сказывается на эксплуатационных расходах, затратах на закупку, а также на администрировании и складском хранении.

Вы ищете энергоэффективное решение и простой способ питания нескольких осей? Нет проблем. Соединение осей по звену постоянного тока (DC link) обеспечивает эффективное использование энергии рекуперации. Для оптимального распределения питания между осями звено постоянного тока может быть подключено с помощью аксессуара "SCM DC link connection". Если модули расположены не вплотную друг к другу, возможно соединение по звену постоянного тока с использованием стандартных наконечников.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Подробная информация о системных решениях с применением многоосевого контроллера SCM compact

Многоосевые контроллеры

  • Каждый с опциональным блоком питания 24 В постоянного тока

Версия для 4 осей

Версия для 6 осей

Версия для 8 осей

Сертификаты соответствия

Сертификация в странах:

  • CE (Европа)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL/UR (США и Канада)

Технические данные

Количество осей 4, 6 или 8
Номинальное напряжение 48 В постоянного тока
Диапазон напряжений от 20 до 60 В постоянного тока
Номинальное потребление тока 100 A
Интерфейс конфигурации EtherCAT® и сервисный интерфейс
Номинальный ток оси 37 A
Пиковый ток оси 56.5 A
Тип энкодера EnDat 2.2/Резольвер
Управление тормозом 24 (Двух- и трехпроводное)
Температура окружающей среды от 0 до 50°C / степень защиты IP20
(от -30 до 0°C по запросу)
Выходное напряжение (опция) 24+/DC -10% В / 12 A
Диагностика пакета данных Мониторинг напряжения и температуры
Функции безопасности STO PL e
Интерфейс полевой шины EtherCAT® slave
Вес без охлаждающего радиатора 0.95 кг x количество юнитов

Области применения

Решения SEW-EURODRIVE на базе SCM находят применение в самых разных отраслях промышленности. Это одна из главных причин, почему децентрализованный контроллер SCM идеально подходит для решения множества прикладных задач:

  • Решения по автоматизации для загрузки и выгрузки производственных и обрабатывающих станков (металлообработка, переработка пластмасс, деревообработка и т. д.)
  • Транспортировка изделий или тары к упаковочным и пищевым машинам, а также их перемещение внутри этого оборудования
  • Решения для манипулирования и робототехники
  • Программные модули для внутренней логистики
  • Строительная спецтехника и машины с аккумуляторным питанием
  • Вспомогательные агрегаты для коммунальной, пожарной, аэродромной и уборочной спецтехники
  • Специальные решения для листового металла и стали, например, для формовочного оборудования
  • Мобильная внедорожная спецтехника
  • Автоматизированные парковочные системы

Аксессуары для контроллеров SCM

Выберите аксессуары для простого и быстрого ввода в эксплуатацию.

  • "SCM shield connection" позволяет подключать кабели непосредственно к корпусу устройства
  • Разъемый "Periphery SCM connector" включают в себя все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств
  • "SCM DC link connection" (соединение по звену постоянного тока) помогает объединить устройства в многоосевую систему

Аксессуар для подключения SCM

Аксессуар позволяет подключать экран (кабельную оплётку) непосредственно к устройству:

  • Подключение питания
  • Передача сигнала

Аксессуар для подключения к SCM периферийных устройств

Для подключения периферийных устройств доступен комплект, включающий все необходимые разъёмы.

  • PCB-разъём для монтажа кабеля с наконечниками жил

Аксессуар для подключения звена постоянного тока (DC-шины)

Подключение звена постоянного тока (DC-шины) для многоосевой версии без теплоотвода устанавливается в качестве дополнительного модуля.

Четырёхосевая тяжёлая контейнерная система

Пример четырёхосевой контейнерной шаттл-системы с применением децентрализованного контроллера SCM:

Данная система оснащена компактным контроллером SCM со степенью защиты IP20 и выполнена в многоосевой конфигурации с четырьмя осями.

Функции:

  • Транспортировка, перемещение и складирование контейнеров с использованием децентрализованных контроллеров SCM
  • Считывание данных линейного измерительного датчика с интерфейсом SSI с помощью SCM и замыкание контура позиционного управления в контроллере MOVI-C® CONTROLLER.
  • Подача и компенсация пиковых нагрузок благодаря встроенному блоку накопителей SuperCap.
  • Высокие скорости перемещения при использовании в сочетании с серводвигателями CM3C и планетарными серворедукторами PxG®.
  • Система бесконтактной передачи энергии MOVITRANS®, скользящие контакты, накопители энергии, суперконденсаторы (SuperCaps), аккумуляторные батареи и их комбинации.

Ваши дополнительные преимущества:

  • Компактная конструкция даже при использовании крупногабаритных грузозахватных устройств
  • Точное позиционирование в любой момент времени
  • Практически полное отсутствие колебаний потребляемой мощности; гарантированное электроснабжение на критических участках перехода
  • Высокая скорость рабочих циклов даже при большой протяженности маршрута
  • Широкий спектр возможных концепций электроснабжения в зависимости от конкретной задачи и условий окружающей среды

Электродвигатели и редукторы

Максимально динамичные, точные и мощные синхронные серводвигатели для систем с напряжением питания 48 В пост. тока

  • Синхронные серводвигатели могут быть объединены с модульной системой редукторов SEW‑EURODRIVE как в виде решения с прямым монтажом, так и с использованием адаптера.
  • Серводвигатели могут быть укомплектованы рабочим или удерживающим тормозом.
  • Для обеспечения обратной связи по двигателю доступны системы энкодеров EnDat 2.2 или резольверы.

Синхронные серводвигатели с номинальным напряжением 48 В постоянного тока

  • Статический момент синхронных двигателей: от 0,75 до 4,2 Нм
  • Максимальный крутящий момент синхронных двигателей от 3.5 до 6.8 Нм
  • Классы скорости: 3000 или 4500 об/мин

Системы энкодеров:

  • Многооборотный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2
  • Резольвер

Тормоз (опционально):

  • Рабочий тормоз
  • Удерживающий тормоз

Редуктор:

  • Модульная система подбора редукторов SEW‑EURODRIVE
  • Решения с муфтой или адаптером

Кабели

Для подключения двигателя доступны две высококачественные кабельные системы: однокабельное решение и двухкабельное решение. Длина обоих типов кабелей может быть свободно сконфигурирована. Гибридный кабель предназначен для использования с системой энкодеров EnDat 2.2.

Однокабельное решение:

  • Только один кабель
  • Произвольная длина
  • Подходит для кабелеукладчиков
  • Многооборотный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2

Двухкабельное решение:

  • Кабель энкодера и кабель питания
  • Произвольная длина
  • Подходит для кабелеукладчиков
  • Исполнение с резольвером
  • Многооборотный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2

Технология управления и контроллеры безопасности

Контроллеры модулей и машин из модульной системы автоматизации MOVI-C® доступны для мобильных и децентрализованных приложений.

Классые эффективности:

  • Стандарт UHX25A
  • Продвинутый UHX45A
  • Прогрессивный UHX65A

Мы предлагаем контроллеры безопасности серий SCU/SDU с соответствующими входными и выходными модулями в виде единой системы с высокой согласованностью и полной интеграцией через EtherCAT®/Safety over EtherCAT®.

Решения для визуализации

SEW‑EURODRIVE предлагает широкий ассортимент решений для визуализации и интеграции мобильных портативных устройств, мониторов, DOP‑панелей и веб‑панелей.

Передача и питание энергии

Решения для бесконтактной передачи энергии MOVITRANS®, а также системы накопления энергии и сглаживания пиковых нагрузок MOVI‑DPS®, обеспечивают надежное электроснабжение в мобильных приложениях.

Программные решения

Для быстрого и надежного ввода в эксплуатацию доступны готовые программные модули. При эксплуатации оборудования они обеспечивают функциональную надежность, оптимизированную по времени и затратам.

Запуск и обслуживание

В нашем инженерном интерфейсе MOVISUITE® (в редакторе IEC) решения серии SCM можно запускать легко и интуитивно с помощью плагина «MultiAxisController startup»

В SEW‑EURODRIVE сервис на протяжении жизненного цикла (Life Cycle Services) охватывает услуги, инструменты и ресурсы на протяжении всего жизненного цикла системы. Это начинается с этапа первичной ориентации и продолжается вплоть до эксплуатации и модернизации вашего оборудования и систем. Мы оказываем поддержку при работе с программными модулями.

Клаус Юст (Klaus Just), Менеджер по поддержке продаж сервисных услуг – Система планирования:

"Многоосевая версия децентрализованного контроллера SCM позволяет реализовывать многоосевые решения компактно, энергоэффективно и экономично. Наши клиенты получают высокий уровень гибкости, поскольку на базе одного базового типа возможен широкий спектр концепций машин. Складывание, закупки и гибкое планирование проектов становятся значительно проще. Клиентов с различными программными модулями, например, шаттлов с устройствами для обработки грузов, впечатляет модульность системы."