• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами

ATO5: сборка мотор-редукторов за 5 дней

Это стало возможным благодаря нашей специальной программе с ускоренными сроками поставки. Мы назвали программу АТО5: мотор-редуктор на заказ в течение 5 рабочих дней.

Все редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, входящие в программу сборки АТО5, собираются и отгружаются с завода в течение всего 5 рабочих дней после получения вашего заказа.

Выбор, монтаж, доставка

Благодаря наличию многочисленных опций следующие типоразмеры мотор-редукторов 7-й серии можно выбрать в качестве продуктов ATO 5:

  • Цилиндрические мотор-редукторы типоразмеров R..127, R..137, R..147 и R..167
  • Плоские мотор-редукторы типоразмеров F..127 и F..157
  • Конические мотор-редукторы типоразмеров K..127, K..157, K..167 и K..187

Помимо поставок ATO 5 с завода в Брухзале, мы обеспечиваем вам короткие сроки поставки — независимо от желаемого типоразмера.

При необходимости мотор-редуктор наши эксперты готовы помочь вам по всему миру и круглосуточно. Наши специалисты службы поддержки оперативно предоставят техническую информацию, помогут оформить заявки на ремонт и многое другое.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Преимущества программы ускоренной сборки:

  • Задержки из-за изменений в проекте? Теперь вы можете наверстать упущенное время благодаря нашей программе ATO5 и заказать мотор-редуктор с завода SEW-EURODRIVE
  • Ваш заказчик просит сократить сроки поставки? Вы можете ускорить завершение проекта, оформив заказ на сборку мотор-редукторов по программе ATO 5.
  • Не хватает времени? Благодаря модульной системе SEW-EURODRIVE вы выигрываете драгоценное время для решения других задач.
  • Вы оформляете заказ по запросу отдела проектирования. Все внутренние задачи решены.
  • Вы сокращаете расходы, избегая возможных изменений и дополнительного объема работ.
  • Ускоренная поставка мотор-редуктора обеспечивает гибкость. Отслеживание сроков не требуется.
  • Сосредоточьтесь на поставках других компонентов. Мы позаботимся о доставке мотор-редуктора.
  • Не оформляйте заказ до тех пор, пока заказчик не подтвердит на 100%.
  • Незапланированная остановка предприятия становится не такой критичной. Мотор-редукторы SEW-EURODRIVE, после оформления заказа по программе ATO 5, доставляются к вам в течение очень короткого времени.
  • Зачем хранить запасные компоненты? Сократите складские запасы при замене редукторов. Короткие сроки поставки делают SEW-EURODRIVE вашим расширенным складом.
  • Короткие сроки поставки упрощают процесс планирования профилактического обслуживания. Даже в случае обнаружения неполадок, можно быстро заменить поврежденные компоненты.
Тип редуктора Габарит редуктора Mamax редуктора
Нм
Габарит двигателя
DRN...
Мощность двигателя
кВ при частоте 50Hz



Цилиндрические мотор-редукторы
R..127 6.000 63MS4 - 225M4 0.12 - 45
R..137 8.000 63MS4 - 280M4 0.12 - 90
R..147 13.000 63MS4 - 280M4 0.12 - 90
R..167 20.000 71MS4 - 280M4 0.25 - 90

Мотор-редукторы с параллельными валами
F..127 12.000 63MS4 – 280M4 0.12 – 90
F..157 20.000 71MS4 – 280M4 0.25 – 90



Цилиндро-конические мотор-редукторы
K..127 13.000 63MS4 – 280M4 0.12 – 90
K..157 20.000 71MS4 – 280M4 0.25 – 90
K..167 35.000 71MS4 – 280M4 0.25 – 90
K..187 53.000 71MS4 – 280M4 0.25 – 90
  • Конструкция и опции редукторов:
    • Крепление на лапах, на фланце или на валу
    • Сплошной или полый выходной вал со шпонкой или стяжной муфтой или система крепления TorqLOC®
    • Стандартные размеры фланцев и валов из стандартных материалов
    • Редукторы без двигателя с ведущим валом AD... или адаптер AMS... для монтажа двигателей IEC
    • Двухступенчатые редукторы
  • Варианты исполнения двигателей:
    • Серия двигателей IE3 DRN..
    • 4-полюсные двигатели
    • Диапазон напряжения 230/400 В или 400/690 В
    • Стандартная частота 50 Hz
    • Соответствие Европейским стандартам CE
    • Тормоза со стандартными характеристиками
    • Ручная разблокировка (/HR и /HF) для тормозов
    • С/без датчика температуры TF
    • Двигатели с энкодерами
    • Защитная крышка
    • Вентилятор принудительного охлаждения 230 В
  • Покраска:
    • Стандартное покрытие
    • Защитное покрытие OS1 - OS4
    • Защита от внутренней коррозии (начиная с уровня OS2)

Развитие проектного бизнеса

Программа ускоренной сборки ATO5 - это часть философии компании SEW-EURODRIVE. Мы стремимся обеспечить для вас максимально выгодные условия, чтобы вы могли купить мотор-редуктор с доставкой. Для нас важно быть рядом с вами, не ограничиваясь функциональными преимуществами продукта. На протяжении всего жизненного цикла нашей продукции - от начала до конца. ATO5 идеально дополняет нашу программу закупок и доставки мотор-редукторов.

Мы знаем вашу отрасль и ее требования. И мы знаем, насколько важны сегодня скорость, гибкость и эксплуатационная надежность.

Мыслить наперед - это часть нашего бизнеса. Только так мы можем предоставить инновационные решения, соответствующие высоким требованиям рынка. Это основное стратегическое преимущество для вас!