• Наши специалисты понимают вашу отрасль и требования к электродвигателям.
  • Наша глобальная сеть гарантирует быструю сборку и поставку выбранного решения.
  • У нас есть опыт и инструменты, позволяющие подобрать необходимое решение и провести техническую консултацию.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас


Независимо от того, для каких целей вы собираетесь использовать наши приводы, типа электроники, к которому должен быть подключен канал передачи данных по скорости от приводов, вы всегда подберете xxx из нашего широкого ассортимента энкодеров.


Вам нужно управлять скоростью, крутящим моментом или позиционированием? Мы можем удовлетворить вашим требованиям с помощью наших инкрементальных и абсолютных энкодеров.


Хотите сократить расходы, связанные с подключением? Однокабельные технологии, такие как MOVILINK® DDI, — это то, что вам нужно.


Электронные паспортные таблички, встроенные в синусоидальные и абсолютные энкодеры, обеспечивают простой ввод в эксплуатацию.


Энкодеры с интерфейсом MOVILINK® DDI автоматически обеспечивают обмен данными за считанные секунды и сводят процедуру ввода в эксплуатацию к системным настройкам и оптимизации.

Энкодеры: простое решение для управления приводами

Оптимальное взаимодействие отдельных компонентов системы особенно важно при решении задач по управлению электродвигателем. В частности, электродвигатели должны точно реагировать на команды приводной электроники. Мы можем предоставить вам необходимые решения для управления системой.

Они гарантируют, что система сможет идентифицировать положение или изменение положения вала и передавать его приводной электронике. С абсолютными энкодерами вы экономите драгоценное время при инициализации установки.

Широкий выбор энкодеров позволяет вам контролировать и позиционировать свой привод в соответствии с требованиями:

  • Встроенные энкодеры (идеально интегрируются в электродвигатель без увеличения его длины) или внешние энкодеры (с многочисленными доступными интерфейсами)
  • Инкрементальные энкодеры для обратной связи об изменении положения со стандартными интерфейсами TTL (логика "транзистор-транзистор"), HTL (логика высоковольтного транзистора) и SinCos (логика "синус-косинус")
  • Одно- и многооборотные абсолютные энкодеры для передачи абсолютного углового положения через стандартные интерфейсы Hiperface® или SinCos в сочетании с SSI (синхронно-последовательный интерфейс) или RS485
  • Энкодеры с цифровым интерфейсом (например, инкрементальные энкодеры SinCos или абсолютные энкодеры) поставляются с электронной заводской табличкой SEW-EURODRIVE, что гарантирует простой, безопасный, удобный и быстрый ввод в эксплуатацию.

Усиленные классы

Для определения функциональности, независимо от используемой приводной системы, используются функциональные классы. Это базовый класс, средний класс и высокий класс. Это позволяет найти идеальное решение для вашей приводной техники.

Найдите подходящий энкодер для электродвигателя здесь.

Классы энкодеров
  Базовый класс Средний класс Высокий класс
Основные функции Мониторинг скорости и
простое позиционирование
Базовый класс
Средний класс
Контроль скорости Средняя динамика,
средняя скорость и шум, обусловленный крутящим моментом
Высокая динамика,
минимальная скорость и шум, обусловленный крутящим моментом
Контроль положения Высокое разрешение
хорошая точность
Высокое разрешение, максимальная точность
Режим управления CFC, VFC CFC
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Встроенный энкодер
  EI71 EI72 EI76 EI7C EI8R EI8C EI8Z
Двигатель DRN../DR2../DRU..
63 (только EI7C), 71 - 132S
DRN../DR2../DRU..
71 - 132S
Преобразователь
частоты
  • MOVITRAC®, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®, MOVIFIT®,
    MOVIPRO®, MOVIMOT®
  • MOVI-C®: MOVIDRIVE® и MOVITRAC® для установки в шкафах управления и децентализованный привод MOVIMOT®
  • Другие преобразователи частоты
MOVI-C®: MOVIDRIVE® и MOVITRAC® для установки в шкафах управления и децентализованные технологии MOVIMOT®
Класс возможностей Базовый Средний
Тип энкодера Инкрементный
Аналоговое разрешение
Инкрементный период
1
4
2
8
6
24
24
96
1024
4096
-
Цифровое разрешение, инкрементное - - - - - - 12 бит
Электрический интерфейс HTL TTL HTL MOVILINK® DDI, внешний
Технология подключения Готовые кабели SEW-EURODRIVE доступны для:
  • Разъем M12 для клеммной коробки, включая датчик температуры (подключаемый)
  • Клеммная колодка с датчиком температуры (может быть собрана на месте)
Готовые кабели SEW-EURODRIVE доступны для:
  • Разъем M23 на клеммной коробке, включая датчик температуры (подключаемый)
  • Клеммная колодка с датчиком температуры (может быть собрана на месте)
Подключение одного кабеля SEW-EURODRIVE:
  • Прямой гибридный разъем (питание и передача данных) M23/M40
  • Или клеммная коробка с гибридным разъемом или кабельным вводом
Электронный шильдик и автоматический запуск - ДА
Функциональная безопасность - - - SIL2, PLd - - -
Навесной энкодер
  EK8C, EV8C EK8R, EV8R EK8S, EV8S AK8H, AV8H AK8Y, AV8Y AK8W, AV8W RK8M
Двигатель DRN../DR2. 71 - 355* DRN../DR2../DRU..
Преобразователь
частоты
  • MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®, MOVIPRO®
  • MOVI-C®: MOVIDRIVE® and MOVITRAC® для установки в шкафу управления и децентрализованные технологии MOVIMOT®
  • Другие преобразователи (EK8S, AK8W ограничено)
  • MOVI-C®: MOVIDRIVE® для установки в шкафах
  • Другие преобразователи
Класс возможностей Средний Высокий Средний
Тип энкодера Инкрементный Многооборотный Резольвер, 2-полюсный
Аналоговое разрешение
Инкрементный период
1024
4096
2048
8192
Однооборотный
4096
Цифровое разрешение, абсолютное однооборотное - - - 15 бит 12 бит 16 бит -
Цифровое разрешение, абсолютное многооборотное - - - 12 бит 12 бит 16 бит -
Электрический интерфейс HTL TTL SinCos + RS485 HIPFERFACE®
(SinCos + RS485)
SinCos + SSI SEW-EURODRIVE
SinCos + RS485
Резольвер, модулированный
Технология подключения Готовые кабели от SEW-EURODRIVE для следующих вариантов подключения:
  • Встроенный разъем на крышке энкодера или на задней стороне крышки энкодера, с ответной частью разъема и без нее (может быть предварительно смонтирован на месте, с возможностью подключения).
  • Разъем M23 на клеммной коробке, включая датчик температуры (с возможностью подключения).
  • Клеммная колодка, включая датчик температуры (может быть предварительно смонтирована на месте).
  • Разъем M23 с коротким кабелем непосредственно на энкодере (с возможностью подключения).
Электронный шильдик и автоматический запуск - - ДА ДА - ДА -
Функуиональная безопасность - - SIL2, PLd - SIL2, PLd SIL2, PLd -
Взрывозащита
2014/34/EU (ATEX) / IECEx
II3GD (3GD, 3G, 3D) / EPL –c (GDc, Gc, Dc) - II3GD (3GD, 3G, 3D) /
EPL –c (GDc, Gc, Dc)

Новинка! Энкодер с конусным валом для асинхронных двигателей SEW-EURODRIVE из серий DRN../DR2. заменяет предыдущие типы.

Тип Замена для
EI8R/EK8R ES7R, EG7R, EH7R
EI8C/EK8C ES7C, EG7C, EH7C
EK8S ES7S, EG7S, EH7S
RK8M – (new)
AK8W AS7W, AG7W
AK8Y AS7Y, AG7Y, AH7Y
AK8H AS3H, AS4H, AS7H

Специальное решение

Вы не смогли найти энкодер, отвечающий вашим требованиям? Существует множество вариантов для вашего применения. Вы можете отправить запрос и наши специалисты обязательно помогут подобрать решение, отвечающее вашим требованиям.

Нужна консультация специалиста
Тип
E I 7 C
Тип энкодера Монтаж/вал Поколение Тип сигнала
A Абсолютный многооборотный энкодер
E Инкрементный / однооборотный энеодер
N Бесконтактный энкодер
R Резольвер
X Специальное решение
F Принудительная
G Насадной вал
H Полый вал
I Интегрированный
K Конусный вал
L Линейный энкодер
S Раздвижной вал
V Сплошной вал
Z Центрированный по валу
0-8 A Конструкция монтажного адаптера
C HTL или TTL (Питание: 4.75 – 30 В)
E EnDat2.1 /EnDat2.2
H HIPERFACE®
J HIPERFACE DSL®
Q DRIVE-CliQ
R TTL (Питание: 7 – 30 В)
S U=Sin/Cos 1 Vss (Питание: 7 – 30 В)
W U=Sin/Cos 1 Vss + RS485 (Питание: 7 – 30 В)
Y U=Sin/Cos 1 Vss + SSI (Питание: 7 – 30 В)
Z MOVILINK® DDI

Внешние энкодеры SEW-EURODRIVE приобретает у известных производителей. Они полностью отвечают нашим внутренним стандартизации и требованиям по производительности и точности.

Они доступны для всех серий асинхронных, синхронных и линейных электродвигателей.

Внешние энкодеры используются при возникновении необходимости в различных электрических интерфейсах внашей модульной системе и при необходимости специальных функций, например, взрывозащита и функциональная безопасность.

Как и встроенные энкодеры, внешние энкодеры можно свободно комбинировать с нашими преобразователями частоты и контроллерами. Таким образом, модульная система SEW-EURODRIVE обеспечивает быстрое решение ваших задач.

  • Мы можем удовлетворить ваши потребности в различных сигнальных интерфейсах, предназначенных для подключения электроники, с помощью нашего стандартизированного механического крепления для энкодеров, приобретаемого у известных производителей.
  • Мы предлагаем все необходимые интерфейсы (SinCos, TTL, HTL, SSI, Hiperface®, Hiperface DSL®, EnDat2.2) в качестве инкрементальных, однооборотных или многооборотных абсолютных энкодеров для асинхронных электродвигателей типоразмером от 71 до 315 и синхронных электродвигателей типоразмером от 40 до 112.
  • Вы хотите заказать конкретный энкодер от выбранного вами производителя или установить его на наши приводы? Мы предлагаем практически любой механический интерфейс и тип крепления для целого ряда энкодеров. Естественно, в качестве специального решения возможно подключение сторонних энкодеров.

Для асинхронных двигателей

Встроенные энкодеры для асинхронных двигателей серии DR.. уникальны. Они доступны в классах Basic и Medium и идеально интегрированы в двигатель. Это означает, что установка энкодера не увеличивает длину двигателя.

Например, если вы используете стандартный преобразователь MOVITRAC® advanced, вы можете успешно реализовать задачи, для которых ранее требовалось переключение скоростей с обработкой сигналов от индуктивных датчиков (инициаторов).

Для синхронных двигателей

Встроенные энкодеры эффективны при использовании синхронных двигателях SEW-EURODRIVE из серий CMP.. и CM3C... В сочетании с интерфейсом MOVILINK® DDI с одним кабелем и модульной системой автоматизации MOVI-C® можно не только идеально интегрировать энкодеры в двигатели, но и оцифровать привод. Например, для автоматического запуска привода на преобразователе частоты требуются считанные секунды. Помимо энкодера, также оцифровываются функции контроля состояния привода.

  • Вам требуется обратная связь по положению, но у вас ограниченное пространство или есть ограничения по длине привода? Наши встроенные энкодеры — идеальное решение. Они интегрируются в привод, не увеличивая его длину и не создавая неудобных форм и выступов.
  • Если для привода требуются две различные системы информации от энкодеров для выполнения специальных требований по функциональной безопасности, вы можете установить встроенные энкодеры и навесные энкодеры в одном приводе и использовать 2 энкодера одновременно.
  • Вы можете синхронизировать приводы механически, через второй конец вала, а это значит, что встроенные энкодеры теперь могут использоваться для получения обратной связи по положению без необходимости менять расположение приводов в машине или системе.
  • Встроенные энкодеры не требуют сложного обслуживания и очень надежны, так как в них используются износостойкие магнитные методы измерения.