• Наши специалисты понимают вашу отрасль и высокие требования к редукторам.
  • Наша глобальная сеть готова обеспечить быструю сборку и поставку редукторов.
  • У нас есть опыт и инструменты, необходимые для выбора необходимого редуктора и эффективной поддержки.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Гибкость конструкции
с креплением адаптера для электродвигателей, гидромоторов, мотор-редукторов и индустриальных редукторов.

Экономия пространства
благодаря компактной конструкции и высокой производительности.

Повышение производительности
благодаря надежной технологии и регулируемой системе охлаждения.

Высокопроизводительные планетарные редукторы

Промышленные редукторы серии XP представляют собой чрезвычайно компактные планетарные редукторы, обеспечивающие высокий крутящий момент до 5 200 кНм. Они позволяют разрабатывать приводные решения для высокопроизводительных узлов на предприятиях в самых разных сферах промышленности. Дополнительное преимущество редукторов заключается в том, что можно выбрать количество ступеней и передаточных чисел.

Пользователям и поставщикам готовых узлов важно располагать редукторы и двигатели отдельно друг от друга. Промышленные планетарные редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии XP созданы специально для таких применений, когда двигатель располагается отдельно от редуктора и соединяется посредством вала или переходной муфты.

Вам нужен основной редуктор? Нет проблем. Выберите редуктор из нашей широкой линейки промышленных и стандартных редукторов. Модульная система SEW-EURODRIVE обеспечивает возможность создания комплексного приводного решения. Планетарные редукторы SEW-EURODRIVE из серии XP также идеально совмещаются с индустриальными редукторами из серии X.e. (цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы).

Вам еще более мощный промышленный редуктор? Нет проблем. Мы проектируем и производим специальные индустриальные редукторы серии XP под заказ. Производительность специальных редукторов превышает заявленный вращающий момент в 5 200 кНм.

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация
  • Планетарные промышленные редукторы (13 типоразмеров)
  • Редуктор с высоким крутящим моментом
  • Компактный дизайн
  • Высокая надежность и эффективность
  • Установка двигателя отдельно от редуктора, прямой монтаж двигателей
  • Монтаж с основным редуктором
  • Различные варианты исполнения выходного вала
  • Различные предустановленные опции и дополнительные аксессуары
  • Адаптация под требования заказчика
Тип редуктора Этапы Передаточное число
i
Номинальный крутящий момент МN2
кНм
Планетарные редукторы серии ХР..: 2-х, 3-х и 4-х ступенчатые 22 – 3 600 1) 600 – 5 200

1) В сочетании с первичными редукторами из нашей модульной концепции SEW-EURODRIVE для стандартных редукторов.

Мы можем предложить вам индивидуальные решения продуктов по запросу.

Мощные и компактные промышленные планетарные редукторы серии XP могут применяться везде, где требуется максимальный номинальный крутящий момент для перемещения очень больших объемов материалов.

  • Редуктор для металлургии
  • Редуктор для переработка сырья
  • Редуктор для деревообработки
  • Редуктор для бумажной промышленности
  • Редуктор для пищевой промышленности
  • Редуктор для агитаторов и мешалок
Отправить запрос