• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Экономия места при монтаже
благодаря компактной монтажной позиции.

Снижение веса
благодаря облегченной конструкции редуктора.

Повышение гибкости
благодаря возможности свободного сочетания с мотор-редукторами SEW-EURODRIVE.

Минимальные сроки поставки
благодаря программе «To-go».

Идеально подходит для любых условий эксплуатации с высокими нагрузками

Распределение нагрузки на несколько сателлитов обеспечивает значительно более высокую удельную мощность и, соответственно, меньшие габариты по сравнению с другими типами редукторов. Поэтому планетарные редукторы серии PPK идеально подходят для всех тяжелых условий эксплуатации, где требуются прочная конструкция, высокие передаточные числа и компактность.

Помимо вариантов крепления редуктора, таких как фланец и на основание, разнообразие вариантов входного и выходного валов обеспечивает пользователям большую гибкость. Так, на стороне выхода доступны цельный вал с призматической шпонкой и многошпоночный цельный вал. В качестве редуктора с полым валом можно выбрать вал с многоклиновым соединением или полый вал с стяжной муфтой. На входной стороне подключение к двигателю осуществляется либо через свободный конец вала, либо через адаптер двигателя, либо через предшествующий редуктор серии 7. Доступ к полной модульной системе двигателей SEW-EURODRIVE с обширным набором опций, таких как тормозы и датчики, обеспечивает дополнительную свободу выбора.

Варианты оснащения и конструктивные особенности

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Для отдельных передаточных чисел приводятся номинальные вращающие моменты при постоянной нагрузке, а также номинальные вращающие моменты с учетом коэффициента ресурса.

fLC = (Lh x n2) / 1000

  • fLC = коэффициент ресурса
  • Lh = требуемый срок службы (ч)
  • n2 = частота вращения на выходе (min-1)
Таблица выбора PPK.010
типоразмер iex Коэффициент срока службы fLC MN2 Lim
Нм
≤ 7,5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52,5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107,5 ≥ 107,51)
MN2 Nm
PPK.010 65,67 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
71,37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
77,56 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
78,55 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
84,29 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
85,37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
92,78 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
93,97 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
100,5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
102,1 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
109,3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
112,4 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
118,7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
120,3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
130,7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
146,5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
153,9 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
159,2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
167,3 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
173,0 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
175,2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
184,1 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
190,4 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
209,6 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
224,3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
243,7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
268,3 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
326,8 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
355,2 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
390,9 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200

1) Долговечность зубчатого зацепления в соответствии с Германским институтом стандартизации 3990.

Ниже представлен расширенный диапазон передаточных чисел с предшествующей редукторной передачей (двигателем).

  • Коническо-цилиндрический планетарный редуктор (мотор) PPK..KAF: i = 685 – 10 700
  • Цилиндрический планетарный редуктор (мотор) PPK..RF: i = 625 – 10 700
Таблица выбора PPK.017
типоразмер iEX Коэффициент долговечности fLC MN2 Lim
Нм
≤ 7,5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52,5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107,5 ≥ 107,51)
MN2 Nm
PPK.017 65,67 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
71,37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
77,56 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
78,55 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
84,29 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
85,37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
92,78 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
93,97 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
100,5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
102,1 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
109,3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
112,4 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
118,7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
120,3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
130,7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
146,5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
153,9 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
159,2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
167,3 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
173,0 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
175,2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
184,1 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
190,4 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
209,6 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
224,3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
243,7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
268,3 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800

1) Долговечность зубчатого зацепления в соответствии с Германским институтом стандартизации 3990.

Ниже представлен расширенный диапазон передаточных чисел с предшествующей редукторной передачей (двигателем):

  • Коническо-цилиндрический планетарный редуктор (мотор) PPK..KAF: i = 675 – 10 700
  • Цилиндрический планетарный редуктор (мотор) PPK..RF: i = 560 – 10 700

Практическое применение: Специфические преимущества серии PPK позволяют использовать этот планетарный редуктор в самых разных областях применения.

  • Смесители
  • Прессы
  • Измельчители
  • Поворотные механизмы
  • и многое другое