• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Ускоренный ввод в эксплуатацию
благодаря комбинации двух стандартизированных индустриальных редукторов с имеющимися компонентами.

Экономия пространства
благодаря компактному дизайну индустриального планетарного редуктора.

Снижение эксплуатационных расходов
благодаря использованию постоянно смазываемых подшипников качения, не требующих технического обслуживания.

Мощные планетарные мотор-редукторы с низкой скоростью для перемещения тяжелых грузов

Агитаторы, мешалки или роторный экскаваторы - несколько примеров применения, в которых используются промышленные редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии P.MC. Здесь важно перемещать большие объемы с низкой скоростью. Будучи инновационным производителем промышленных редукторов, мы всегда учитываем высокие требования к промышленным редукторам. Высокая устойчивость, надежность и высокие значения крутящего момента промышленных планетарных редукторов являются идеальным решением для таких задач.

Помимо высокой удельной мощности, эти мощные промышленные редукторы оснащены подшипниками с непрерывной смазкой и не требуют обслуживания. В зависимости от условий эксплуатации, также доступны дополнительные опции и комплектующие: специальные системы уплотнений и смазки, моментные рычаги и многое другое.

Общая масляная камера

Все монтажные опции и дополнительные функции индустриальных редукторов серии MC доступны для базового редуктора. Особое преимущество этой безупречной комбинации обоих редукторов обусловлено общей масляной камерой. Непрерывная смазка подшипников, включая блокиратор обратного хода.

Это делает индустриальный редуктор серии P.MC идеальным и надежным решением для экстремальных условий эксплуатации. Мы поставляем стандартные версии в максимально короткие сроки, в зависимости от типоразмера.

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Передача большого вращающего момента
  • Компактный дизайн, позволяющий экономить пространство
  • Базовые редукторы со специализированными уплотнительными и смазочными системами
  • Базовые редукторы с различными передаточными отношениями
  • Дополнительные компоненты, такие как кронштейны ограничителя момента, монтажные поверхности, кронштейны и адаптеры двигателя, качающиеся рычаги и выходные фланцевые втулки
  • Общая масляная камера для обоих редукторов
Тип редуктора Этапы Передаточное число
i
Номинальный крутящий момент МN2
кНм
Цилиндрический/b/коническо-цилиндрический планетарный редуктор P1.MC..: 3 и 4 этапы 31,5 – 500 24 – 185
Цилиндрический/b/коническо-цилиндрический планетарный редуктор P2.MC..: 4-х и 5-ти ступенчатые 140 – 4 000 69 – 359

При необходимости мы предоставим Вам индивидуальное решение с диапазоном вращающего момента от 475 до 1 200 кНм.

Компактные планетарные, промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии P.MC, с высоким крутящим моментом для уставновки в ограниченном пространстве - идеально подходят для процессов перемещения тяжелых грузов на небольшой скорости:

  • Ленточные конвейеры для перемещения сыпучих материалов
  • Разгрузка силосов для мешалок и смесителей
  • Прессы в бумажной и целлюлозной промышленности
  • Ковшовые элеваторы в горнодобывающей промышленности
  • Сушильные барабаны в проивозстве строительных материлов
  • Цементная промышленность
  • Перерабатывающая промышленность
  • Приводы стрел для кранов и многое другое
Нужна помощь с выбором редуктора