• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Надежные решения
благодаря модульной системе и большому выбору взаимозаменямых компонентов для каждой области применения.

Эффективная эксплуатация
благодаря прочному корпусу редукторов из серии X даже в самых сложных условиях.

Международный опыт применения
благодаря многолетнему успеху в реализации проектов по установке редукторов крановых талей в самых разных отраслях.

Редукторы для крановых талей с высоким крутящим моментом

Крановые тележки используются в самых рахных отраслях. Как и другие системы, они должны соответствовать определенным требованиям. Например, портовые и мостовые краны передвигаются с низкой скоростью и ограниченной рабочей частотой, мостовые краны и краны для штабелирования контейнеров передвигаются с высокой скоростью и высокой частотой.

Еще одной проблемой является переменное направление вращения (реверсивный режим), то есть возможность перемещать груз в обоих направлениях. В этом случае момент инерции массы чрезвычайно велик по сравнению с моментом инерции массы двигателя. В результате редукторы для крановых тележек отвечают в первую очередь за момент ускорения и замедления.

Проверенные промышленные редукторы из серии X.e представляют собой идеальное решение для таких условий эксплуатации. Огромный выбор аксессуаров и опций обеспечивает возможность подобрать редуктор, соответствующий вашим требованиям.

Надежные промышленные редукторы для длительного срока эксплуатации

Крановые тележки используют силу, создаваемую всеми приводными механизмами, для преодоления сил трения и ускорения. Эта прочная и надежная технология требует приводных решений с соответствующей мощностью. Это означает, что все компоненты приводной системы должны выдерживать необходимые условия эксплуатации.

Все компоненты системы привода разработаны с учетом этих требований:

  • Двигатель
  • Дисковый тормоз (или двигартель с тормозом)
  • коническо-цилиндрический редуктор, установленный на вал (шпонка или стяжная муфта)
  • Крепление двигателя/тормоза
  • Моментный рычаг

Воспользуйтесь нашим опытом разработки производства промышленных редукторов. Модульная концепция SEW-EURODRIVE позволяет найти оптимальное решение для ваших требований эксплуатации, даже в сложных условиях. Это гарантирует высокую надежность и долгий срок службы крановой тали.

Запросить консультацию специалиста
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Для привода крановых талей чаще всего используется 3- и 4-ступенчатые коническо-цилиндрические промышленные редукторы. Благодаря своим характеристикам индустриальные редукторы отвечают высоким требованиям, предъявляемым к данному применению:

  • Прочный корпус редуктора
  • Высокие радиальные нагрузки на входному вау HSS и тормоза (дисковые тормоза)
  • Высокие радиальные нагрузки при использовании цепного привода
  • Скорость (HSS) от 1,000 до 2,000 об/мин
  • Передаточное число i = 35 – 120

Подробнее о промышленных редукторах из серии X.e

Подбор осуществляется в соответствии с конкретным применением:

  • Эффективная система уплотнения (taconite)
  • Масляный щуп и указатель уровня масла
  • Дыхательный клапан для влажной среды (Des-Case)
  • Датчик температуры масла
  • Электро-двигатели
  • Тормоза
  • Защита поверхности от коррозии

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE используются в крановых тележках для следующих типов кранов:

  • Портовые краны
  • Мостовые краны
  • Кран-штабелер