• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Гибкое проектирование системы
Децентрализованная топология установки обеспечивает простое планирование и гибкое расширение вашей системы.

Быстрый запуск системы
благодаря возможности комплексного подключения полевых распределителей. Это обеспечивает быструю установку и упрощенное обслуживание системы.

Колоссальное сокращение расходов
Цифровые входы/выходы (I/Os) и встроенные сервисные переключатели сокращают потребность во внешних коммутационных элементах и децентрализованных узлах контроллеров ввода/вывода.

Децентрализованная установка полевого распределителя рядом с двигателем.

Стоит ли устанавливать электронику на двигателе или отдельно? Зависит от технических условий и применения. Полевые распределители серий Z.3 – Z.9 предлагают модульную платформу, которая соответствует вашим требованиям. Вы можете реализовать такие задачи, как подключение двигателей через разъемы, встроенные сервисные переключатели и различные подключения к полевым шинам, используя взаимосвязанные модульные клеммные коробки.

Модульная конструкция полевого распределителя обеспечивает быстрый монтаж интерфейсов полевых шин и выбранную силовую часть MOVIMOT®. Это позволяет использовать универсальную топологию установки с гибкими условиями и упрощает замену во время сервисного обслуживания.

Обширные модульные установки могут быть легко созданы с использованием интегрированного Т-образного распределителя для энергоснабжения и связи. Силовые модули MOVIMOT® опционально монтируются на полевом распределителе, а разнообразные интерфейсы полевых шин поддерживают использование контроллеров других производителей.

Встроенные разъемы M12 обеспечивают простое подключение децентрализованных датчиков и исполнительных механизмов (например, MOVISWITCH®) к контроллеру верхнего уровня. Программные приложения устраняют необходимость в трудоемком создании функций. Это снижает нагрузку на ПЛК и гарантирует воспроизводимость работы критичных по времени функций (таких как операции позиционирования с инкрементальным энкодером EI7C). Простое программирование через IPOS также позволяет реализовать индивидуальные программные функции.

Встроенные светодиоды позволяют проводить диагнгостику и определять статус модуля без использования программных средств. Полная возможность подключения через разъемы делает замену модуля быстрой и простой при сервисном обслуживании. Это приводит к сокращению времени простоя.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • В зависимости от модуля, от 4 до 6 входов/выходов могут быть подключены (через разъемы M12) или клеммы на каждый модуль
  • Универсальный гибридный кабель для простого монтажа компонентов
  • Свободно программируется с помощью IPOS
  • Простое позиционирование с помощью инкрементального энкодера EI7C
  • Защита корпуса IP65 (опционально IP66)
  • Дополнительно:
    • Фитинги из нержавеющей стали
    • Фитинг для выравнивания давления
    • Металлический разъём M12 для модулей полевой шины
    • Диапазон температур: от-25 °C до +60 °C
    • Дополнительный выключатель нагрузки и защита электропитания.

Имеется множество типов полевых распределителей. Они взаимодействуют с приводами MOVIMOT® в диапазоне мощности от 0.37 кВт до 4 кВт или с приводами MOVISWITCH® в диапазоне мощности от 0.37 кВт до 3 кВт.

Полевой распределитель Особенности
Z.3
  • Коммуникационный интерфейс с I/Os (Подключение I/Os осуществляется только через разъемы M12!)
  • Общее пространство для подключения шинных и силовых клемм.
  • Подключение двигателя с помощью разъема
Z.6
  • Коммуникационный интерфейс с I/Os
  • Общее пространство для подключения шинных и силовых клемм.
  • Подключение двигателя с помощью разъема
  • Сервисный выключатель
Z.7
  • Коммуникационный интерфейс с I/Os
  • Отдельное пространство для подключения шинных и силовых клемм.
  • Подключение двигателя с помощью разъема
  • Встроенный преобразователь MOVIMOT®
Z.8
  • Коммуникационный интерфейс с I/Os
  • Отдельное пространство для подключения шинных и силовых клемм.
  • Подключение двигателя с помощью разъема
  • Сервисный выключатель
  • Встроенный преобразователь MOVIMOT®
Z.9
  • Один коммуникационный модуль для трех приводов
  • Модуль полевой шины MFE52B для подключения PROFINET
  • 6 цифровых входов (DI) позволяют использовать 2 инициатора на ось
  • Отдельное пространство для подключения шинных и силовых клемм.
  • Преобразователи частоты MOVIMOT® от 0.37 кВт до 1.5 кВт
  • Подключение двигателя с помощью разъема
  • Опционально сервисный выключатель

Комплексное взаимодействие с доступными на рынке шинными системами.

Полевой распределитель Связь
MFE52 PROFINET logo
MFP.. PROFIBUS logo
MFE62A Ethernet/IP
MFE72A EtherCAT logo
MFI.. INTERBUS logo
MFD.. DeviceNet logo

Интерфейсы полевых шин для MF../MQ..

  • Клавиатура MFG11A подключается к любому соединительному модулю MFZ.. вместо интерфейса полевой шины и, таким образом, обеспечивает ручное управление приводом MOVIMOT®.
  • Клавиатура DBG60B для ручного управления приводами MOVIMOT® технолгические данные могут отображаться в режиме мониторинга; прямое подключение к диагностичекому интерфейсу MOVIMOT® или полевому интерфейсу MF../MQ..