С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: CEMEX

Местоположение:
Праховице (Чехия)

Отрасль:
Цементная промышленность

Применение:
шаровая мельница

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: CEMEX
  • Местоположение: Праховице (Чехия)
  • Отрасль: Цементная промышленность
  • Оборудование: Шаровая мельница

Дополнительная информация о клиенте CEMEX:

  • Число сотрудников: около 43 000 по всему миру
  • Штаб-квартира: Монтеррей, Мексика
  • Представительства в более чем 50 странах
  • 1906 год: Основание компании CEMEX с открытием завода Cementos Hidalgo на севере Мексики
  • 1992 год: CEMEX начинает экспансию на европейский рынок с приобретением двух испанских цементных компаний
  • 1997: Выход на азиатский рынок посредством приобретения компании Rizal Cement на Филиппинах
  • 2005:Благодаря приобретению RMC компания CEMEX удвоила свои размеры и теперь представлена на 20 европейских рынках
  • 2015: В рамках соглашения о сделке с Holcim Česko CEMEX приобретает цементный завод в Праховице
  • 2016: CEMEX отмечает 110-летие
  • Замена зубчатых венцов, малых шестерней и кожухов зубчатых венцов на двух шаровых мельницах длиной 15 метров
  • Защита производства от сбоев в долгосрочной перспективе
  • 2 оптимизированных зубчатых венца
    • Материал: Отпущенный высокопрочный чугун (ADI) с минимальной предельной прочностью на разрыв 1 000 МПа
    • Сегментная конструкция с высокой точностью исходного шага
    • Ширина уменьшенас 900 мм до 300 мм
  • 4 оптимизированные ведущие шестерни из ADI
  • 2 защитных кожуха для зубчатого венца
  • Сопровождение заказчика от проектирования и планирования до ввода в эксплуатацию
  • Практически износостойкая эксплуатация благодаря применению чугуна ADI с его хорошими свойствами холодного упрочнения
  • Меньший расход материала, что приводит к снижению инвестиционных затрат и расходов на техническое обслуживание
  • Снижение вибраций во всей системе благодаря высокой точности шага и профессиональной центровке
  • Снижение логистических затрат благодаря сегментированной конструкции
  • Долгосрочная защита производства

Давние традиции, новейшие технологии

Еще со средневековья в чешском городе Праховице ведется добыча известняка. Сегодня компания CEMEX эксплуатирует на этом месте интегрированный цементный завод. Его емкость составляет 900 000 тонн в год.

Последний этап производства — измельчение цементного клинкера — осуществляется двумя цементными мельницами (шаровыми мельницами). Благодаря компании SEW-EURODRIVE теперь особо прочные зубчатые венцы и малые шестерни из высокопрочного бейнитного чугуна с шаровидным графитом обеспечивают бесперебойную работу производства.

Будь то частный дом или небоскреб — цемент является основой практически всех строительных проектов. Производством этого основного строительного материала занимается, в частности, компания CEMEX — один из крупнейших игроков в мировой цементной промышленности с годовым оборотом в 14 миллиардов долларов США. Эта мексиканская компания насчитывает около 43 000 сотрудников в более чем 50 странах. В том числе и в чешском Праховицах, примерно в 100 километрах к востоку от Праги. Здесь CEMEX эксплуатирует интегрированный цементный завод, второй по величине в стране. Все этапы производства — подготовка сырья, обжиг, помол — проходят на месте.

В конце производственного процесса установлены две шаровые мельницы. Эти машины длиной 15 метров ежедневно измельчают до 5 000 тонн клинкера — в результате получается готовый портландцемент. В каждой мельнице две малые шестерни и редуктор передают мощность двух асинхронных двигателей мощностью 2 250 киловатт на зубчатое кольцо. Оно напрямую соединено с корпусом шаровой мельницы.

Весной 2017 года в ходе проверки приводов был выявлен значительный износ зубчатых венцов и малых шестерней. Это был тревожный сигнал, поскольку выход из строя означал бы остановку производства. Следствием этого стали бы задержки с поставками и высокие затраты, связанные с простоями. Поэтому компания CEMEX приняла решение о скорейшей замене. Еще на этапе разработки концепции мы оказали производителю цемента всестороннюю поддержку — от выбора материалов и проектирования до ввода в эксплуатацию. Наш многолетний опыт работы с зубчатыми венцами в различных странах и отраслях промышленности стал для CEMEX убедительным аргументом.

При изготовлении зубчатых венцов мы используем исключительно высокопрочное бейнитное чугунное изделие с шаровидным графитом (Austempered Ductile Iron – ADI). По сравнению со стальным литьем, которое ранее использовалось в Праховице, ADI отличается значительно лучшими свойствами материала. Прочность при растяжении составляет не менее 1 000 мегапаскалей, что значительно превышает показатели старых зубчатых венцов (687–785 мегапаскалей).

Кроме того, благодаря новому материалу зубчатые венцыполучились значительно компактнее и легче. В частности, мы уменьшили ширину с 900 до 300 миллиметров. Мы также уменьшили количество зубьев с 238 до 180 и увеличили модуль до 40.

Одним из условий обеспечения хороших механических свойств материала является термообработка. Она изменяет микроструктуру и придаёт материалу очень хорошие показатели прочности. Благодаря этому новые зубчатые венцы становятся значительно более износостойкими и менее подверженными усталостному износу.

В целом превосходные свойства материала дают компании CEMEX ряд преимуществ. Во-первых, требуется меньше материала — а это означает, что затраты на инвестиции, ремонт и смазку снижаются. С другой стороны, зубчатые венцы благодаря повышенной прочности практически неизнашиваются. Это явное преимущество для ремонта и технического обслуживания.

Как правило, классические зубчатые венцы состоят из двух–четырёх сегментов. Зубчатый венец от SEW-EURODRIVE отличается от них: он является сборным зубчатым венецом и состоит из нескольких отдельных компактных сегментов. Например, зубчатая корона для Праховице состоит из 12 сегментов. В зависимости от диаметра отдельные сегменты в этой конструкции имеют размеры всего около одного-двух метров.

Благодаря высокой точности шага исходных деталей — она соответствует стандартам ISO 8 и AGMA 9 — сборная конструкция отличается оптимальными ходовыми характеристиками. При этом качество зубчатого венца всегда одинаково — независимо от того, составляет ли диаметр готового зубчатого венца четыре или 16 метров. Причина этого заключается в том, что мы каждый сегмент отливаем, обрабатываем, подвергаем термообработке и, наконец, проводим финишную обработку по отдельности.

Монтажники и технические специалисты по обслуживанию могут значительно проще обращаться сотдельными деталями. Таким образом, сегменты можно предварительно собрать в две половины зубчатого венца, как при традиционном методе, прежде чем крепить их к мельнице. В качестве альтернативы отдельные сегменты можно также монтировать на барабан по одному. Это упрощает работу, что позволяет сэкономить время и ресурсы в тесных цехах.

Кроме того, технические специалисты по техническому обслуживанию компании CEMEX могут заменять отдельные сегментыв случае повреждения зубчатого зацепления. Для этого не требуется полный демонтаж зубчатого венца. Упрощается и логистика, поскольку сборные зубчатые венцы без проблем помещаются в стандартные контейнеры.

Наша международная сеть экспертов сопровождала компанию CEMEX на протяжении всего проекта. От проектирования и выбора приводных компонентов до монтажа и ввода в эксплуатацию — помимо головного офиса в Бруксале — участвовали чешское дочернее предприятие SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. и завод-поставщик зубчатых венцов в Тяньцзине, Китай. При поддержке и под контролем наших экспертов монтаж в конечном итоге выполнил местный подрядчик MZP (Montáže Přerov a.s.). Вместе мы провели испытательные прогоны и выполнили радиальную и осевую регулировку зубчатого венца. В заключение были проведены измерения для обеспечения качества.

Результаты подтвердили правильность решения компании CEMEX в пользу SEW-EURODRIVE. Так, например, измерение вибрации в приводной системе показало значительное снижение вибраций во всей системе. Это снижает механическую нагрузку на зубчатый венец и окружающие узлы. В рамках испытаний также был проведён тепловой анализ. Его результаты оказались в норме и подтвердили точность и правильную ориентацию всей конструкции.

С момента модернизации обе цементные мельницы работают безупречно. Таким образом, в Праховице на ближайшее время обеспечено стабильное производство цемента. Наши зубчатые венцы и профессиональное сопровождение внесли в это свой вклад. Так считает и компания CEMEX – производитель цемента принял решение оснастить ещё одну цементную мельницу одним из наших зубчатых венцов.