• Наши специалисты хорошо знают вашу отрасль и ваши требования.
  • Мы всегда готовы помочь и оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания, опыт и необходимые инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Минимальная вибрация
благодаря высокой точности при производстве сегментных зубчатых венцов в соответствии с ISO 8 (AGMA 8).

Простая замена
благодаря уникальной конструкции, которая позволяет осуществлять замену отдельных сегментов.

Более длительный срок службы
продуманные габариты и смазка делают зубчатые венцы максимально устойчивыми к износу.

Сегментированные зубчатые венцы: больше, чем отдельные сегменты

Зубчатые венцы как правило, состоят из двух–четырёх сегментов и обрабатываются в собранном виде. Это требует использования чрезвычайно больших и дорогостоящих станков для изготовления, сложных погрузочно-разгрузочных работ и термообработки. Кроме того, размеры деталей создают проблемы с точки зрения качества литья и последующей термообработки.

В отличие от этого, сегментные венцовые шестерни SEW-EURODRIVE состоят из нескольких идентичных сегментов. Благодаря этому детали получаются небольшими и удобными в обращении. Сочетание новейших технологий в области материалов и эффективных методов производства позволяет избежать недостатков традиционного решения и обеспечивает дополнительные преимущества.

Для изготовления зубчатых венцов компания SEW-EURODRIVE использует исключительно бейнитовый чугун с шаровидным графитом (ADI / Austempered Ductile Iron). Классические материалы не достигают его прочности при растяжении.

ADI описано в следующих международных стандартах:

  • ISO 17804 «Ауферритический чугун с шаровидным графитом»
  • AGMA 939-A07 «Аустенитно-закаленные ковкие чугуны для зубчатых колес»

Комплексные приводные решения от SEW-EURODRIVE

Компания SEW-EURODRIVE поставляет не только зубчатые венцы, но и предлагает комплексные, надежные и выосокоэффективные приводные решения, готовые для установки. При этом венцовая шестерня может быть установлена непосредственно на выходном валу редуктора или размещена отдельно (подшипниковый узел на лапах). Для вращения печи можно использовать несколько приводов, что позволяет распределить мощность. Благодаря этому высоких крутящих моментов можно достичь даже с помощью более компактных и эффективных приводных устройств.

При выборе комплексных приводных решений с зубчатыми венцами требуется интенсивное участие и поддержка как специалистов SEW-EURODRIVE, так и других участников проекта. Поэтому мы оказываем вам содействие на всех этапах — от проектирования до ввода в эксплуатацию и последующей технической поддержки. Команда специалистов SEW-EURODRIVE сопровождает весь процесс. Таким образом, мы гарантируем оптимальное решение как с технической, так и с экономической точки зрения.

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Характеристики

  • Компактные сегменты лучше обрабатывать
  • Обеспечение качества благодаря небольшим размерам
  • Высокая точность шага в соответствии с ISO 8 (AGMA 9)
  • Простая замена небольших сегментов
  • Небольшой вес
  • Увеличенный срок службы благодаря материалу ADI
  • Короткие сроки поставки

Комплект поставки

  • Сборные зубчатые венцы
  • Шестерня и подшипниковый узел на лапах
  • Крепления для зубчатого венца: монтажные пружины или монтажный фланец
  • Основной привод
  • Электродвигатели
  • Вспомогательные приводы
  • Система смазки
  • Основание или опорная рама

Технические данные зубчатых венцов

  • Диаметр до 16 м (большие диаметры возможны по согласованию)
  • Максимальная ширина 600 мм
  • Максимальная мощность 4000 кВт на одну малую шестерню
  • Максимальная скорость по окружности — 6 м/с
  • Модуль зубчатого колеса: 20, 25, 30 и 40 мм
  • Рассчет в соответствии со стандартом ISO 6336 (AGMA — по запросу)

Области применения сегментированных зубчатых венцов

Крупные вращающиеся установки, такие как сушилки, печи, горизонтальные или вертикальные мельницы для применения в:

  • Химическая промышленность
  • Водоочистка и переработка отходов
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Производство бумаги
  • Металлургическая промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Сырьевая промышленность