У вас есть конкретная задача, и вы хотели бы получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Свяжитесь с нами
Заказчик: Очистная станция Кляйнштайнбах

Местоположение:
Кляйнштайнбах / Германия

Отрасль:
Технологии очистки сточных вод

Область применения:
Привод шнекового насоса

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Очистные сооружения Кляйнштайнбах

Местоположение: Кляйнштайнбах / Германия

Отрасль: Техника очистных сооружений

Область применения: Привод шнековых насосов

В ходе диагностики состояние зубчатых деталей и подшипников в установленном редукторе оценивалось с помощью гибкого видеоэндоскопа, причем все это было сделано без демонтажа приводной техники.

Отчет об осмотре побудил оператора заменить имеющийся редуктор (другого производителя) на трехступенчатый цилиндрическую зубчатую передачу серии X.e. Промышленная коробка передач компании SEW-EURODRIVE была поставлена в составе комплекта, включающего энергосберегающий двигатель, адаптер двигателя с муфтой ROTEX®, а также втулочно-пальцевую муфту для соединения с червячным валом.

Модернизация привода черпачного насоса в сервисной службе

  • Трехступенчатая цилиндрическая зубчатая передача серии X
  • Энергосберегающий двигатель с адаптером и муфтой ROTEX®
  • Втулочно-пальцевая муфта для соединения с валом червячного редуктора

Модернизация — это одно из предложений в рамках наших Life Cycle Services.

  • Избегается остановка оборудования
  • Выявление неисправности без демонтажа приводной техники
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание

Сервисная служба по модернизации на станции очистки сточных вод Кляйнштайнбах

Под эгидой Ассоциации по очистке сточных вод Среднего Пфинцталя и Боксбахталя очистная станция Кляйнштайнбах ежедневно обеспечивает надежную очистку сточных вод муниципалитета от твердых частиц, фекалий и самых разнообразных органических соединений. С емкостью, рассчитанной на 32 000 эквивалентов населения, она относится к числу средних очистных сооружений в Германии.

Видеоэндоскопия и экспресс-проверка

Для обеспечения дальнейшей эксплуатационной готовности установки в ноябре 2014 года оператор очистных сооружений принял решение о проведении профилактического обследования приводной техники. Мы оценили состояние зубчатых деталей и подшипников с помощью гибкого видеоэндоскопа. При этом демонтаж редукторов не требуется. Зонд эндоскопа вводится через небольшие отверстия в редукторе. Камера высокого разрешения позволяет получить четкое изображение внутренней части редуктора. На основании визуального контроля подшипников и зубьев, а также изображений, полученных при сканировании боковых поверхностей зубов, делается вывод о состоянии приводов. Таким образом, можно на ранней стадии выявить признаки повреждений, такие как серые пятна, питтинг или задир, и принять соответствующие меры.

Дополнительные возможности анализа мы предлагаем в рамках «экспресс-проверки». При этом один из наших специалистов фиксирует и оценивает такие показатели состояния, как общее внешнее состояние, шумы при работе, уровень масла и качество масла и т. д. Таким образом можно быстро и надёжно получить важную информацию о состоянии приводной техники — основу для оптимизации собственного ремонта.

Профилактический ремонт

Исходя из общего состояния зубчатых деталей, а также состояния смазочного материала редуктора, были даны рекомендации по исследованным приводам. Редуктор черпачного шнека на промежуточной насосной станции уже демонстрировал значительные признаки износа. В частности, на колесе и малой шестерне ступени наблюдались обширные питтинговые повреждения (ямки), которые в дальнейшем могут привести к более значительным разрушениям боковых поверхностей зубьев и, в конечном итоге, к полному выходу приводного устройства из строя. Другие приводы, такие как приводы насосной станции подачи или скребка, на основании пока ещё очень незначительных признаков повреждений были классифицированы как некритические.

Широкий спектр услуг

Помимо модернизации существующей приводной техники, мы оказываем операторам очистных сооружений дополнительные услуги, помогающие избежать незапланированных простоев оборудования. От осмотра и технического обслуживания до ремонта — все услуги предоставляются из одних рук, как для продукции собственного производства, так и для изделий других производителей. Изготовление запасных частей (зубчатых деталей, валов и т. д.) по образцу и восстановление имеющихся корпусов редукторов дополняют портфель услуг в области промышленных редукторов. На выполненные ремонтные работы мы предоставляем нашим клиентам 24-месячную гарантию — в том числе на изделия сторонних производителей. Кроме того, благодаря плотной сети сервисных центров и технических офисов мы обеспечиваем поддержку клиентов на протяжении всего срока эксплуатации.

Индивидуальные модификации

В результате полученных данных оператор принял решение заменить имеющуюся коробку передач (другого производителя) на нашу промышленную коробку передач. Первоначальная коническая цилиндрическая коробка передач с ременным приводом была заменена на трехступенчатую цилиндрическую коробку передач. Подключение к нашему энергосберегающему двигателю типа DRN было осуществлено с помощью адаптера двигателя со встроенной муфтой ROTEX® устойчивой к крутящим нагрузкам. Соединение с червячным валом было реализовано с помощью втулочно-пальцевой муфты, которая благодаря своим эластомерным элементам компенсирует вибрации и ударные нагрузки привода. Обратные ускорения, возникающие при отключении двигателя под действием обратного напора воды, дополнительно гасятся блокиратором обратного хода на редукторе. При передаточном числе 36 номинальный выходной крутящий момент редукторов серии X составляет 8 500 Нм. Эта самостоятельная платформа промышленных редукторов предлагается в виде цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов. Благодаря широкому ассортименту дополнительного оборудования и опций, а также возможности индивидуальной настройки под требования заказчика, редукторы оптимально отвечают требованиям водоснабжения и водоотведения.