С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: APM Terminals, Нидерланды

Производитель оборудования:
KÜNZ GmbH, Хард, Австрия

Место:
Порт Роттердам, терминал Maasvlakte II, Нидерланды

Отрасль:
портовая логистика, крановая техника

Применение:
рельсовые автоматические контейнерные краны (портальные краны/штабелеры)

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Конечный заказчик: APM Terminals, Нидерланды
  • Производитель оборудования: KÜNZ GmbH, Хард, Австрия
  • Местоположение: Порт Роттердама, терминал Maasvlakte II, Нидерланды
  • Отрасль: портовая логистика, крановая техника
  • Область применения:рельсовые автоматические контейнерные краны (портальные краны/штабелеры)

Дополнительная информация о компании Künz GmbH:

  • 100 % семейное предприятие
  • Год основания: 1932
  • Числосотрудников: 500
  • Предприятия: 5, из них 2 в Австрии и другие предприятия в Италии, Словакии и США
  • Сертифицировано по стандарту ISO 9001-2008

Дополнительная информация об APM Terminals:

  • Основание: 2001 год как независимое подразделение AP. Moller-Maersk Group
  • Сотрудники: более 20 000
  • Местонахождение: 74 портовых и терминальных комплекса в 40 странах по всему миру
  • Требуются надёжные, эффективные и мощные приводные решения для подъемного устройства, ходовой части каретки и ходовой части крана полностью автоматических рельсовых контейнерных кранов (портальных кранов)
  • Контейнерные краны, выполненные в виде двухбалочных кранов с ходом подъема 18,1 метра, шириной пролета 27,8 метра, длиной крановой линии 380 метров и грузоподъемностью 41 тонну на спредере
  • Большой грузооборот и высокая пропускная способность
  • Высокие скорости движения (ходовая часть крана — до 270 метров в минуту) и высокая частота ходов
  • Скорость подъёма до 36 метров в минуту при полной нагрузке
  • Индивидуальное решение привода на основе стандартных промышленных редукторов серии X

28 автоматических контейнерных штабелеров, поставляемых на терминал Maasvlakte II, получают свою движущую силу благодаря приводной технике SEW-EURODRIVE.

Подъемные устройства

  • на каждый контейнерный кран приходится 4 привода подъемного механизма: коническо-цилиндрические редукторы серии X
  • всего 112 специально адаптированных приводов
  • Тип: X3KV200/HU/T

Ходовые механизмы крановой стрелы

  • 4 конических редуктора типа KA97 на каждый контейнерный кран
  • Всего 112 конических редукторов

Ходовые механизмы крана:

  • на каждый контейнерный кран — 13 конических редукторов типа KAZ107
  • Всего 364 конических редуктора
  • Индивидуальное решение
  • Надежная приводная техника, способная выдерживать высокие радиальные усилия в подъемном устройстве
  • Снижение совокупной стоимости владения (TCO) за счет специальной адаптации промышленных редукторов
  • Упрощение системы хранения запасных частей
  • Быстрая реализация
Быстрая и оперативная реализация наших требований подтвердила правильность нашего выбора в пользу SEW-EURODRIVE.
Цитата Рудольфа Флатца, руководителя проекта в компании Hans Künz GmbH
Вместе с коллегами из SEW в Брухзале мы смогли быстро обсудить технические детали, разработать решение и таким образом предоставить компании Künz индивидуальное решение для привода на базе нашей серии X.
Цитата Йоханнеса Бастигета, SEW-EURODRIVE, руководителя технического офиса в Дорнбирне

Это крупнейший контейнерный порт Европы, транспортный узел Европы и центр перевалки грузов со всего мира: порт Роттердама. Промышленная и портовая зона «Маасвлакте» (нем. Maasebene) была создана в начале 1960 года в виде искусственного острова к югу от устья реки Маас. Спустя десятилетие, в 1973 году, туда пришвартовались первые суда. Еще через 35 лет площади стало недостаточно, и «самый умный порт Европы» перешел к следующему этапу расширения. С этой целью операторы увеличили площадь Маасвлакте на 60 процентов, доведя её до примерно 6 000 гектаров. Так родился «Маасвлакте II».

Автоматизированный контейнерный терминал был введён в эксплуатацию весной 2015 года и на сегодняшний день является самым современным из всех терминалов компании APM Terminals, одного из крупнейших в мире операторов портовых и терминальных сооружений. Компания управляет 74 такими объектами в 40 странах на 5 континентах и считается мировым лидером по географическому охвату.

Сердцем инновационного терминала являются два рельсовых интермодальных крана (Rail Mounted Gantry Crane, RMG), а также в общей сложности 54 автоматических рельсовых штабелирующих крана (Automated Rail Mounted Gantry Crane, ARMG). Контейнеры, которые с помощью кранов STS (STS: Ship-To-Shore) с судна и впоследствии транспортируются автоматизированными контейнерными транспортёрами (Lift AGV), которые выходят из зоны и транспортируют их в буферную зону, в конечном итоге попадают под действие автоматических рельсовых штабелирующих кранов. Последние принимают контейнеры от АГВ и перемещают их дальше в сторону зоны штабелирования.

Контракт на изготовление и монтаж автоматических штабелирующих кранов получила австрийская компания Künz GmbH из Харда, населённого пункта недалеко от Брегенца на Боденском озере. Что касается приводной техники, для APM и Künz в расчёте учитывались только исключительно надёжные, эффективные и мощные компоненты и системы. Не в последнюю очередь потому, что порт Роттердама предъявил высокие требования в плане перспективности и экологической устойчивости. Помимо исключительной прочности и качества, решающим фактором в пользу SEW-EURODRIVE стала готовность быстро внедрять индивидуальные модификации под требования заказчика.

На данный момент 28 автоматических рельсовых портальных кранов оснащены редукторами SEW-EURODRIVE. Речь идет о контейнерных штабелирующих кранах, которые были установлены в ходе двух последних этапов расширения с 2014 по 2017 год.

Контейнеры со всего мира поступают на Маасвлакте II. По прибытии их принимают автоматические краны для штабелирования контейнеров. Эти установки выполнены в виде двухбалочных мостовых кранов и перекрывают пролет длиной почти 30 метров. С грузоподъемностью 41 тонну на спредере (или контейнерном захвате) они поднимают и транспортируют тяжёлый груз.

В подъемном устройстве — мощном «руке» крана — «мускулами» служат промышленные редукторы серии X. Они перемещают грузы весом в несколько тонн на высоту 18,1 метра. Коническо-цилиндрические редукторы типа X3KV200/HU/T передают мощность привода 2 × 170 киловатт — именно столько мощности требуется для перемещения контейнеров по воздуху со скоростью 36 метров в минуту. В 28 кранах в общей сложности используется 112 таких промышленных редукторов.

Также в ходовой части крана, обеспечивающей горизонтальное перемещение контейнеров, компания Künz остановила свой выбор на приводной технике производства SEW-EURODRIVE. По четыре конические шестерни KA97 ускоряют ходовую часть до максимальной скорости 70 метров в минуту. Всего производитель оборудования из района Боденского озера установил 112 таких редукторов, каждый с мощностью двигателя 11 киловатт.

Контейнерные штабелеры движутся со скоростью 270 метров в минуту по рельсовой дорожке длиной 380 метров. Для этого стальные конструкции высотой в несколько этажей, входящие в состав ходовой части крана, требуют по 13 конических редукторов типа KAZ107. Мощность привода каждого редуктора составляет 37 киловатт.

В процессе эксплуатации наблюдается значительная разница между моментом инерции массы ходовой части и двигателя. Преобразование возникающих в результате моментов ускорения и замедления является титанической задачей для редукторной системы. Для всех 28 кранов она состоит из впечатляющего количества — 364 конических моторов-редукторов.

После того как штабелеры доставляют контейнеры в зону штабелирования, дальнейшая транспортировка вглубь Европы осуществляется с помощью грузовиков, поездов и речных судов.

Ключевой частью решения по приводам для APM Terminals стали модификации стандартных промышленных редукторов серии X. Благодаря такой адаптации к конкретным требованиям заказчика нам удалось снизить совокупную стоимость владения (TCO) для APM и Künz. Например, мы спроектировали редукторы таким образом, чтобы компания Künz могла устанавливать их как слева, так и направо от подъемного устройства. Это сокращает затраты на хранение запасных частей, поскольку на складе хранятся только редукторы одной и той же конструкции. Для использования модифицированных редукторов серии X в качестве запасных частей требуется лишь небольшой объем работ со стороны технических специалистов APM.

Модификации проходят наиболее гладко, когда все участники проекта общаются напрямую — как географически, так и по профессиональным вопросам. Так произошло и в данном случае: решающим фактором для быстрой реализации специальных пожеланий стала наша близость к заказчику. Технический офис компании SEW-EURODRIVE в Дорнбирне на Боденском озере оптимально взаимодействовал с техническим отделом компании Künz. В тесном сотрудничестве с головным офисом в Брухзале в кратчайшие сроки были разработаны решения, точно отвечающие потребностям APM. И обеспечить дальнейший рост в порту Роттердама.