С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местоположение:
Варел
Отрасль:
машиностроение
Применение:
Спиральные морозильные камеры
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Местонахождение: Варел
Отрасль: Машиностроение
Применение: Спиральные морозильные камеры
Как аппетитно пахнет! Как всегда, когда свежеиспеченные булочки попадают из печи прямо на стол. Дипломированный инженер Хельге Паль, директор компании Heinen Freezing GmbH & Co. KG (Варель), рассказывает о процессе, который проходят продукты перед этим: «Хлебобулочные изделия или заготовки из теста, например, подвергаются глубокой заморозке в спиральном морозильном аппарате arctic a10. В результате потребители могут в любое время наслаждаться хрустящими, только что из печи булочками».
Вращающий момент, необходимый для спиральной морозильной камеры, обеспечивает планетарный редуктор серии P компании SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG (Брухзаль). Эта серия, включающая одиннадцать типоразмеров, покрывает диапазон крутящего момента от 25 до 630 кН·м и поэтому используется там, где требуется перемещать значительные массы при низкой частоте вращения. К отраслям применения этих крупных планетарных редукторов, помимо технологии, относятся горнодобывающая промышленность, сталелитейное производство и гидротехника, а также техника транспортировки навалочных грузов.