У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас
Клиент: Heidelberg Materials AG

Местонахождение:
Лаймен / Германия

Отрасль:
Цементный завод

Применение:
Вертикальный сепаратор

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Heidelberg Materials AG

Местоположение: Леймен / Германия

Отрасль: Цементный завод

Применение: Вертикальный сепаратор

Один промышленный редуктор серии X от SEW-EURODRIVE заменила имевшуюся коническо-цилиндрическую передачу. Для соединения с выходным колпаком редуктор серии X был оснащен фланцем на стороне выхода. Имевшаяся муфта была переработана.

После проведения инвентаризации первоначально установленных приводных компонентов, их демонтажа, а также поставки новых изделий компания HeidelbergCement смогла осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию нового привода. При замене компания HeidelbergCement AG особенно выиграла благодаря коротким срокам поставки, комплексному сопровождению и привлекательному пакету, включающему сервиса и услуг.

При замене ещё одного привода сепаратора заказчик вновь остановил свой выбор на SEW-EURODRIVE.

Модернизация — сервисная служба для вертикального сепаратора

Конические цилиндрические редукторы серии X

  • Подключение через фланец на стороне выхода
  • Существующая муфта была модернизирована

Модернизация входит в состав наших Life Cycle Services.

  • Избегается остановка оборудования
  • Выявление неисправности без демонтажа приводной техники
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание