С энтузиазмом и страстью к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Alstef Group

Местоположение:
Буаньи-сюр-Бионн, Франция

Отрасль:
логистика багажа в аэропорту, решения по автоматизации складской логистики, обработка посылок (сфера электронной коммерции)

Применение:
сортировочные системы Cross-Belt, системы транспортировки багажа, автоматизированные системы обработки грузов

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Инновационная система сортировки для аэропортов

Alstef Group искала компактное, эффективное и простое в обслуживании решение для сортировки, которое обеспечивало бы максимальную надежность даже при растущем пассажиропотоке. При разработке сортировочной установки XSORT особое внимание уделялось обеспечению точности движений, надежному энергоснабжению и максимальной эксплуатационной готовности оборудования. Компании SEW-EURODRIVE и SEW USOCOME предложили для этого идеальную концепцию автоматизации, основанную на линейных двигателях, бесконтактной передаче энергии и децентрализованных приводных компонентах. Посмотрите видео с примером реализации и узнайте, как инновационные технологии позволяют путешествовать с комфортом.

Заказчик: Alstef Group

Местоположение: Буаньи-сюр-Бионн

Отрасль: логистика багажа в аэропортах, решения по автоматизации складской логистики, обработка посылок (сфера электронной коммерции).

Оборудование: Кросс-ленточные сортировочные машины, системы транспортировки багажа, автоматизированные системы обработки грузов

Alstef Group разрабатывает по всему миру интеллектуальные решения для потоков материалов и складской логистики, уделяя особое внимание эффективности процессов в аэропортах.

  • высокая производительность сортировки несмотря на компактные размеры
  • максимальная эксплуатационная готовность системы благодаря износостойкой технологии
  • низкие затраты на техническое обслуживание и сокращение времени простоя
  • бережная транспортировка для надёжной обработки багажа
  • Энергоэффективная эксплуатация благодаря оптимизированным профилям движения и энергопотребления
  • возможность модульного расширения, идеально подходит для будущих требований аэропортовой эксплуатации

С помощью сортировочной установки XSORT компания Alstef Group разработала новое поколение систем сортировки багажа. Компания SEW-EURODRIVE поддержала этот проект, предложив сочетание технологии линейных двигателей, бесконтактной передачи энергии и модульной техники автоматизации.

Что было использовано?

Линейные двигатели SLC..: точные, износостойкие, динамичные

Как работают линейные двигатели SLC.. в сортировочной установке?

Линейные двигатели обеспечивают бесфрикционные и высокоточные движения транспортеров сортировочной установки. Они работают полностью без механического трения.

В чём заключаются преимущества?

  • система, работающая без трения и не требующая особого обслуживания
  • Скорость до 4 м/с
  • точная обратная связь по положению (±0,5 мм)
  • простой в обслуживании и не подвержена износу
  • отсутствие помех для датчиков в непосредственной близости
  • долговечность и безопасность (функции STO/SLS)

Бесконтактная передача энергии MOVITRANS®

Почему MOVITRANS идеально подходит для аэропортов?

MOVITRANS обеспечивает стабильное и непрерывное энергоснабжение сортировочной установки: без скользящих контактов, без износа, без перебоев.

Система остается абсолютно надежной даже в сложных условиях.

  • Оптимизированные для сортировочных систем концепции с накопителями энергии и без них
  • возможность модульного расширения
  • Достижимы скорости свыше 10 м/с
  • не требует технического обслуживания и не подвержен износу
  • отсутствие помех для работы датчиков
  • децентрализованная приводная технология на базе модульной системы автоматизации MOVI-C®

Какие преимущества дает использование продуктов из модульной системы автоматизации MOVI-C®?

Сочетание MOVIMOT® flexible, линейных двигателей серии SLC.. и MOVITRANS® позволяет создать единую систему автоматизации, которую можно быстро интегрировать.

Что это означает на практике?

  • быстрый ввод в эксплуатацию благодаря однокабельной технологии (интерфейс DDI)
  • автоматическая настройка приводов
  • предварительно смонтированные, модульно расширяемые системные концепции
  • оптимальный энергобаланс благодаря классу эффективности IE5 серии DR2C..

Каковы пять веских причин выбрать XSORT?

  • Компактная конструкция с небольшой высотой
  • сортирует багаж различных размеров на высокой скорости
  • Возможность установки под углом (опции 5° и 11°)
  • профилактическое техническое обслуживание и диагностика на основе IoT
  • энергоэффективность, компактность и надёжность

Таким образом, XSORT сочетает в себе высочайшую производительность с максимальной эксплуатационной надёжностью, что делает его идеальным решением для современных аэропортов по всему миру.

Компания SEW-EURODRIVE сопровождала Alstef Group на протяжении всего проекта: от консультаций и проектирования до технической реализации. Тесное сотрудничество между Alstef Group, SEW USOCOME (Франция) и SEW-EURODRIVE (Германия) привело к созданию решения, которое убедительно как с технической, так и с экономической точки зрения. Благодаря этому партнерству появился инновационный, высокопроизводительный и энергоэффективный сортировщик: XSORT.

Alstef Group разрабатывает автоматизированные системы транспортировки для багажной логистики в аэропортах, для складских логистических систем и для обработки посылок. Поскольку в последние годы рынок был недоволен сортировочными системами с опрокидывающимися лотками, сформировалась новая тенденция: поялные сортировочные системы. XSORT был специально разработан для обработки багажа. Для реализации этого проекта мы сознательно сотрудничали с всемирно признанными технологическими партнерами, в числе которых — SEW-EURODRIVE.
Давид ДЮГЕ
Технический директор, Alstef Group
Компания SEW-EURODRIVE известна во всем мире своими системами автоматизации в сфере погрузочно-разгрузочных работ. Сотрудничество с Alstef Group объединяет наш опыт в области приводной техники с многолетним опытом в автоматизации сортировочных систем.
Франк Стругарек
Инженер по продажам, SEW USOCOME
Поперечный ленточный сортировщик XSORT был специально разработан для аэропортовой логистики. Демонстрационная установка включает 86 сортировочных тележек и имеет общую длину 100 метров. XSORT — самый компактный сортировщик на рынке. Система должна работать в продолжительном режиме, оставаться адаптивной и быть энергоэффективной — именно этого нам и удалось добиться.
Кристоф ДЮКЛО
Руководитель проекта по электротехнике, Alstef Group
Для XSORT мы объединили наши инновационные решения из модульной системы автоматизации MOVI-C®: линейные двигатели SLC, MOVIMOT® flexible, MOVITRANS® и высокоэффективные приводы серии DR2C.. Эта технология обеспечивает бесконтактную передачу энергии, простоту ввода в эксплуатацию и модульную расширяемость систем. Совместно с компанией Alstef на этой основе был создан высокопроизводительный и энергоэффективный сортировочный агрегат.
Доминик ФРАНК
Инженер-эксперт по продукции, SEW USOCOME
Компания SEW USOCOME сопровождала нас на протяжении всего проекта — от этапа продаж до консультаций. Проект XSORT является результатом сотрудничества между командами Alstef Group, SEW USOCOME (Франция) и SEW-EURODRIVE (Германия), начавшегося ещё на самых ранних этапах предварительного проектирования. Благодаря интенсивному обмену мнениями нам удалось точно удовлетворить требования заказчика и представить решение, убедительное как с технической, так и с экономической точки зрения. Партнерство с группой SEW-EURODRIVE — это больше, чем просто техническое решение. Благодаря этому перспективному партнерству мы теперь располагаем инновационным, высокопроизводительным и энергоэффективным сортировочным устройством XSORT!
Давид ДЮГЕ
Технический директор, Alstef Group