DriveConfigurator
{{ LayoutTitle }}
 
Опции
программное обеспечение
▼ MOVIRUN
▼ MOVIKIT AutomationFramework
▼ MOVIKIT Communication
▼ MOVIKIT DriveRadar
▼ MOVIKIT motion
▼ MOVIKIT MultiAxisController
▼ MOVIKIT Multimotion
▼ MOVIKIT Power and Energy Solution
▼ MOVIKIT Robotics
▼ MOVIKIT SingleAxis
▼ MOVIKIT StackerCrane
▼ MOVIKIT Visualization
Описание Пожалуйста, выберите одну из доступных лицензий слева и определите номер по лицензии. Если вы не можете найти лицензию в списке, вы можете оставить сообщение в поле сообщений перед отправкой запроса.
Выбранное доп. оборудование
Опции License type*

*)

S=Single license:

must be purchased individually for each instance that is to use the corresponding software module.

P=Performance license:

for a software function only has to be purchased once for each MOVI-C® CONTROLLER. The function can be used for any number of instances with this type of license.