Технические данные
ECG-A2M-27-A-K0
ECG-A2M-27-A-K0
Признак | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
na min | 21,3 | 1/min |
na max | 215,1 | 1/min |
Ma Nenn | 1,60 | Nm |
Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
номинальный ток | 2,5 | A |
Напряжение двигателя | 24 В= | V |
Тип выходного узла | Цельный вал со шпонкой | |
Подключение двигателя | Штекерный разъем M8 с кабелем 1000 мм | |
Температура окружающей среды | 40 / -30 | °C |
Предварительный просмотр продукта
Изображений продукта не найдено.
![]()


Исходные данные
Ваш № материала
Комментарий
Комментарий
Нажмите кнопку "Завершить" для выполнения следующих функций: |
CAD-данные
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт