С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности можно покрыть еще более широкий спектр применения. И это при максимальном уровне безопасности и функциональности.
Высокая мощность и энергосбережение: High-Tech для вашей тележки-спутника
Наш пакет "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности" предназначен для систем, которые способны экономить энергию еще до подачи питания. Они отличаются еще более компактным монтажом MOVITRANS® с высокоэффективным промежуточным энергоаккумулятором. Это позволяет идеально настроить систему в целом на все потребности перемещения и до минимума сократить энергопотребление.
Эти особые характеристики придают пакету "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности" именно ту перспективность, которая необходима для ваших систем в современной внутренней логистике. При этом весь вариант рассчитан на максимальную функциональную безопасность и надежность при минимуме техобслуживания.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Повышение производительности
с помощью энергоаккумулятора, который придает этому варианту пакета еще больше силы -
Снижение затрат
поскольку благодаря нашей технологии бесконтактного энергоснабжения MOVITRANS® можно отказаться от дополнительных кабельных соединений -
Простое расширение
поскольку общая концепция обеспечивает высокий уровень гибкости и вариативности -
Гибкое планирование
поскольку с MOVITRANS® маршруты можно адаптировать гибко и с учетом конкретной системы -
Применение комплексных решений
потому что вы получаете это пакетное решение из одних рук