Воздушные конденсаторы являются предпочтительным решением в сфере эксплуатации сухих градирен и применяются в девяти случаях из десяти. При этом важное значение имеет безопасность эксплуатации привода. Поэтому положитесь на наши решения в области индустриальных редукторов.
Безопасные в эксплуатации решения для привода сухих градирен
Во многих промышленных производственных процессах для обеспечения безопасной эксплуатации требуются охлаждающая вода или охлаждающий воздух. Например, нефтеперегонные заводы, нефтехимические производственные установки или бумажные фабрики не могут обойтись без установок и процессов, обеспечивающих эффективное регулирование температуры. Этим особым производственным условиям подвержены и компоненты конденсаторов воздушного охлаждения (ACC = Air Cooled Condensor).
Для этого случая применения мы разработали цилиндрический редуктор серии MACC. Эти индустриальные редукторы и соответствующие компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды от –20 до +40 °C.
Комплектацию этой двухступенчатой серии мы индивидуально согласуем в зависимости от цели применения и желания клиента. При этом все необходимые опции доступны через проход на вентиляторной площадке. С этой серией индустриальных редукторов вы получаете надежное и мощное решение из высококачественных компонентов. А низкий уровень шума при работе – еще одно преимущество серии MACC.
Прочный корпус и гибкое расположение подшипников для разных условий применения (например, высокий вращающий момент) делают нашу серию индустриальных редукторов MACC лучшим выбором. Воспользуйтесь выгодой от многолетнего опыта нашей компании – одного из ведущих производителей индустриальных редукторов.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Безопасность в эксплуатации
благодаря надежной обработке поверхности для особых условий окружающей среды. -
Высокая эффективная мощность
благодаря высокой предельной термической мощности за счет большого корпуса и соответствующих охлаждающих ребер. -
Глобальные прикладные знания
благодаря многолетней успешной реализации множества систем в самых разных отраслях.
Характеристики, опции, сферы применения и технические данные приводов для сухих градирен
Характеристики
Характеристики индустриальных цилиндрических редукторов серии MACC
- Пять типоразмеров
- Двухступенчатые цилиндрические редукторы
- Большой диапазон частоты вращения, включая режим авторотации
- Эксплуатация с низким уровнем шума
- Прочный корпус редуктора
- Уплотнение Drywell
- Насос на валу для принудительной смазки
- Охлаждающая крыльчатка
- Адаптер двигателя с двумя контрольными отверстиями
Опции
Опции, оптимально адаптированные к условиям применения:
- Крепление двигателя и редуктора
- Тормозная система с защитным реле
- Масляный фильтр
- Маслонагреватель (с термогильзой)
- Манометрический выключатель
- Нагреватель с термогильзой (для наружных температур ниже –16 °C)
- Распределительная коробка
- ATEX-исполнение
Сферы применения
Применение в сухих градирнях на
- нефтеперегонных заводах
- электростанциях
- сталеплавильных заводах
- нефтехимических производственных установках
- бумажных фабриках