У нас вы получаете нечто большее, чем просто продукт. Потом что тренд направлен в сторону индивидуальных приводных агрегатов и системных решений. У нас есть необходимые прикладные знания и соответствующая компетентность в процессах и логистике.
От инжиниринга до обслуживания – Ваша добавленная стоимость для тяжелой промышленности
Когда производители оборудования для тяжелой промышленности, например для строительной индустрии, горного дела или производства цемента, интересуются индустриальными редукторами, речь редко идет об отдельных компонентах. В большинстве случаев нашим клиентам нужны индивидуальные решения, с помощью которых они смогут быстро и надежно оснастить свои системы и уверенно ввести их в эксплуатацию. Поэтому мы в SEW-EURODRIVE нацелены на решение комплексных задач приводной техники – и это в течение более 80 лет.
И большим преимуществом для наших клиентов является то, что мы – как вряд ли какой-либо другой поставщик на рынке – можем предложить полный ассортимент приводной техники из одних рук. При этом для решения ваших задач мы используем не только комплексную компетентность в механической, электрической и электронной приводной технике. Но, кроме того, мы предлагаем и соответствующие экспертные знания в области техники автоматического управления, программные средства инжиниринга и технологическое ПО с одной стороны, и безопасность машинного оборудования и энергоэффективность с другой стороны.
Мы всегда на вашей стороне – как компетентный и надежный партнер
Это относится ко всем этапам – от первого планирования, через конфигурирование до ввода в эксплуатацию и технического обслуживания привода на базе индустриального редуктора в вашей системе. Соответственно этому мы предлагаем вам
- компактные приводные агрегаты и индивидуальные полные системы на базе индустриальных редукторов.
- технически квалифицированное консультирование у специалистов с многолетним практическим опытом.
- индивидуальный инжиниринг решения для привода, включая интеграцию в вашу систему.
- быструю доступность компонентов на локальных складах благодаря нашей глобальной производственной сети.
- локальные центры квалифицированного обслуживания по всему миру для быстрой доступности и компетентной помощи на месте.
Консультирование
Ваша консультационная сеть
Если нашим клиентам в тяжелой промышленности нужны индустриальные редукторы, преобладают проекты, проектируемые на заказ (Engineered to Order, ETO) и собираемые на заказ (Assembled to Order, ATO). Заказы без конструкционной составляющей – с учетом сложности систем – обычно в меньшинстве. Поэтому у нас решение проблемы начинается еще на этапе сбыта. А поскольку такого рода проекты часто имеют международный характер, наши технически квалифицированные консультанты как отраслевые специалисты с многолетним опытом предлагают локальную системную поддержку у вас на месте – в том числе и за границей.
Преимущества для вас
-
Полный спектр консультирования
нашими специалистами с многолетним практическим опытом, которые примут все ваши конкретные требования и прояснят все вопросы. -
Совместный предварительный расчет параметров
путем индивидуального совместного инжиниринга, который наши консультанты уже на ранней стадии проводят вместе с вами. -
Глобальная координация
при международных проектах с соответственно интенсивными консультационными услугами, к которым подключаются ваши локальные конечные клиенты.
Инжиниринг
Ваша инжиниринговая сеть
Наши инжиниринговые услуги простираются от индивидуальной разработки приводного агрегата до специального конфигурирования интеграции того или иного решения или, по желанию клиента, до планирования всей системы. При этом на первом месте для нас стоит совместный инжиниринг. Поскольку нам важны не быстрые кратковременные решения, а разработка вместе с нашими клиентами долговременных стратегий для их систем.
Собранные при этом знания мы объединяем в свою собственную сеть. Для этого у нас сотрудничают специалисты разного профиля, например, в области трибологии. Так мы постоянно развиваемся и учимся друг у друга. Это означает многолетний рост междисциплинарного ноу-хау, которое мы можем использовать на благо клиента при каждом новом заказе – для новых индивидуальных и точных решений.
Преимущества для вас
-
Долгосрочные решения
ведь наши разработки учитывают, как должно выглядеть ваше прикладное решение через несколько лет. -
Совместный инжиниринг
ведь только в тесном сотрудничестве с клиентом может возникнуть индивидуальное и долговечное прикладное решение. -
Междисциплинарное ноу-хау
потому что вы выигрываете от нашей общей базы знаний из всех областей нашей обширной приводной техники. -
Надежные обязательства
потому что мы держим свои обещания и соблюдаем соглашения, заключенные с клиентом.
Производство
Ваша производственная сеть
Как глобальный производитель приводной техники и автоматики мы с нашими современными и эффективными производственными и сборочными предприятиями присутствуем на 5 континентах. А значит, всегда рядом с вами или вашими конечными клиентами. Густая международная сеть, предоставляющая вам как экспертов для локальной системной поддержки, так и имеющиеся на складах компоненты для быстрой замены на месте.
Наши заводы индустриальных редукторов по всему миру
- Брухзаль, Германия: производство и сборка индустриальных редукторов серии X и P
- Карккила, Финляндия: производство и сборка индустриальных редукторов серии X и MC
- Индаятуба, Бразилия: производство и сборка индустриальных редукторов серии X, XP, P и MC
- Тяньцзинь, Китай: производство и сборка индустриальных редукторов серии MC, M1, ML, XP, P и сегментированных зубчатых венцов
- Пльзень, Чешская Республика: сборка модифицированных и стандартных редукторов
- Лиман, США: сборка индустриальных редукторов серии X, P и MC
- Сантьяго, Чили: сборка индустриальных редукторов серии MC
- Джуронг, Сингапур: сборка индустриальных редукторов серии MC
- Мбомбела, Южная Африка: сборка индустриальных редукторов серии X, P и MC
- Мельбурн, Австралия: сборка индустриальных редукторов серии X, P и MC
- Барода, Индия: сборка индустриальных редукторов серии MC
Обслуживание
Ваша сервисная сеть
С сервисом от SEW-EURODRIVE у вас все козыри на руках: Лидирующая на рынке густая глобальная сеть собственных сервисных бюро и центров обслуживания индустриальных редукторов обеспечивает вам всегда быструю доступность и помощь на месте. Благодаря этому обслуживанию, локально присутствующему по всему миру, вам всегда доступны опытные и квалифицированные эксперты по сервису, владеющие передовыми прикладными технологиями – даже если речь идет об изделиях других марок.
Обслуживание индустриальных редукторов в рамках нашего ассортимента услуг CDS® (Complete Drive Service) является очень широким:
- Ввод в эксплуатацию индустриальных редукторов и прикладных решений, в том числе с лазерным нивелированием приводов и первой заливкой масла
- Технический осмотр и техническое обслуживание, в том числе с эндоскопией для диагностики редуктора и полным контролем масла
- Ремонт, в том числе с доработкой корпусов и валов или изготовлением зубчатых деталей и валов по образцу и чертежу
- Дооснащение, в том числе с учетом энергоэффективных аспектов или доустановкой ваших компонентов с соблюдением всех размеров
- и мн. др.
Преимущества для вас
-
Сервис из одних рук
благодаря интенсивному, локальному сопровождению собственными квалифицированными экспертами по сервису с многолетним опытом и владением прикладными технологиями -
Быстрая помощь на месте
благодаря сети локальных сервисных бюро по всему миру -
Комплексное обслуживание
охватывающее и периферийные компоненты, такие как муфты, маслоохладители, датчики, двигатели, а также изделия других марок.
Сферы применения
Ваши сферы применения для услуг и решений
Наши добавленная стоимость и услуги в области индустриальных редукторов всегда доступны для вас там, где тяжелая нагрузка перемещается большими вращающими моментами.
Задачи транспортировки:
- Горное дело
- Строительная промышленность и производство стройматериалов
- Деревообработка
- Производство стали
- Химическая промышленность
- Перерабатывающая промышленность
- Переработка груза (порт / товарная станция / аэропорт и т. д.)
- Сахарная промышленность (сахарная свекла / сахарный тростник)
- Табачная промышленность
- Сельское хозяйство
Намотка/размотка
- Судоходство: брашпили, лебедки
- Строительство и горное дело: тросовые лебедки, лебедки для кабелей и мн. др.
Перемешивание, смешивание, аэрирование:
- Водоподготовка
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность и мн. др.
Контакт
Ждем ваших обращений!
Вам нужна консультация по конкретному варианту применения? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.
Обратиться сейчас