Наши пакеты оборудования для ножничных подъемных столов соответствуют всем требованиям, предъявляемым современным грузоподъемным оборудованием к устанавливаемым приводам.
Идеальные концепты для грузоподъемных систем благодаря пакету оборудования для ножничных подъемных столов MAXOLUTION®
Клиент имеет возможность оптимизировать любой вариант пакета MAXOLUTION® для ножничных подъемных столов за счет расширения функций или количества координат. В зависимости от сферы использования в пакете MAXOLUTION® для ножничных подъемных столов предлагаются приводы с децентрализованным управлением или управлением через шкаф управления. Вы используете ножничные подъемные столы для подъема тяжелых грузов. Если это так, для Вас важно не только поднимать эти грузы без раскачиваний, но и надежно удерживать их в необходимом положении. Кроме того, немаловажную роль играют уровень шума и вред для окружающей среды от работающего привода. Скомплектованные пакеты значительно упрощают подбор компонентов для составления оптимального комплекта.
Преимущества для Вас
-
Концепт
для производств со стационарным и мобильным оборудованием -
Оптимизация процессов
и простое назначение функций установленным компонентам -
Документация
подбирается в соответствии со сферой использования оборудования, включая правила техники безопасности для снижения рисков несчастных случаев -
Оптимизация затрат
и повышение производительности благодаря стандартизации процессов и уменьшения сложности системы. Все это значительно сокращает финансовые расходы. -
Быстрый запуск
с предварительно подготовленными модулями. -
Программный модуль
запрограммирован на позиционирование с помощью приводов -
Наличие
приводов благодаря проверенной временем модульной системе с миллионом вариантов для широкого диапазона сфер применения
Предлагаемые варианты для идеального индивидуального решения
Ножничный подъемный стол для децентрализованной технологии
Контроллер по месту эксплуатации
Пакет ножничного подъемного стола с децентрализованной технологией предназначен для реализации задач по подъему грузов с помощью децентрализованного привода и контроллера позиционирования. Вариант оборудования с децентрализованным управлением характеризуется вариативностью и может адаптироваться под конкретные производственные требования. Это исполнение является идеальным решением для производств с мобильным оборудованием, так как привод и контроллер позиционирования встроены непосредственно в ножничный подъемный стол. Что позволяет существенно сэкономить место в шкафу управления. Ножничные подъемные столы с децентрализованным управлением значительно сокращают необходимость в проводах за счет поддерживаемого ими принципа подключения. Как следствие, сокращается время простоя оборудования во время технического обслуживания.
Ножничный подъемный стол с управлением через шкаф управления
Для высокоэффективных грузоподъемных работ
Ножничные подъемные столы с управлением через шкаф управления являются идеальным решением для выполнения высокопроизводительных задач по подъему грузов. Точное вертикальное позиционирование обеспечит наш инвертор MOVIDRIVE® . В тоже самое время наш высокоуровневый контроллер MOVI-PLC® осуществляет обмен данными с контроллерами более высокого порядка. В этот вариант оборудования для ножничных подъемных столов входит также грузозахватный орган.
Однокоординатный ножничный подъемный стол
Универсальное решение для выполнения грузоподъемных работ в любых производственных условиях
Пакет для однокоординатных ножничных подъемных столов предназначен для реализации простых задач по подъему и транспортировке грузов с управлением через шкаф управления. Так как в данной комплектации используется только одна координатная ось подъема, мы можем предложить своим клиентам несколько вариантов одного концепта. У наших клиентов есть возможность трансформировать привод однокоординатного ножничного подъемного стола в механическую конструкцию с высоким уровнем гибкости. Более того, сохраняется возможность оптимизировать оборудование в любой момент, так как этот вариант является базой наших модульных решений для грузоподъемного оборудования.
Отличительные особенности ножничных подъемных столов
Ножничные подъемные столы, как правило, выполняют одинаковые функции в любой сфере промышленности и на производстве любого типа.Тем не менее, существует главное отличие, связанное с типом управления ими: децентрализованная технология или использование шкафов управления. Клиенту рекомендовано подбирать привод в первую очередь, отталкиваясь от необходимого уровня производительности. Скомплектованные пакеты значительно упрощают подбор компонентов для составления оптимального комплекта.
| Отличительные особенности | Ножничный подъемный стол для децентрализованной технологии | Ножничный подъемный стол с управлением через шкаф управления | Однокоординатный ножничный подъемный стол |
|---|---|---|---|
| Минимум усилий на монтаж, электроподключение и техническое обслуживание | Да |
Нет |
Нет |
| Производительность | до 15 кВт | до 315 кВт | до 315 кВт |
| Оптимальные возможности использования | Производства с мобильным оборудованием | Производства со стационарным оборудованием | Производства со стационарным оборудованием |
| Оборудование SEW‑EURODRIVE серий | MOVIPRO® SDC DR.. мотор-редукторы с тормозом |
MOVI‑PLC® MOVIDRIVE® MDX61B MOVITRAC® B DR.. мотор-редукторы с тормозом |
MOVIDRIVE® MDX61B DR.. мотор-редукторы с тормозом |
| Сегментированная/модульная конструкция | Да/полунезависимый модуль | - | - |
| Полевая шина (опция) | PROFIBUS DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet/IP, Modbus TCP |
PROFIBUS DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet/IP, Modbus TCP |
PROFIBUS DeviceNet, ProfiNet, Ethernet / Ethernet/IP, Modbus TCP, Interbus, CANopen, EtherCAT |
| Системная шина (внутренняя) | - | CAN | - |
| Дополнительные расширения | Безопасный концепт для грузоподъемного оборудования на производствах | – Вставка постоянного тока или функция регенерации энергии – Больше функций и координатных осей – Безопасный концепт для грузоподъемного оборудования на производствах |
– Вставка постоянного тока или функция регенерации энергии – Больше функций и координатных осей – Безопасный концепт для грузоподъемного оборудования на производствах |